Purificação de água, água para injeção (WFI)
Explore os pontos de medição e seleção de instrumentos em todo o processo de purificação de água
Purified water inlet
Coolant inlet temperature
Coolant inlet pressure
Coolant outlet temperature
Evaporator pressure
Evaporator temperature
Evaporator maximum level detection
Evaporator minimum level detection
Steam temperature
Steam inlet pressure
Steam inlet
WFI conductivity
WFI temperature
B1-14-Analysis
| Ponto de medição | Produto | Alternativas | ||
|---|---|---|---|---|
Principais desafios para a instrumentação em sistemas de água para injeção
O maior desafio em um sistema de água para injeção (WFI) é provar continuamente que a água permanece dentro das especificações durante a geração, armazenamento e distribuição. A instrumentação deve operar de forma confiável em um ambiente em que os riscos de contaminação, os requisitos de conformidade e as expectativas de validação são extremamente altos. Alguns dos principais desafios de instrumentação em sistemas de WFI são:
- Medição confiável de condutividade de baixo nível
- Rápida detecção de COT em eventos de contaminação
- Precisão da temperatura durante a higienização
- Verificação da velocidade da vazão/caudal para evitar a formação de biofilme
- Calibração, validação e preparação para auditorias
Perguntas frequentes