Preparação de meios
Explore os pontos de medição e a seleção de instrumentos em todo o processo de preparação de meios
Flow Component A
Temperature in feedline A
Flow Component B
Temperature in feedline B
Temperature in feedline WFI
WFI supply
Media temperature
Maximum tank level
Conductivity
Media pH
Temperature in outlet line
Empty pipe detection
| Ponto de medição | Produto | Alternativas | ||
|---|---|---|---|---|
Principais desafios na instrumentação do processo de preparação de meios
A preparação de meios é uma operação upstream crítica em que a instrumentação deve garantir uma formulação precisa, qualidade reproduzível do lote e controle de processo em conformidade com as BPF. Os engenheiros precisam de medições confiáveis de vazão/caudal, condutividade, pH, temperatura e nível enquanto gerenciam desafios como composições variáveis do meio, ciclos de esterilização, requisitos de integridade dos dados e a necessidade de visibilidade do processo em tempo real. Medições imprecisas ou tardias podem levar à variabilidade entre lotes, desvios do processo, maior intervenção manual e retrabalhos custosos.
- Verificação da composição e precisão da dosagem: alcançar o controle preciso da adição de ingredientes e validar a composição final do meio através de medições confiáveis de vazão/caudal, condutividade e dados analíticos.
- Pontos de medição esterilizados: integração de sensores em sistemas higiênicos sem criar volumes mortos, riscos de contaminação ou problemas de limpeza durante ciclos CIP/SIP.
- Estabilidade da medição sob variabilidade do processo: manter leituras precisas apesar das mudanças na temperatura, concentração, dinâmica de mistura e propriedades do fluido durante a preparação e transferência.
- Confiabilidade do sensor e gestão da calibração: evitar desvios, sujeiras e desvios de calibração que podem comprometer a qualidade do meio, a liberação do lote e a documentação de BPF.
- Integridade dos dados e rastreabilidade dos lotes: garantir uma captura segura e pronta para auditorias de dados críticos do processo com total rastreabilidade, desde a adição de matérias-primas até a liberação final do meio.
Perguntas frequentes