Especificações resumidas
-
Response time
t50 = 2.5 s
t90 = 5.4 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Operating temperature range
Pt100:
-40 °C to 160 °C (-40 °F to 320 °F),
optional up to 190 °C (374 °F)
reference point for automated calibration -
Max. immersion length on request
up to 900.00 mm (35.4'')
Campo de aplicação
O iTHERM TrustSens é o único sensor de temperatura RTD autocalibrante para processos higiênicos, fornecendo precisão e conformidade contínuas sem interromper a produção. Sua autocalibração totalmente automatizada no local e a tecnologia Heartbeat garantem uma detecção de desvio confiável, documentação auditável e máxima eficiência do processo.
Projetado para aplicações higiênicas/assépticas críticas na indústria de life and science, alimentos e bebidas
Ponto de calibração de 118 °C (244 °F) para processos à base de vapor, por exemplo, Esterilização-No-Local (SIP).
Ponto de calibração de 39 °C (102 °F), por exemplo, para Limpeza no local (CIP), pasteurização, destilação.
Conformidade com higiene e segurança alimentar: EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EU 10/2011.
Aprovações de instrumento: CE/EAC, CRN, CSA, proteção contra explosão ex. ATEX/IECEx.
Benefícios
Eliminação dos tempos de inatividade da fábrica e redução dos custos operacionais: Autocalibração totalmente automatizada no local sem interrupção do processo para recalibração.
Auditorias seguras e risco minimizado: certificados de calibração gerados automaticamente, auditáveis e que podem ser comprovados.
Melhor qualidade do produto e segurança do processo: monitoramento e verificação contínuos do equipamento com Tecnologia Heartbeat, incluindo verificações de ciclo automatizadas.
Máxima precisão de medição graças à compatibilidade individual entre sensor e transmissor realizada na fábrica.
Facilidade de manuseio: O iTHERM TrustSens vem pré-configurado para rápida integração; basta conectar e começar a medir. Assistentes guiados permitem um comissionamento intuitivo.
Digitalmente pronto para o futuro: acesso a qualquer momento a todos os dados de calibração, incluindo disponibilidade baseada na nuvem através do Netilion.
Vídeos
Versão Xpert
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI iTHERM TrustSens TM371
Versão em português - 01/2026
Sensor de temperatura RTD métrico com tecnologia de autocalibração para aplicações sanitárias
EN PT 16/01/202631/07/202531/10/202214/02/202216/06/2021Idioma:
Português
Versão:
16/01/2026
Tamanho do arquivo:
1.9 MB
Nome do arquivo:
TI01292TPT_1026-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI iTHERM TrustSens TM371
Versão em português - 01/2026
Sensor de temperatura RTD métrico com tecnologia de autocalibração para aplicações sanitárias
EN PT 16/01/202631/07/202531/10/202214/02/202216/06/2021Idioma:
Português
Versão:
16/01/2026
Tamanho do arquivo:
1.9 MB
Nome do arquivo:
TI01292TPT_1026-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Adaptador soldado, adaptador de processo e flanges
Nível, pressão, temperatura
EN PT 01/06/202606/12/202404/04/202425/03/202415/09/2023Idioma:
Português
Versão:
01/06/2026
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2726-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI iTHERM TrustSens TM371
Sensor de temperatura RTD métrico com tecnologia de autocalibração para aplicações sanitárias
EN PT 16/01/202631/07/202531/10/202214/02/202216/06/2021Idioma:
Português
Versão:
16/01/2026
Tamanho do arquivo:
1.9 MB
Nome do arquivo:
TI01292TPT_1026-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
iTHERM Monitoramento de calibração TrustSens
Memograph M RSG45 em conexão com iTHERM TrustSens TM37x e o software
Field Data Manager (FDM)EN PT 09/06/202515/12/202230/11/2018Idioma:
Português
Versão:
15/12/2022
Tamanho do arquivo:
2.7 MB
Nome do arquivo:
BA01887RPT_0222-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA iTHERM TrustSens TM371
Sensor de temperatura RTD métrico com tecnologia de autocalibração para aplicações sanitárias
EN PT 16/01/202631/07/202531/10/202231/03/202220/01/2021Idioma:
Português
Versão:
16/01/2026
Tamanho do arquivo:
4.3 MB
Nome do arquivo:
BA01581TPT_0826-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA iTHERM TrustSens TM371
Sensor de temperatura RTD métrico com tecnologia de autocalibração para aplicações sanitárias
EN PT 31/07/202519/01/202331/03/202220/01/202126/07/2018Idioma:
Português
Versão:
31/07/2025
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
KA01272TPT_0625-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
PU01246T_09_EN_04.22 TT4xx
PU01246T_09_EN_04.22 TT4xx
Idioma:
Inglês
Versão:
16/06/2026
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
PU01246T_09_EN_04.22 TT4xx.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Kabel Steckverbinder M12 IP69k 5m
Kabel Steckverbinder M12 IP69k 5m
EN PT 21/04/2026Idioma:
Inglês
Versão:
21/04/2026
Tamanho do arquivo:
103.6 KB
Nome do arquivo:
71589963.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
TI Adapter und Flansch EN
TI Adapter und Flansch EN
EN PT 28/05/2025Idioma:
Inglês
Versão:
28/05/2025
Tamanho do arquivo:
344.2 KB
Nome do arquivo:
Adapter _Flansche_en.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
TI Adapter und Flansch DE
TI Adapter und Flansch DE
EN PT 28/05/2025Idioma:
Inglês
Versão:
28/05/2025
Tamanho do arquivo:
348.2 KB
Nome do arquivo:
Adapter_Flansche_de.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA iTHERM TrustSens TM371
Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
Ех ia IIIC T<sub>200</sub>85 °C…T<sub>200</sub>450 °C Da/
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C DbEN PT 28/05/2026Idioma:
Inglês
Versão:
28/05/2026
Tamanho do arquivo:
405.4 KB
Nome do arquivo:
XA03759TEN_0126-00.pdf
-