Medição de temperatura de rápida resposta na polimerização
Poço para termoelemento para aplicações críticas em relação à segurança
Muitas reações na indústria química são exotérmicas, o que significa que elas liberam calor durante o processo. O controle dessas reações é fundamental para evitar superaquecimento e possíveis riscos. Um exemplo é a polimerização, que é usada para produzir materiais como plásticos, fibras sintéticas, adesivos e resinas. Para enfrentar os desafios do monitoramento de temperatura em processos tão críticos, foi desenvolvido um design de poço para termoelemento que responde às mudanças no processo até cinco vezes mais rápido do que as versões padrão.
Benefícios
Melhor tempo de resposta: tempo de resposta significativamente reduzido, aumentando a segurança e a eficiência.
Mais segurança: o tempo de resposta mais rápido permite a detecção mais rápida de alterações críticas de temperatura, proporcionando mais tempo para ações corretivas.
Economia de energia e aumento do rendimento: o controle aprimorado da temperatura permite que os processos operem mais perto dos limites de segurança, o que pode economizar energia e aumentar o rendimento da produção.
O desafio
Nessas aplicações em que a segurança é muito importante, as rápidas mudanças de temperatura devem ser monitoradas e controladas. Um cenário particularmente crítico é a chamada reação “descontrolada”, em que um aumento linear da temperatura acelera as velocidades de reação dos componentes. Se detectado a tempo, a reação pode ser interrompida pela injeção de um inibidor ou por uma liberação repentina de pressão.
Nossa solução
A base da solução é o nosso sensor de temperatura industrial modular iTHERM ModuLine TM131, de aplicação universal, aprimorado com o poço para termoelemento de resposta rápida QuickLink. Nesse design, a ponta do poço para termoelemento em torno da posição do sensor é equipada com um material que oferece duas vantagens importantes.