Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Ambient temperature range+5 °C ... +35 °C Temperature change maximum ±10 °C/h With cooling device +5 °C ... +45 °C Temperature change ±10 °C/h maximum; other temperatures on request
Process temperature≤ +1,300 °C Depending on sampling probe
Measured variablesCH4, CO, CO2, H2, H2O, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2 Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) and other gases upon request
Ambient temperature range+5 °C ... +45 °C
Hazardous area approvalsS715 Ex: ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 3G Ex nR [ib] IIC T6 Gc With intrinsically safe measured value outputs S720 Ex / S721 Ex: ATEX II 2G Ex db ia IIC T6 Gb Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb With intrinsically safe measured value outputs
Ambient temperature rangeIndoor: +5 °C ... +40 °C Can be expanded on the system side if necessary Indoor with cooling unit: +5 °C ... +50 °C Can be expanded on the system side if necessary Outdoor: –20 °C ... +50 °C Can be expanded on the system side if necessary
Analisadores de gás de processo
Nosso buscador de produtos ajuda você a encontrar medidores, softwares ou componentes do sistema adequados através das características do produto.
A moderna tecnologia de análise de gás e medição de processos pode ajudar a indústria de processos a resolver os desafios significativos: recursos mais escassos e custos crescentes para o transporte de energia exigem mais eficiência. As considerações ambientais estão ficando cada vez mais em evidência no contexto de regulamentações e leis globais cada vez mais rígidas. A globalização, bem como a crescente concorrência dos países emergentes, oferece a chance - mas também o risco - de um mercado e uma concorrência mundiais. Com nossas soluções comprovadas e conhecimento especializado, somos capazes de dar suporte total a nossos clientes e parceiros, a fim de desenvolver em conjunto soluções personalizadas para aumentar a eficiência dos sistemas e processos de produção.
Mais eficiência por meio de uma abordagem sistemática
Nossas décadas de experiência em planejamento, design e comissionamento de soluções de sistemas fazem de nós um parceiro em que você pode confiar. Os sistemas para análise de gás de processo (PGA) são projetados de forma modular e adaptados às necessidades individuais. Você também se beneficiará de uma consultoria pessoal detalhada e de um serviço flexível durante todo o projeto, desde o planejamento do projeto até a manutenção vitalícia. Isso significa cronogramas mais eficientes, custos mais baixos e menos riscos.
Tecnologia in situ: a solução certa para resultados de medição rápidos e não falsificados
Graças à nossa inovadora tecnologia de medição in situ, os medidores podem ser instalados no duto pelo qual o gás flui e diretamente no local de medição. Essa solução de equipamento é caracterizada, em particular, por tempos de resposta muito curtos e requisitos mínimos de manutenção. A medição ocorre ao longo de todo o duto condutor de gás (tipo duto cruzado) ou em um caminho de medição mais longo no caso do tipo de sonda de medição. Isso permite que os analisadores de gás in situ forneçam valores medidos mais representativos do que uma solução extrativa.
Vantagens da tecnologia de medição in situ:
Medição direta e não falsificada
Medição rápida - quase em tempo real
Baixo esforço de manutenção
Tecnologia extrativa: resultados de medição precisos, mesmo em condições difíceis
Nossos analisadores de gases extrativos podem ser usados em uma ampla gama de aplicações. Uma vazão parcial de gás é removida do duto condutor de gás por meio de sondas de medição selecionadas, de forma condicionada e, em seguida, alimentada ao módulo do analisador sob condições constantes. Todo o tratamento do gás, desde a amostragem e o condicionamento até a análise, é projetado de forma ideal para a tarefa de medição específica. Essa flexibilidade permite a medição de gases agressivos, inflamáveis ou venenosos, mesmo em condições difíceis de processo, como altas temperaturas, pressões ou cargas de poeira.
Vantagens da análise de gás extrativa:
Alto nível de flexibilidade
Medição mesmo sob diferentes condições de processo
Medição muito precisa
Downloads
Explore recursos adicionais
Emission monitoring solutions PDF, 4.9 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
Uma usina/instalação de transformação de resíduos em energia (WtE) em Sant Adrià del Besòs, próximo a Barcelona, na Espanha, implementou um sistema inovador para garantir melhores práticas ambientais.
Descubra como a Ciments Calcia está transformando suas instalações na França com inovações de baixo carbono, produção de clínquer de última geração e sistemas de análise de gás de alto desempenho, fornecidos com rapidez e confiabilidade.
O monitoramento contínuo de CO melhora a segurança e o controle da torrefação na produção de café, enquanto a análise precisa de gases durante a embalagem ajuda a preservar o aroma do café e a qualidade do produto.
/
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .