Principais desafios de instrumentação no processo de fermentação
A fermentação é uma das operações unitárias mais desafiadoras da indústria biofarmacêutica, já que você está lidando com um sistema biológico vivo onde as condições do processo afetam diretamente o crescimento celular, o rendimento do produto, a qualidade do produto e a conformidade regulatória. O principal desafio não é simplesmente medir as variáveis do processo. É obter medições confiáveis, precisas e estéreis por longas durações de batelada, mantendo a conformidade com as BPF e evitando a contaminação.
Medição de biomassa e viabilidade celular em tempo real: o maior desafio é que os operadores precisam de uma visão em tempo real do crescimento e da viabilidade celular, mas esses parâmetros são difíceis de medir diretamente e muitas vezes dependem da amostragem offline ou modelos inferenciais. Isso cria uma lacuna entre o que as células estão realmente fazendo e o que a instrumentação pode medir de forma confiável.
Controle de oxigênio dissolvido (OD) em alta densidade celular: à medida que a biomassa aumenta, a demanda por oxigênio pode exceder a capacidade de transferência de oxigênio do biorreator, tornando o OD uma das variáveis mais difíceis de manter. Desvios no sensor, tempo de resposta e condições de processo variáveis complicam ainda mais o controle preciso.
Manter medições precisas sem comprometer a esterilidade: todo sensor deve suportar os ciclos de limpeza e esterilização enquanto mantém a precisão e não introduz riscos de contaminação. Conseguir medições confiáveis sob rigorosos requisitos assépticos e de BPF continua sendo um desafio de instrumentação constante na fermentação biofarmacêutica.
O medidor de vazão de tubo único para pequenas vazões, como versão remota com até 4 E/Ss. Medição precisa de pequenas quantidades de líquidos e gases para controle de processo contínuo.
Descubra como o monitoramento Raman em tempo real revela o comportamento da cultura, apoia decisões sobre a alimentação e melhora a produtividade, a consistência da qualidade do produto e o desempenho do lote através de uma maior visibilidade do processo.
/
Perguntas frequentes
Dúvidas frequentes sobre o processo de fermentação
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .