Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

O novo Liquiphant está pronto para a Indústria 4.0.

Detetor de nível pontual, fácil de usar, desenvolvido em conformidade com os princípios de segurança funcional.

Liquiphant FTL51B

Inicialmente introduzido no mercado por Georg H. Endress como um produto pioneiro, o princípio da medição vibratória tornou-se um componente sólido em muitas instalações. Seja para proteção contra transbordo ou proteção ou funcionamento a seco de bombas, o Liquiphant pode executar várias tarefas na automação de processos.
Sensor comprovado - que foi testado em milhões de aplicações em todo o mundo - para as tarefas de amanhã.

Benefícios

  • Seguro no design: O equipamento é desenvolvido em conformidade com IEC 61508 para aplicações SIL2/SIL3 pronto a usar.
  • Através da tecnologia Bluetooth® e do app SmartBlue tem sempre os dados em tempo real
  • O assistente orienta com facilidade através do teste funcional periódico e emite um relatório para auditorias.
  • O módulo LED visível avisa do estado do equipamento a qualquer momento.
  • A medição de densidade é um opcional disponível O Liquiphant resiste a temperaturas ambientes de -60°C a +70°C. O relatório de verificação permite detetar sinais de corrosão com antecedência.

Monitorizar o pulso da sua fábrica

Com a Hearttbeat Technology tenha uma visão de raio X da sua fábrica, alertando sobre o estado dos seus instrumentos e processos a qualquer momento. Os diagnósticos permanentes aumentam a segurança da sua fábrica, enquanto o app SmartBlue fornece dados contínuos em tempo real. Pode confirmar se está a funcionar corretamente sem interrupção do processo. A função de verificação economiza tempo e esforço. A monitorização junto com os dados de processo obtidos no relatório de verificação e a monitorização da frequência dos dados do sensor cumprem as condições da manutenção preventiva e destacam-se ações para otimização do processo.

Perito no seu meio

O Liquiphant funciona de forma confiável e segura em todos os tipos de líquidos e não é afetado pela temperatura e pressão do processo. Mesmo as condições mais desafiadoras como as seguintes não comprometem a função de segurança: incrustação, suspensão, bolhas e espuma, viscosidade, independente da constante dielétrica e condutividade, vibrações externas, turbulência