Especificações resumidas
-
Accuracy
+/- 3 mm (0.12 in)
-
Process temperature
-40 … +130 °C (-40 … +266 °F)
-
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...16 bar (232 psi)
-
Max. measurement distance
50 m (164 ft)
-
Main wetted parts
PVDF or PTFE
Campo de aplicação
O Micropilot FMR66B pertence à nova geração de sensores de radar de 80 GHz. Ele é adequado para medição de nível contínua e sem contato em aplicações de sólidos simples. Assistentes guiam o usuário através do comissionamento, testagem e verificação do instrumento e garantem o fácil manuseio. O ângulo de feixe pequeno é perfeito para medições em silos estreitos. A Heartbeat Technology detecta anomalias indesejadas, como incrustações, para maior produtividade.
O Micropilot FMR66B é para aplicações de campo livre de até 50 metros e oferece foco de feixe alto para recipientes com muitos acessórios internos.
Conexões de processo: rosca ou suporte de montagem
Temperatura: -40 a +200 °C (-40 a 392 °F)
Pressão: -1 a +16 bar (-14,5 a +266 psi)
Faixa de medição máxima: 50 m (164 pés)
Precisão: ±3 mm (0,12 pol.)
Largura de banda: 80 GHz
Certificados internacionais de proteção contra explosões, SIL, aprovações marítimas, certificado de calibração de fábrica de 5 ou 10 pontos.
Benefícios
Fácil manuseio através da operação intuitiva e assistentes, para comissionamento e verificação
Solução de problemas facilitada graças às ações recomendadas exibidas no display
Segurança by design: desenvolvimento do equipamento conforme IEC 61508
Melhor produtividade graças ao monitoramento, verificação e diagnóstico do processo durante a operação com a Heartbeat Technology
Fácil integração do equipamento em sistemas de gerenciamento de ativos através da comunicação digital
Vídeos
-
A nova geração de sensores de radar de 80 GHz
-
Detecção de incrustações com a Heartbeat Technology
Predecessor
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
Measuring principle
Level radar solid
-
Characteristic / Application
For simple applications:
Reliable, non-contact measurement of levels
in silos or storage tanks for bulk solids -
Specialities
Heartbeat Verification + Monitoring, Bluetooth® Commissioning,
operation and maintenance with SmartBlue App,
HistoROM, RFID TAG for easy identification -
Supply / Communication
2-wire (HART/ PROFIBUS PA)
PROFINET with Ethernet-APL
Bluetooth® wireless technology -
Frequency
W-Band (~80 GHz)
-
Antenna
1-1/2" / 40mm encapsulated, PVDF
2" / 50mm Drip-off, PTFE -
Accuracy
+/- 3 mm (0.12 in)
-
Ambient temperature
-40 … +85 °C (-40 … +185 °F)
-
Process temperature
-40 … +130 °C (-40 … +266 °F)
-
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...16 bar (232 psi)
-
Main wetted parts
PVDF or PTFE
-
Process connection
Thread:
G1-1/2", MNPT1-1/2"
Flange:
UNI DN80...DN150
Mounting bracket -
Max. measurement distance
50 m (164 ft)
-
Communication
4...20 mA HART
Additional analog or switch output
PROFIBUS PA
PROFINET with Ethernet-APL
Bluetooth® wireless
technology and app (optional) -
Certificates / Approvals
IEC Ex, ATEX, CSA C/US, EAC Ex, JPN Ex,
KC Ex, INMETRO Ex, NEPSI Ex, UK Ex -
Safety approvals
SIL
-
Design approvals
Declaration of Conformity ASME B31.3;
CRN approval -
Hygienic approvals
EU Food Contact Material (EC) 1935/2004
US Food Contact Material FDA CFR 21 -
Marine approval
ABS, LR, BV, RINA, DNV
-
Options
Display, Customized settings,
App 'SmartBlue' for commissioning and operation via Bluetooth
Heartbeat for batch detection; Gas-tight implementation;
Overvoltage protection; PWIS free -
Application limits
DK < 1.6
Reduction of the max. possible measuring range due to:
Media with poor reflective properties cone of repose
extremely loose surface of bulk solids, e.g. bulk solids with a
low bulk density during pneumatic filling buildup, especially of
moist products.
Alternative for these applications: FMR67B
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Micropilot FMR66B PROFIBUS PA
Versão em português - 05/2025
New version available in English
Radar de onda livre
EN PT 09/05/202510/01/202501/09/2023Idioma:
Português
Versão:
09/05/2025
Tamanho do arquivo:
2.4 MB
Nome do arquivo:
BA02264FPT_0325-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Micropilot FMR66B PROFIBUS PA
Versão em português - 05/2025
New version available in English
Radar de onda livre
EN PT 09/05/202510/01/202501/09/2023Idioma:
Português
Versão:
09/05/2025
Tamanho do arquivo:
2.4 MB
Nome do arquivo:
TI01696FPT_0325-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Micropilot FMR66B PROFIBUS PA
-
Informações Técnicas (TI)
Versão em português - 05/2025New version available in EnglishRadar de onda livre
EN PT 09/05/202510/01/202501/09/2023Idioma:
Português
Versão:
09/05/2025
Tamanho do arquivo:
2.4 MB
Nome do arquivo:
TI01696FPT_0325-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Micropilot FMR66B PROFINET sobre Ethernet-APL
-
Informações Técnicas (TI)
Versão em português - 01/2025New version available in EnglishRadar de onda livre
EN PT 10/01/202522/04/2023Idioma:
Português
Versão:
10/01/2025
Tamanho do arquivo:
2.7 MB
Nome do arquivo:
TI01701FPT_0224-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Micropilot FMR66B HART
-
Informações Técnicas (TI)
Versão em português - 01/2025New version available in EnglishRadar de onda livre
EN PT 10/01/202520/02/202301/06/2022Idioma:
Português
Versão:
10/01/2025
Tamanho do arquivo:
2.3 MB
Nome do arquivo:
TI01686FPT_0524-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Micropilot FMR66B PROFINET sobre Ethernet-APL
-
Instruções de Operação (BA)
Versão em português - 01/2025New version available in EnglishRadar de onda livre
EN PT 13/01/202522/04/2023Idioma:
Português
Versão:
13/01/2025
Tamanho do arquivo:
3.3 MB
Nome do arquivo:
BA02269FPT_0224-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Micropilot FMR66B PROFIBUS PA
-
Instruções de Operação (BA)
Versão em português - 05/2025New version available in EnglishRadar de onda livre
EN PT 09/05/202510/01/202501/09/2023Idioma:
Português
Versão:
09/05/2025
Tamanho do arquivo:
2.4 MB
Nome do arquivo:
BA02264FPT_0325-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Micropilot FMR66B
-
Instruções de Operação (BA)
Versão em português - 04/2025New version available in EnglishRadar de onda livre
HARTEN PT 17/04/202510/01/202520/02/202301/08/2022Idioma:
Português
Versão:
17/04/2025
Tamanho do arquivo:
2.5 MB
Nome do arquivo:
BA02250FPT_0625-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Micropilot FMR60B - FMR67B
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Versão em inglês - 10/2024New version available in EnglishFree-space radar
PROFINET over Ethernet-APLEN PT 31/10/2024Idioma:
Inglês
Versão:
31/10/2024
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
GP01224FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Micropilot FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B; Operating tool
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Versão em inglês - 04/2025New version available in EnglishFree-space radar
HARTEN PT 17/04/202512/01/2023Idioma:
Inglês
Versão:
17/04/2025
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
GP01202FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Micropilot FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Versão em inglês - 12/2024New version available in EnglishFree-space radar
PROFIBUS PAEN PT 18/12/2024Idioma:
Inglês
Versão:
18/12/2024
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
GP01241FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Micropilot FMR66B
-
Instruções curtas (KA)
Versão em português - 04/2025New version available in EnglishRadar de onda livre
HARTEN PT 17/04/202510/01/202520/02/202301/08/2022Idioma:
Português
Versão:
17/04/2025
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
KA01590FPT_0525-00.pdf
-
Escolha uma das opções sugeridas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Procurando mais opções? Use o configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Procurando mais opções? Use o configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Diagramas CAD Diagramas CAD
- Diagramas CAD
-
Preço por peça
-
<%range%><%price%>
-
- Acessórios opcionais
Configuração individual
Geralmente são fornecidos juntos
Acessórios
Produtos relacionados