Especificações resumidas
-
Accuracy
+/-1 mm (0.04 in)
-
Process temperature
-40 … +200 °C (-40 … +392 °F)
-
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...20 bar (290 psi)
-
Max. measurement distance
50 m (164 ft)
-
Main wetted parts
PVDF, PTFE or PEEK
Campo de aplicação
O Micropilot FMR60B é parte da nova geração de sensores de radar de 80 GHz. Ele é usado para medição de nível contínua sem contato em aplicações de líquido simples com conexões de processo pequenas. Assistentes guiam o usuário através do comissionamento, testes funcionais e verificações do equipamento e assim garantem uma operação simplificada. A Heartbeat Technology oferece funções de verificação e monitoramento para identificar anomalias para mais segurança e maior produtividade.
O Micropilot FMR60B é adequado para aplicações de espaço livre até 50 m e oferece foco de feixe alto para recipientes com muitos acessórios internos.
Conexões de processo: flanges e roscas
Temperatura: –40 a +200 °C (-40 a 392° F)
Pressão: –1 bis +20 bar (-14.5 to +290 psi)
Faixa de medição máxima: 50 m (164 pés)
Precisão: ±1 mm (0,04 pol.)
Largura de banda: 80 GHz
Certificados internacionais de proteção contra explosão, WHG para prevenção de transbordamento, SIL, aprovação marítima, certificado de calibração de fábrica de 5 ou 10 pontos
Benefícios
Fácil manuseio através da operação intuitiva e assistentes, para comissionamento e verificação
Solução de problemas facilitada graças às ações recomendadas exibidas no display
Redução de erros sistemáticos através do bloqueio SIL, verificação e teste funcional guiados
Segurança by design: desenvolvimento do equipamento conforme IEC 61508
Melhor produtividade graças ao monitoramento, verificação e diagnóstico do processo durante a operação com a Heartbeat Technology
Vídeos
-
A nova geração de sensores de radar de 80 GHz
-
Detecção de espuma com Heartbeat Technology
Predecessor
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
Measuring principle
Level radar
-
Characteristic / Application
For simple continuous non-contact level measurements in
liquids, pastes, and slurries; Not influenced by changing media,
temperature differences, gas phases or steam;
For vessels with many internals -
Specialities
Heartbeat Technology;
SIL 2 according to IEC 61508;
Bluetooth® commissioning;
Operation and maintenance with SmartBlue App;
HistoROM;
RFID TAG for easy identification -
Supply / Communication
2-wire (HART/ PROFIBUS PA)
PROFINET with Ethernet-APL
Bluetooth® wireless technology -
Frequency
W-Band (~80 GHz)
-
Accuracy
+/-1 mm (0.04 in)
-
Ambient temperature
-40 … +85 °C (-40 … +185 °F)
-
Process temperature
-40 … +200 °C (-40 … +392 °F)
-
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...20 bar (290 psi)
-
Main wetted parts
PVDF, PTFE or PEEK
-
Process connection
Thread: G3/4" and 1-1/2", MNPT 3/4" and 1-1/2";
Flange: UNI DN80...DN150;
Mounting bracket -
Max. measurement distance
50 m (164 ft)
-
Communication
4...20 mA HART
Additional analog or switch output
PROFIBUS PA
PROFINET with Ethernet-APL
Bluetooth® wireless
technology and app (optional) -
Certificates / Approvals
IEC Ex, ATEX, CSA C/US, EAC Ex, JPN Ex, KC Ex,
INMETRO Ex, NEPSI Ex, UK Ex -
Safety approvals
Overfill protection WHG;
SIL 2 -
Design approvals
Acceptance test certificate 3.1, EN10204;
Declaration of Conformity ASME B31.3;
AD2000;
PMI test;
CRN approval -
Hygienic approvals
EU Food Contact Material (EC) 1935/2004;
US Food Contact Material FDA CFR 21 -
Marine approval
ABS, LR, BV, RINA, DNV
-
Options
Display,
Customized settings,
App 'SmartBlue' for commissioning
and operation via Bluetooth
Gas-tight implementation;
Overvoltage protection;
PWIS free -
Application limits
Process temp. <-40°C (-40°F) or > 200°C (392°F) -> FMR62B
Very aggressive media -> FMR62B
Turbulences, stilling well and bypass -> FMR62B
Strong foam and interfaces --> FMP5x
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Micropilot FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B; Operating tool
Versão em inglês - 04/2025
New version available in English
Free-space radar HART
EN PT 17/04/202512/01/2023Idioma:
Inglês
Versão:
17/04/2025
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
GP01202FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Micropilot FMR60B PROFIBUS PA
-
Informações Técnicas (TI)
Versão em português - 05/2025New version available in EnglishRadar de onda livre
EN PT 09/05/202510/01/202501/09/2023Idioma:
Português
Versão:
09/05/2025
Tamanho do arquivo:
2.3 MB
Nome do arquivo:
TI01693FPT_0325-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Micropilot FMR60B HART
-
Informações Técnicas (TI)
Versão em português - 01/2025New version available in EnglishRadar de onda livre
EN PT 10/01/202520/02/202301/06/2022Idioma:
Português
Versão:
10/01/2025
Tamanho do arquivo:
2.2 MB
Nome do arquivo:
TI01683FPT_0524-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Micropilot FMR60B PROFINET sobre Ethernet-APL
-
Informações Técnicas (TI)
Versão em português - 01/2025New version available in EnglishRadar de onda livre
EN PT 10/01/202522/04/2023Idioma:
Português
Versão:
10/01/2025
Tamanho do arquivo:
2.6 MB
Nome do arquivo:
TI01698FPT_0224-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Micropilot FMR60B
-
Instruções de Operação (BA)
Versão em português - 04/2025New version available in EnglishRadar de onda livre
HARTEN PT 17/04/202510/01/202520/02/202301/08/2022Idioma:
Português
Versão:
17/04/2025
Tamanho do arquivo:
2.5 MB
Nome do arquivo:
BA02247FPT_0625-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Micropilot FMR60B PROFIBUS PA
-
Instruções de Operação (BA)
Versão em português - 05/2025New version available in EnglishRadar de onda livre
EN PT 09/05/202510/01/202501/09/2023Idioma:
Português
Versão:
09/05/2025
Tamanho do arquivo:
2.4 MB
Nome do arquivo:
BA02261FPT_0325-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Micropilot FMR60B PROFINET sobre Ethernet-APL
-
Instruções de Operação (BA)
Versão em português - 01/2025New version available in EnglishRadar de onda livre
EN PT 10/01/202522/04/2023Idioma:
Português
Versão:
10/01/2025
Tamanho do arquivo:
3.3 MB
Nome do arquivo:
BA02266FPT_0224-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Micropilot FMR60B - FMR67B
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Versão em inglês - 10/2024New version available in EnglishFree-space radar
PROFINET over Ethernet-APLEN PT 31/10/2024Idioma:
Inglês
Versão:
31/10/2024
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
GP01224FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Micropilot FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Versão em inglês - 12/2024New version available in EnglishFree-space radar
PROFIBUS PAEN PT 18/12/2024Idioma:
Inglês
Versão:
18/12/2024
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
GP01241FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Micropilot FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B; Operating tool
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Versão em inglês - 04/2025New version available in EnglishFree-space radar
HARTEN PT 17/04/202512/01/2023Idioma:
Inglês
Versão:
17/04/2025
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
GP01202FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Micropilot FMR60B
-
Instruções curtas (KA)
Versão em português - 05/2025New version available in EnglishRadar de onda livre
PROFIBUS PAEN PT 09/05/202510/01/202501/09/2023Idioma:
Português
Versão:
09/05/2025
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
KA01606FPT_0425-00.pdf
-
Escolha uma das opções sugeridas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Procurando mais opções? Use o configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Procurando mais opções? Use o configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Diagramas CAD Diagramas CAD
- Diagramas CAD
-
Preço por peça
-
<%range%><%price%>
-
- Acessórios opcionais
Configuração individual
Geralmente são fornecidos juntos
Acessórios
Produtos relacionados