Medições de nível simples e eficientes em silos
Soluções de medição por radar para aplicações de sólidos
A nova família Micropilot foi especialmente projetada para clientes que precisam de medição de nível confiável em suas aplicações básicas de sólidos, independentemente de fatores externos e propriedades do material. Uma medição de nível altamente precisa é garantida pela tecnologia de radar de 80 GHz em combinação com uma variedade de acessórios e certificações. As condições de superfície extremamente variáveis causadas por sólidos a granel em rápido movimento não são um desafio para esses novos equipamentos.
Suas vantagens
Desempenho de medição confiável até 30 m, independentemente do meio, tamanho do grão, superfície ou valor dc – graças ao chip de radar altamente desenvolvido e à antena de 80 mm.
A Heartbeat Technology possibilita diagnósticos e verificações durante a operação sem a remoção do equipamento. Certificados, verificáveis e documentados de acordo com a ISO 9001.
As sequências de configuração guiada (chamadas de “assistentes”) simplificam consideravelmente o comissionamento, testes funcionais e verificações.
Operação remota intuitiva via aplicativo e no equipamento com o display colorido sensível ao toque, garantindo o uso e o controle seguros.
Certificação de proteção contra explosão de gás e poeira para o Micropilot FMR20B e FMR30B.
Seu desafio
A medição de nível em silos precisa superar diversos desafios: Grandes variações na granularidade dos materiais, superfícies irregulares e níveis de enchimento altamente variáveis. Além disso, uma grande variedade de valores dc dos meios influencia a reflexão do sinal do radar e, portanto, o resultado da medição. Os materiais desafiadores também representam um risco de explosão e de formação de poeira. As alturas dos silos e as longas distâncias de medição associadas representam um desafio adicional.
Nossa solução
Quanto mais simples, melhor: Micropilot FMR10B, FMR20B e FMR03B. Os novos sensores de radar apresentam tecnologia de radar de 80 GHz, altamente precisa e independente das composições dos meios. Eles oferecem uma variedade de opções individuais, como a certificação de proteção contra explosão de gás e poeira e a antena de 80 mm, que proporciona um ângulo de feixe menor e um sinal mais forte, permitindo assim uma distância de medição de até 30 m. O acesso remoto via Bluetooth torna a operação simples e segura, a partir de qualquer ponto de acesso.
Quer saber mais?
Leia a história completa sobre a medição confiável de nível em silos para evitar interrupções no processo. Com suporte de operações e manutenções simples e rápidas.