Especificações resumidas
-
Accuracy
Rod probe: +/- 2 mm (0.08 in)
Rope probe <= 15 m (49 ft):
+/- 2 mm (0.08 in)
Rope probe > 15 m (49 ft):
+/- 10 mm (0.39 in)
Coaxial probe: +/- 2 mm (0.08 in) -
Process temperature
XT: -196...+280 °C
(-321...+536 °F)
HT: -196...+450 °C
(-321...+842 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...400 bar
(Vacuum...5800 psi) -
Max. measurement distance
Rod:
10 m (33 ft) Min DK>1.6
Rope:
25 m...30 m (82 ft...98 ft) Min DK>1.6;
30 m...45 m (98 ft...148 ft) Min DK >1,9
Coaxial probe: 6 m (20 ft) Min DK>1.4 -
Main wetted parts
Rod probe:
304, 316L, Alloy C, Ceramic
Rope probe:
304, 316, 316L, Alloy C, Ceramic
Coaxial probe:
304, 316L, Alloy C, Ceramic
Campo de aplicação
Levelflex FMP54 para medição contínua de nível em líquidos em condições extremas. A conexão de processo com vedação cerâmica-grafite protege as aplicações de alta temperatura e alta pressão como ocorrem em caldeiras a vapor e meios tóxicos, como amônia. A passagem de gás garante segurança adicional. Somente a compensação de fase gasosa do FMP54 promove resultados confiáveis no caso de fases de gás e vapor. Medição confiável em caso de movimento de superfície e espuma ou em meios variáveis.
Versão com haste, corda ou sonda coaxial.
Conexões de processo: rosca ou flange
Temperatura: -196 a +450°C (-320 a +842°F)
Pressão: -1 a +400bar (-14,5 a +5,800psi)
Faixa de medição máxima: haste 10m (33 pés), corda 45m (148 pés), coaxial 6m (20 pés)
Precisão: haste ±2mm (0,08")
Certificados internacionais da proteção contra explosão, prevenção contra transbordamento WHG, SIL, certificação marítima, certificação da caldeira de vapor, protocolo de linearidade de 5 pontos
Benefícios
Medição confiável mesmo para alterar as condições do produto e do processo
Conceito de gestão de dados HistoROM para comissionamento, manutenção e diagnóstico rápidos e fáceis
Maior confiabilidade devido à nova avaliação do Multi-Echo Tracking
Hardware e software desenvolvidos de acordo com a IEC 61508 até SIL3
Tecnologia Heartbeat para uma operação econômica e segura da fábrica durante todo o ciclo de vida
Integração perfeita nos sistemas de controle e gerenciamento de ativos e no conceito de operação intuitiva orientada por menus (no local ou através do sistema de controle)
O teste funcional mais fácil do mundo para SIL e WHG economiza tempo e custos
Vídeos
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
Versão em português - 04/2025
Radar de onda guiada
EN PT 25/04/202501/10/202422/02/202312/04/202231/07/2020Idioma:
Português
Versão:
25/04/2025
Tamanho do arquivo:
5 MB
Nome do arquivo:
TI01001FPT_3225-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PT 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Idioma:
Português
Versão:
06/12/2024
Tamanho do arquivo:
3 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2624.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
Radar de onda guiada
EN PT 25/04/202501/10/202422/02/202312/04/202231/07/2020Idioma:
Português
Versão:
25/04/2025
Tamanho do arquivo:
5 MB
Nome do arquivo:
TI01001FPT_3225-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Levelflex / Levelflex M Zentrierscheibe / Centering disk (PFA) Mounting Instructions
Accessory
EN PT 29/09/201727/02/201425/04/201208/02/201124/09/2010Idioma:
Inglês
Versão:
29/09/2017
Tamanho do arquivo:
82.6 KB
Nome do arquivo:
BA00378FA2_1717.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 PROFIBUS PA
Radar de onda guiada
EN PT 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Idioma:
Português
Versão:
01/10/2024
Tamanho do arquivo:
5 MB
Nome do arquivo:
BA01006FPT_2124-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 HART
Radar de onda guiada
EN PT 01/10/202413/12/202230/06/202212/04/202231/07/2020Idioma:
Português
Versão:
01/10/2024
Tamanho do arquivo:
5.5 MB
Nome do arquivo:
BA01001FPT_2524-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Accessory
Centering star PEEK
EN PT 27/02/201424/09/201003/12/200802/04/2008Idioma:
Inglês
Versão:
27/02/2014
Tamanho do arquivo:
99.3 KB
Nome do arquivo:
BA00377FA2_1414.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 FOUNDATION Fieldbus
Radar de onda guiada
EN PT 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Idioma:
Português
Versão:
01/10/2024
Tamanho do arquivo:
6.2 MB
Nome do arquivo:
BA01052FPT_0924-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Levelflex FMP5x HART Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN PT 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Idioma:
Inglês
Versão:
28/04/2016
Tamanho do arquivo:
3.3 MB
Nome do arquivo:
GP01000FEN_1616.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN PT 30/10/201404/08/2011Idioma:
Inglês
Versão:
30/10/2014
Tamanho do arquivo:
4.7 MB
Nome do arquivo:
GP01001FEN_1314.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN PT 09/06/201527/04/2012Idioma:
Inglês
Versão:
09/06/2015
Tamanho do arquivo:
3.5 MB
Nome do arquivo:
GP01015FEN_0215.pdf
-