Especificações resumidas
-
Process temperature
-40 °C ... 70 °C
(-40 °F ... 158 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 10 bar
(Vacuum ... 145 psi) -
Min. conductivity of medium
10 µS/cm
Campo de aplicação
O Liquipoint FTW32 oferece detecção de nível pontual simples e segura em líquidos condutores. Ele oferece diversas possibilidade de medição devido à detecção multipontual (até 5 hastes).
Para uso em líquidos condutivos (a partir de 10 μS/cm). Para prevenção de transbordamentos, proteção contra funcionamento em seco,
controle de dois pontos de bombas ou detecção de pontos múltiplos.
Conexões de processo: Roscas
Comprimento do sensor: 0,25 a 15 m (10 a 590")
Temperatura: -40 a 70°C (-40 a 158°F)
Pressão: -1 a 10 bar (-14,5 a 145 psi)
Certificados internacionais de proteção contra explosão e certificado de prevenção contra transbordamento e detecção de vazamentos WHG
Benefícios
Sonda econômica para líquidos condutores com detecção de até cinco níveis pontuais com uma sonda
Nenhuma calibração necessária
Configuração padrão para os líquidos condutores mais comuns
Sem partes móveis no tanque - longa vida-útil, operação confiável sem desgaste ou obstruções
Predecessor
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Adaptador soldado, adaptador de processo e flanges
Nível, pressão, temperatura
EN PT 01/06/202606/12/202404/04/202425/03/202415/09/2023Idioma:
Português
Versão:
01/06/2026
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2726-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Liquipoint T FTW31, FTW32 Technical Information
Point level switch for multiple point detection in conductive liquids
EN PT 19/08/201609/04/201309/07/201001/07/2003Idioma:
Inglês
Versão:
19/08/2016
Tamanho do arquivo:
386.9 KB
Nome do arquivo:
TI00375FEN_1416.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Liquipoint T FTW31,FTW32
Chave de nivel pontual sem unidada eletronica
EN PT 09/07/201001/02/200501/07/2003Idioma:
Português
Versão:
09/07/2010
Tamanho do arquivo:
461.8 KB
Nome do arquivo:
KA203fPT_0610.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Liquipoint T FTW32
Medição do nível pontual condutivo
EN PT 15/04/2024Idioma:
Português
Versão:
15/04/2024
Tamanho do arquivo:
336.8 KB
Nome do arquivo:
KA01712FPT_0124-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Liquipoint T FTW31, FTW32 Operating Information
Point level switch for multiple point detection in conductive liquids
EN PT 09/04/201309/07/201001/02/200501/07/2003Idioma:
Inglês
Versão:
09/04/2013
Tamanho do arquivo:
336.4 KB
Nome do arquivo:
KA00204FA6_1313.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Liquipoint T FTW31, FTW32
Ex ia IIC T5 Gb
Ex ia [ia Ga] IIC T6 GbEN PT 30/07/2024Idioma:
Inglês
Versão:
30/07/2024
Tamanho do arquivo:
500 KB
Nome do arquivo:
XA02377FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Liquipoint T FTW31, FTW32
Approval No.: EG 03 004-a
ATEX II 3 G
Protection:
EEx nA [L] IIC T6
EEx nC [L] IIC T6EN PT 01/02/2003Idioma:
Inglês
Versão:
01/02/2003
Tamanho do arquivo:
189 KB
Nome do arquivo:
XA226FA3.PDF
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Liquipoint T FTW31, FTW32
II 2 G Ex ia IIC Gb
II 2 G Ex ia [ia] IIC GbEN PT 28/02/202213/04/201631/12/201001/03/2003Idioma:
Português
Versão:
28/02/2022
Tamanho do arquivo:
401.1 KB
Nome do arquivo:
XA00230FPT_1521-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Liquipoint T FTW31, FTW32
II 2 G Ex ia IIC Gb
II 2 G Ex ia [ia] IIC GbIdioma:
Inglês
Versão:
28/03/2022
Tamanho do arquivo:
399 KB
Nome do arquivo:
XA02698FEN_0121-00.pdf
-
-
-
ZE (certificado)
Leckagesonden mit Messumformer Liquipoint FTW31, FTW32
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-65.40-360 (DIBt)EN PT 18/10/201802/08/201301/08/200801/02/2004Idioma:
Alemão
Versão:
18/10/2018
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
ZE00257FDE_1418.pdf
-