Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
imagem do produto analisador de gás de processo ZIRKOR200

Analisador de gás de processo
ZIRKOR200

Inovação desde as células

IZIRKO2
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações

Especificações resumidas

  • Measured variables

    O2

  • Measuring range

    O2: 0 ... 25 %

  • Process temperature

    ZIRKOR200
    Analyzer unit: ≤ +600 °C
    Analyzer unit with protective tube: ≤ 1.600 °C
    ZIRKOR200 Ex-G
    Analyzer unit: ≤ +500 °C
    Analyzer unit with protective tube: ≤ +1,400 °C
    ZIRKOR200 Ex-D
    Analyzer unit: ≤ +600 °C

Campo de aplicação

O ZIRKOR200 é caracterizado por uma célula de medição com uma longa vida útil. O sistema de monitoramento integrado da célula de medição e um ajuste totalmente automático reduzem significativamente os trabalhos de manutenção. Com o aplicativo remoto ZIRKOR, é possível um acesso sem fios, rápido e fácil do analisador. O ZIRKOR200 oferece uma medição de oxigênio descomplicada e com pouca manutenção para a otimização da incineração. Devido ao seu teste de adequabilidade conforme a EN 15267, ele também é adequado para o monitoramento de emissões.

  • Otimização da incineração

  • Monitoramento do oxigênio para controle do processo

  • Valor de referência de oxigênio para a medição de emissões

  • Monitoramento de atmosferas de gás inerte

Propriedades do equipamento:

  • Automonitoramento da célula eletroquímica

  • Mecanismo de ajuste totalmente automatizado integrado à unidade de controle

  • Versão para altas temperaturas disponível

  • Aplicativo remoto ZIRKOR para acesso remoto do analisador

  • Adequabilidade testada conforme a EN 15267

  • Versão Ex para ATEX/IECEx, zona 1 e zona 21

Benefícios

  • Disponibilidade muito alta devido à célula de medição eletroquímica extremamente durável

  • Alta confiabilidade através da inovadora proteção da célula de medição – mesmo sob condições corrosivas ou redutoras

  • Redução de falhas do analisador através de um automonitoramento interno

  • Medição rápida próxima ao processo de incineração para um comando imediato

  • Aprovado para monitoramento de emissões

  • Altos níveis de segurança graças ao conceito de segurança excepcional Ex

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products