Detecção de vazamentos em tanques criogênicos (GNL, etileno, GLP e amônia)
Monitoramento confiável da temperatura do costado e da parede externa para detectar vazamentos logo no início, evitar atmosferas explosivas e proteger a infraestrutura crítica do tanque.
a imagem apresenta um exemplo de solução disponível
Tanques de armazenamento criogênicos para GNL e etileno operam em condições extremas de temperatura e exigem os mais altos padrões de segurança. Vazamentos não detectados entre as paredes interna e externa do tanque podem levar a pontos frios, perdas de produto, estresse mecânico e formação de atmosferas com gases explosivos.
Durante as fases de resfriamento e carregamento do tanque, uma distribuição de temperatura descontrolada ou desigual pode causar deformações estruturais e aumentar os riscos à segurança. A detecção precoce de anomalias de temperatura é, portanto, essencial para mitigar riscos, proteger as pessoas e garantir a integridade dos ativos a longo prazo.
A solução para detecção de vazamentos em tanques criogênicos da Endress+Hauser monitora continuamente as temperaturas pontuais do costado e da parede externa por toda a base, paredes e teto do tanque. Isso permite a identificação precoce de falhas de isolamento ou vazamentos, apoia procedimentos seguros de resfriamento e ajuda a eliminar perdas não contabilizadas, sem deixar de garantir a conformidade com a segurança internacional e normas Ex.
Visão geral das soluções:
Disponível para:
Químicos
Óleo e gás
Hardware e Software:
iTHERM MultiSens Flex TMS01 – Temperatura da parede externa para detecção de vazamentos e resfriamento
iTHERM MultiSens Bundle TMS31 – Monitoramento da temperatura de armazenamento
Transmissores de temperatura iTEMP TMT8x / TMT7x
Multiplexer MUX TM188 (MHT)
Display de campo FD188
Tankvision LMS NXA86B (visualização opcional do tanque)
Serviços:
Gestão de projetos
Engenharia e projeto
Engenharia básica (Front End)
Calibração de fábrica
Serviços e supervisão no local do projeto
Instalação e comissionamento do sistema
Serviço de documentação
Certificações
Testes: FAT, SAT
Suporte inteligente e Smart Support Connect
Detecção precoce de vazamentos em tanques criogênicos – máxima segurança, zero perdas não contabilizadas e total transparência com a Endress+Hauser
A solução permite o monitoramento contínuo e em tempo real do costado e da parede externa de tanques criogênicos. Ao detectar padrões de temperatura anormais logo no início, possíveis vazamentos e falhas de isolamento podem ser identificados antes de se transformarem em incidentes de segurança ou danos estruturais.
Componentes certificados e equipamentos com aprovação Ex garantem a operação segura em ambientes classificados. A pré-engenharia avançada, incluindo o mapeamento do perfil de temperatura, apoia a validação do design e o posicionamento otimizado do sensor. A solução se integra perfeitamente aos ecossistemas de tancagem da Endress+Hauser e pode ser expandida com serviços digitais para uma maior transparência e proteção de ativos a longo prazo.
O mais alto nível de segurança
Evite a formação de atmosferas explosivas causadas pela liberação de vapor durante o carregamento de GNL, GLP, amônia ou etileno
Eliminação de perdas não contabilizadas
A detecção precoce de vazamentos entre a parede interna e externa do tanque reduz as perdas de produto
Proteção da infraestrutura crítica
Evite estresse mecânico e deformação causados pelo resfriamento descontrolado ou rápido demais
100% de confiabilidade
Medições de temperatura de alta integridade com resposta rápida a anomalias
Conformidade regulatória
Componentes certificados e com aprovação Ex de acordo com a ATEX, IECEx, UL, CSA, CCC
Sistemas de tancagem para a indústria de petróleo e gás natural
Aprimore a transferência de custódia e armazenamento de seus líquidos a granel na indústria de petróleo e gás natural com as soluções de tancagem da Endress+Hauser.
Tancagem de GNL de renome mundial para a indústria de Petróleo e Gás Natural
Tancagem e segurança operacional para gestão de inventário de GNL
Sistemas de descarregamento de navios petroleiros
Descubra como as soluções da Endress+Hauser aumentam o rendimento do cais e melhoram o descarregamento de líquidos de embarcações na indústria de petróleo e gás natural.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .