Resumo
Na Tiefensteiner Granitwerk GmbH em Görwihl, a medição confiável de nível em silos de cascalho foi desafiada por poeira, superfícies irregulares de material e condições de operação exigentes. Além disso, a indicação de nível da instalação anterior era difícil para os operadores interpretarem, limitando a transparência do estoque. Ao modernizar para os sensores de nível por radar de 80 GHz Micropilot FMR20B e a unidade de controle FlexView FMA90, a empresa conseguiu uma medição de nível contínua e confiável, além de uma visualização clara por toda a faixa de medição, mesmo em condições com poeira.
Os resultados: medição de nível confiável e maior visibilidade do processo
A solução implementada fornece medições de nível estáveis e contínuas por toda a faixa de enchimento do silo e elimina a instabilidade de sinal que ocorria anteriormente. A transparência do estoque melhorou significativamente, já que os dados de medição de nível agora são claros e fáceis de entender para todos os operadores. O projeto também demonstra uma abordagem de modernização objetiva para instalações existentes: uma substituição direta usando a ligação elétrica existente, fornecendo visualização local clara e não exigindo grandes modificações no sistema. Após a implementação bem-sucedida na aplicação dos silos, o mesmo conceito de medição já foi levado ao triturador, mostrando que a abordagem pode aumentar de escala para etapas de processo adicionais com condições ainda mais exigentes, como vibração, poeira e movimento rápido do material.
O desafio: poeira, superfícies irregulares e sinais não confiáveis
Na Tiefensteiner Granitwerk GmbH em Görwihl, silos de cascalho são expostos à poeira pesada durante o enchimento e descarga, bem como a tamanhos de grão variáveis que criam superfícies irregulares de material com cones de enchimento e funis de descarte. Em combinação com geometrias altas dos silos e longas distâncias de medição, essas condições resultavam em um desempenho de medição instável. Os sensores instalados anteriormente perdiam cada vez mais o eco em níveis mais altos de enchimento, levando a leituras não confiáveis e tendências oscilantes. Como resultado, a transparência do estoque e a confiança no controle do processo eram limitados, especialmente sob condições de operação exigentes. Além disso, o display analógico instável dificultava a interpretação clara dos níveis de enchimento.
Nossa solução: medição de nível estável e visualização intuitiva
Um primeiro passo simples para um controle mais inteligente foi realizado na Tiefensteiner Granitwerk GmbH em Görwihl através da implementação de uma solução moderna de medição de nível baseada em radar. A unidade de controle e visualização FlexView FMA90 combinada com sensores de nível por radar Micropilot FMR20B foi selecionada como uma instalação robusta e flexível para o monitoramento confiável do nível do silo e a visualização transparente do estoque. A modernização foi projetada como uma substituição direta da instalação de medição anterior. A ligação elétrica existente pôde ser usada e o cliente não precisou fazer grandes adaptações à infraestrutura de controle, o que foi um fator essencial para a modernização gradual das instalações. A tecnologia de radar de 80 GHz oferece um desempenho de medição estável independentemente da poeira, tamanho do grão, estrutura da superfície ou propriedades do material. Com a transmissão de sinal focada e opções de antena de 40 mm e 80 mm disponíveis, os sensores detectam com confiança a superfície do material mesmo em silos altos com cones de enchimento desiguais e funis de descarga.
O FlexView FMA90 otimiza os sensores de nível e torna cada informação claramente visível, exibindo valores de nível e tendências de maneira simples e intuitiva. Em vez de depender de uma exibição analógica oscilante, os operadores agora aproveitam mais transparência do estoque e acessibilidade na operação diária. Anteriormente, a equipe precisava acessar fisicamente a área do silo, subindo ao longo das esteiras transportadora. Embora as informações de nível também estivessem disponíveis no nível do solo através de um display analógico, era necessário experiência para interpretá-las. Com a instalação atualizada e a visualização local, as informações relevantes são agora claramente apresentadas e fáceis de entender, permitindo o monitoramento conveniente e confiável a partir do nível do solo.
Com base nos resultados consistentemente positivos nos silos, o mesmo conceito também foi aplicado ao triturador, onde a instalação baseada em radar contribui para a proteção contra transbordamento através da geração de alarmes. Para proteger a instrumentação nesse ambiente hostil, o sensor de nível por radar fica instalado fora da zona de perigo direto e pode ser movido quando pedras grandes precisam ser removidas. Isso permite o monitoramento confiável ao mesmo tempo em que o instrumento é protegido do impacto mecânico próximo ao triturador.
Principais benefícios da solução
-
Medição confiável
Medição de nível confiável com tecnologia de radar focado de 80 GHz, mesmo na presença de poeira, superfícies desiguais de material e longas distâncias de medição
-
Menos trabalho para instalação
A substituição direta de sistemas existentes permite a modernização sem grandes modificações nas instalações
-
Controle aprimorado
Fácil monitoramento remoto do nível em silos e controle confiável baseado no nível de trituradores através de saídas comutadas integradas
-
Informações claras
Visualização intuitiva dos dados de medição de nível em vez da leitura manual dos displays analógicos
Perguntas Frequentes