Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Quanto mais simples, melhor: Micropilot FMR10B, FMR20B e FMR30B

Medidores confiáveis para pessoas que querem se preocupar cada vez menos.

Micropilot FMR10B, Micropilot FMR20B, Micropilot FMR30B, antena de 80 mm

Precisa de um sensor de radar simples e fácil de instalar para sua aplicação?

Os sensores de radar compactos de 80 GHz Micropilot FMR10B, FMR20B e FMR30B simplificam sua medição de nível e aumentam a eficiência do seu processo. Sequências de configuração guiadas (chamadas de “assistentes”) permitem um fácil comissionamento em menos de três minutos.. O equipamento pode ser facilmente operado através do acesso remoto por smartphone ou tablet ou utilizando o display touchscreen colorido. A Heartbeat Technology reduz as interrupções e aumenta a produtividade.

Micropilot FMR30B, conectividade Bluetooth, silo, aplicação de sólidos ©Endress+Hauser

Mais simplicidade, menos esforço.

Com nossa nova família Micropilot, processos de comissionamento e operação são simplificados graças ao acesso remoto e no próprio equipamento. A identificação do equipamento é possível durante a conexão Bluetooth graças a um LED ou display piscando (função it's me). Os assistentes guiados não só simplificam o comissionamento do equipamento, como também orientam os testes funcionais e verificações. Além disso, os três equipamentos da nova família de produtos atendem a todas as suas necessidades e cada um deles é adequado tanto para líquidos quanto para sólidos, facilitando a seleção e eliminando a necessidade de manter múltiplos equipamentos de reposição em stock.

Micropilot FMR20B, antena de 80 mm, comissionamento, medição de nível, estação de tratamento de águas residuais ©Endress+Hauser

Maior eficiência, mais fácil de instalar.

A instalação e renovação dos novos equipamentos de radar é fácil graças à opção de substituição 1:1 com os modelos anteriores e acessórios específicos para a aplicação, como suportes de montagem ou um display remoto RIA15.

A Heartbeat Technology aumenta a eficiência de sua fábrica. A verificação e o diagnóstico podem ser realizados sem interromper o processo - através de um smartphone ou tablet - em menos de três minutos. Este procedimento é certificado, verificável e documentado de acordo com a ISO 9001.

Visão geral dos benefícios

Configuração rápida do equipamento

Rápido comissionamento em menos de três minutos graças aos assistentes que guiam você por cada etapa do processo.

Simplicidade da operação

Operação remota ou no equipamento fácil e confiável. A conectividade Bluetooth permite o acesso remoto sem fio criptografado. O display touchscreen colorido do Micropilot FMR30B também oferece acesso confortável no local.

Conectividade inteligente

Identificação do equipamento durante a conexão Bluetooth graças à função “estou aqui” (it's me) (display ou LED piscando).

Adequação completa

Seleção simples do equipamento graças à segmentação clara, fácil configuração e adequação universal para líquidos e sólidos.

Maior eficiência

A Heartbeat Technology permite verificações e diagnósticos sob pedido guiados pelo assistente sem interrupção do processo.

Quanto mais simples, melhor.

Saiba mais sobre as vantagens da sua aplicação.

Micropilot FMR10B, estação de tratamento de água, canal aberto, medição de nível ©Endress+Hauser

Complexidade mínima para águas e efluentes

Você enfrenta desafios como condições de espaço restrito e influências ambientais ou superfícies turbulentas em sua estação de tratamento de águas residuais?

Os Micropilot FMR10B, FMR20B e FMR30B são as soluções perfeitas para os diversos requisitos do gestão de resíduos, vazão/caudal em canal aberto, estações de bombeamento ou elevação, contêineres IBC e tanques de armazenamento na indústria de água, esgoto e efluentes. O design compacto permite a sua utilização mesmo nos espaços confinados de estações de bombeamento e esgotos. Os sensores de radar permitem independência das influências ambientais e a opção de um tubo de proteção contra transbordamento e uma tampa de proteção contra o tempo. Para vazões em canal aberto, as curvas de vazão integradas também podem ser usadas para calcular a taxa de vazão diretamente no equipamento. A tecnologia de radar de 80 GHz permite a medição altamente precisa independentemente das condições da aplicação, como formação de espuma ou superfícies turbulentas.

Micropilot FMR20B, pilhas de material, medição de nível, instalação ©Endress+Hauser

Máxima eficiência para a indústria de mineração

Quer você enfrente grandes variações na granularidade dos materiais, níveis de enchimento altamente flutuantes e condições climáticas desafiadoras, oferecemos uma medição de nível confiável em aplicações de sólidos com a maior simplicidade da categoria na seleção, comissionamento, instalação e operação do equipamento. Os Micropilot FMR10B, FMR20B e FMR30B permitem controlar requisitos individuais, seja em silos de armazenamento, pilhas de material, trituradores, esteiras de transporte, torres de mistura ou tanques de polpa de minério.
Uma medição confiável é garantida pela tecnologia de radar de 80 GHz em combinação com uma variedade de acessórios e opções de antena. Por exemplo, a antena DNA80 com um raio estreito permite um sinal forte, mesmo em silos altos. Os Micropilot FMR20B e FMR30B são certificados para proteção contra explosão em relação a poeira e gás.

A solução perfeita para aplicações básicas

/

Nossa unidade de controlo complementar

Para complementar seus sensores de radar Micropilot FMR10B, FMR20B e FMR30B, recomendamos a unidade de controlo FlexView FMA90. Ela suporta a conexão de até dois sensores de nível simultaneamente e fornece 8 saídas comutadas digitais. Disponível em três variantes de invólucro, ela garante a instalação perfeita tanto em ambientes de campo quanto em gabinete de controle.

Deseja saber mais?

Entre em contato conosco através do formulário abaixo.

Notas finais

Saiba mais