Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Mais que controle

Instrumentos inteligentes possibilitam a combinação do controle e da gestão

Na Nouryon em Herkenbosch, Holanda, a instrumentação inteligente baseada na tecnologia HART tem sido usada desde 2007. Mas até agora, as possibilidades da inteligência não tinham sido totalmente reveladas. O sinal desses instrumentos inteligentes só era usado para o controle, e não para a gestão. A instrumentação na base instalada estava pronta para isso, mas o ecossistema, digital, físico e para o trabalhador, teve que ser configurado e preparado.

Tablet Field Xpert SMT70 em uma indústria química ©Endress+Hauser

Os resultados

  • Instrumentos inteligentes entregam dados que fornecem informações sobre status e saúde.

  • O período de tempo entre os ciclos de calibração foi significativamente ampliado e a manutenção é feita baseada nas condições.

  • Não é mais necessário desmontar instrumentos para calibração

  • Verificações podem agora ser feitas em linha e automatizadas.

  • Todas as funcionalidades e inteligência que já estavam presentes nos instrumentos não são usadas mais somente para o controle, mas também para gerenciar e manter os ativos.

Guido van den Hombergh

O novo ecossistema não interfere com o controle; é um sistema completamente separado. Essa é a força da solução, e tudo funciona de forma intuitiva.

Guido von den Hombergh
Nouryon Functional Chemicals

O desafio

Toda a inteligência na instrumentação HART precisou ser desbloqueada usando um ecossistema digital que tornou possível a exploração de todo o seu potencial. Guido van den Hombergh da Nouryon: "Queríamos evitar a interferência entre os sistemas de controle instalados e os novos, e manter a segurança. Então construímos um sistema de bypass baseado no gateway de Ethernet HART Fieldgate SFG250 como um alicerce fundamental para desbloquear de forma digital todas as informações de manutenção e gestão relevantes dos instrumentos HART."

Trabalho humano

Para aproveitar completamente da instrumentação HART e tornar os dados acessíveis como informações, o ecossistema completo baseado na nuvem Netilion IIoT foi configurado de acordo com a Arquitetura Aberta NAMUR, onde os dados são acessados através de um ecossistema em nuvem certificado. O modelo de dados é completamente estruturado e pode ser abordado via REST API em serviços de comunicação OPC UA. A Nouryon é proprietária dos dados e determina através de autorizações que usuários têm acesso a que dados.

Entre em contato conosco

Você tem interesse em nossa oferta? Gostaria de conversar sobre sua aplicação?

Por favor, informe-nos o mais detalhadamente possível como podemos ajudá-lo (a). Dessa forma, podemos lhe retornar com mais precisão.