Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medição confiável em aplicações de eletrólise

O Proline Promag P 300/500 é imune a interferências elétricas

A Westlake Vinnolit produz cloro, soda cáustica e hidrogênio em sua unidade de Gendorf (Alemanha) usando eletrólise cloro-álcali. O cloro é um precursor para a produção de plástico PVC. O soda cáustica é uma base química importante, por exemplo, para a produção de produtos de limpeza. Uma medição de vazão precisa e confiável imune a interferências elétricas é essencial na produção desses produtos químicos. O Promag P 300/500 atende a esses requisitos com a opção de “medição flutuante”.

Foto do Promag P 300 na Westlake Vinnolit

O Proline Promag P 300 fornece resultados de medição precisos e confiáveis, além de informações adicionais sobre o processo.

Foto do sistema de eletrólise da Westlake Vinnolit

Visão do sistema de eletrólise na unidade de Gendorf

O resultado

  • O monitoramento altamente preciso e confiável da estabilidade do processo é garantido: A imunidade à interferência elétrica no meio é garantida. Os valores medidos precisos e confiáveis permitem um aumento na produtividade geral do sistema.

Peter Grandl - Técnico operacional de EMR, Westlake Vinnolit GmbH & Co. KG

"Inicialmente, eu estava um pouco cético, mas a medição forneceu valores bons e estáveis logo após a instalação. A medição flutuante é uma excelente contribuição para nosso processo de controle."

Peter Grandl, Técnico operacional de EMR
Westlake Vinnolit GmbH & Co. KG

Os requisitos do cliente

Uma eletrólise cloro-álcali bem-sucedida requer um monitoramento confiável da vazão de líquidos como soda cáustica, ácido clorídrico e salmoura. Com os medidores de vazão eletromagnéticos convencionais, o meio deve ser aterrado eletricamente para uma medição adequada. Isso não é possível nesse caso, em que há tensões de até 500 volts e correntes de até 17.000 amperes. Há o risco de que as diferenças de potencial elétrico entre o meio e o medidor possam corroer rapidamente os eletrodos.

Nossa solução

Com o Promag P 300/500 e sua opção de “medição flutuante”, a Endress+Hauser oferece uma solução que permite resultados de medição precisos e confiáveis, mesmo nessas aplicações exigentes. O potencial do meio de processo é captado por um eletrodo de referência e fornecido ao amplificador. Ao mesmo tempo, o amplificador é isolado eletricamente do potencial de terra da fonte de alimentação. Isso evita correntes de equalização prejudiciais, que teriam uma influência negativa no resultado da medição.

Entre em contato conosco

Você tem interesse em nossa oferta? Gostaria de conversar sobre sua aplicação?

Por favor, informe-nos o mais detalhadamente possível como podemos ajudá-lo (a). Dessa forma, podemos lhe retornar com mais precisão.