Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Amplie o intervalo de proof tests de instrumentos SIL com a Liquiphant FTL51

Economia de tempo e recursos nos seus proof tests com uma tecnologia de ponta

A CABB AG na Suíça dá muita importância à segurança de suas instalações. Por isso, eles decidiram instalar a consagrada chave de nível vibratória da Endress+Hauser. Operando em redundância homogênea, a Liquiphant garante uma detecção confiável de nível em uma malha de segurança SIL3. A estratégia da CABB AG é que seus sensores possuam uma cobertura total de teste (PTC) o mais próxima possível aos 100%, sendo o procedimento realizado a cada 3 anos. A nossa chave de nível se encaixa perfeitamente nessa demanda!

Liquiphant  FTL51 estende o intervalo de proof tests em malhas SIL ©Endress+Hauser

A novaLiquiphant FTL51 em uma aplicação SIL3 com cloreto de tionila.

Benefícios para o cliente

  • Se as chaves ficarem menos tempo fora do processo para os testes, isso reduz o tempo de inatividade da fábrica.

  • Sendo a chave retirada com menor frequência, a probabilidade de falhas sistemáticas (associadas principalmente a erro humano) reduz.

  • Graças ao desenvolvimento das Liquiphants conforme a IEC 61508, elas também podem ser usadas diretamente em malhas de segurança SIL sem a necessidade de testes operacionais adicionais pelo usuário

Michael Lemke, especialista em segurança funcional na CABB

Com a tecnologia Heartbeat é possível verificar o instrumento de medição sem ele ser retirado, não interrompendo, portanto, o processo. Isso economiza muito tempo e recursos. .

Sr. Michael Lemke, Especialista em Segurança Funcional
CABB

Desafios

De acordo com Michael Lemke, especialista em segurança funcional na CABB AG, cada vez mais funções de segurança são implementadas na planta. Como isso, os esforços de manutenção e gerenciamento de testes aumenta consideravelmente. Uma das dificuldades que eles estão vivendo na planta é o fato de que o tempo de execução de proof tests está se tornando cada vez menor, enquanto o tamanho da equipe de manutenção permanece o mesmo.

A solução da Endress+Hauser

A Liquiphant é capaz de operar em aplicações SIL3. O processo consiste em quatro tanques conectados entre si, como vasos comunicantes. O produto dentro dos tanques é o cloreto de tionila, que é extremamente tóxico. A equipe técnica precisa remover os equipamentos desses tanques para executar os proof tests, seguindo as diretrizes propostas pela IEC 61511. O tanque deve ser esvaziado e limpo para esse propósito. Antigamente, as chaves de nível tinham que ser removidas para o teste.

Entre em contato conosco

Você tem interesse em nossa oferta? Gostaria de conversar sobre sua aplicação?

Por favor, informe-nos o mais detalhadamente possível como podemos ajudá-lo (a). Dessa forma, podemos lhe retornar com mais precisão.