Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Transmissores de temperatura para todas as indústrias

O ajuste perfeito para seu ponto de medição

Imagem de aplicação de transmissores de temperatura

Benefícios

  • Precisão Dados de medição mais precisos devido a um sinal de saída estável e exato, a calibração do sensor e dos componentes eletrônicos da Endress+Hauser em laboratório e a correspondência individual do sensor-transmissor usando a linearização Callendar-Van Dusen.
  • Segurança Os transmissores são adequados para uso em áreas classificadas e fornecem informações adicionais do ponto de medição, como diagnósticos estendidos. Eles estão disponíveis com aprovação SIL e entrada de canal duplo para backup do sensor e detecção de desvio.
  • Usabilidade Parametrização e monitoramento simples com Bluetooth ou comunicação digital. A capacidade de operação otimizada devido à indicação no local através do display integrado ou conectável, bem como instalação simples e ligação elétrica rápida graças aos terminais push-in.
  • Padronização Conversão do sinal de entrada RTD ou TC em um sinal de saída analógico ou digital padronizado, permitindo que cartões de entrada, barreiras e cabos padronizados sejam usados do transmissor para a unidade de controle.
  • "Ajuste perfeito" A combinação ideal do transmissor iTEMP certo com o sensor de temperatura iTHERM ModuLine correto tornam os recursos do amplo portfólio de temperatura da Endress+Hauser disponível para todos os sistemas e aplicações.

Notas finais

Em destaque