Especificações resumidas
-
Accuracy
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.025 % -
Process temperature
Standard:
-40°C…+125°C
(-40°F…+257°F)
Diaphragm seal:
-40°C...+400°C
(-40°F...+752°F) -
Pressure measuring range
400 mbar...700 bar
(1.5 psi...10,500 psi) -
Main wetted parts
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
PTFE, Gold -
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
PTFE,
Gold -
Measuring cell
400 mbar...700 bar
(6 psi...10,500 psi)
Campo de aplicação
Este transmissor pertence à nova geração Cerabar. O transmissor é robusto e pode ser controlado remotamente através de aplicativo em um dispositivo móvel usando uma conexão Bluetooth segura.
O software foi desenvolvido para simplificar o manuseio. Assistentes intuitivos guiam o usuário através das configurações, testes funcionais e verificações do equipamento.
A Heartbeat Technology oferece funções de verificação e monitoramento para detectar anomalias indesejadas, por exemplo, mudanças nas características dos ciclos.
Faixa de medição de pressão: até 700 bar (10500 psi)
Temperaturas de processo de até 400°C (752°F) com selo diafragma
Precisão: até +/- 0,025%
Benefícios
Com a Heartbeat Technology, você pode verificar a saúde de seu equipamento no decorrer do processo.
Indicação simples de status do equipamento - o display muda de verde para vermelho quando ocorre uma mensagem de diagnóstico
Redução de falhas sistemáticas - comissionamento livre de erros e teste funcional guiado SIL do instrumento
Controle sem fio do equipamento na área de processo com o aplicativo SmartBlue
Vídeos
Predecessor
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Cerabar PMP71B
Versão em português - 08/2025
Medição de pressão do processo e do nível em líquidos ou gases 4-20 mA HART, PROFINET em Ethernet-APL, PROFIBUS PA
EN PT 14/08/202512/02/202510/01/202526/03/202416/03/2023Idioma:
Português
Versão:
14/08/2025
Tamanho do arquivo:
2.9 MB
Nome do arquivo:
TI01509PPT_1025-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Sensor module
Versão em inglês - 08/2025
Cerabar, Deltabar
EN PT 29/08/202511/09/2020Idioma:
Inglês
Versão:
29/08/2025
Tamanho do arquivo:
1.5 MB
Nome do arquivo:
EA01328PEN_0225-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PT 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Idioma:
Português
Versão:
06/12/2024
Tamanho do arquivo:
3 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2624.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Cerabar PMP71B
Medição de pressão do processo e do nível em líquidos ou gases
4-20 mA HART, PROFINET em Ethernet-APL,
PROFIBUS PAEN PT 14/08/202512/02/202510/01/202526/03/202416/03/2023Idioma:
Português
Versão:
14/08/2025
Tamanho do arquivo:
2.9 MB
Nome do arquivo:
TI01509PPT_1025-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Cerabar PMP71B
Medição da pressão do processo
PROFINET na Ethernet-APLEN PT 01/08/202518/07/202512/02/202510/01/202516/03/2023Idioma:
Português
Versão:
01/08/2025
Tamanho do arquivo:
3.3 MB
Nome do arquivo:
BA02229PPT_0525-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Cerabar PMP71B
Medição da pressão do processo
PROFIBUS PAEN PT 14/08/2025Idioma:
Português
Versão:
14/08/2025
Tamanho do arquivo:
2.3 MB
Nome do arquivo:
BA02527PPT_0125-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Cerabar PMP71B
Medição da pressão do processo
4-20mA HARTEN PT 01/08/202518/07/202512/02/202510/01/202526/03/2024Idioma:
Português
Versão:
01/08/2025
Tamanho do arquivo:
2.3 MB
Nome do arquivo:
BA02012PPT_0925-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Cerabar PMP71B
Process pressure measurement
PROFIBUS PAEN PT 01/08/2025Idioma:
Inglês
Versão:
01/08/2025
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
GP01249PEN_0125-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Cerabar PMP71B
Process pressure measurement
PROFINET with Ethernet-APLEN PT 16/03/2023Idioma:
Inglês
Versão:
16/03/2023
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
GP01194PEN_0122-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Cerabar PMP71B
Process pressure measurement
HARTEN PT 26/03/202430/03/2021Idioma:
Inglês
Versão:
26/03/2024
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
GP01163PEN_0224-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Cerabar PMC51B
Process pressure measurement
HARTEN PT 26/03/202430/03/202130/10/2020Idioma:
Inglês
Versão:
26/03/2024
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
GP01149PEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Cerabar PMP71B
Medição da pressão do processo
4-20mA HARTEN PT 01/08/202526/03/202431/08/202230/11/202130/03/2021Idioma:
Português
Versão:
01/08/2025
Tamanho do arquivo:
875.6 KB
Nome do arquivo:
KA01465PPT_0625-00.pdf
-