Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Instrumentação para transesterificação de biodiesel para um controle estável do processo

Aumente o rendimento da transesterificação e otimize sua cadeia de valor biológica.

Usina de produção de biodiesel com tanques de armazenamento e tubulações de processamento

Por favor, informe-nos o mais detalhadamente possível como podemos ajudá-lo (a). Dessa forma, podemos lhe retornar com mais precisão.

Introdução

Estabilidade do processo através da instrumentação para transesterificação de biodiesel

A transesterificação no processo de produção do biodiesel é altamente sensível à qualidade das matérias-primas renováveis. Mesmo pequenos aumentos nos ácidos graxos livres (AGL) ou uma umidade acima de 0,5-1% podem provocar a formação de sabão, reduzir a eficácia do catalisador e afetar negativamente a otimização do rendimento. Manter condições estáveis da reação é, portanto, fundamental, pois variações de apenas 2 a 3 °C ou de 1 a 2% na dosagem de álcool ou catalisador podem reduzir a eficiência da conversão e aumentar a formação de subprodutos.

A instrumentação desempenha um papel central para manter a reação de transesterificação sob controle. A medição contínua de temperatura, vazão, pressão e concentração de reagente permite que os operadores reajam imediatamente às mudanças no processo. A espectroscopia inline ou a medição de densidade e concentração em tempo real ajudam a quantificar os triglicerídeos e o glicerol não reagidos, permitindo que as usinas reduzam o uso excessivo de metanol em até 10%-15% e evitem o consumo desnecessário de catalisador.

As etapas de separação e purificação também se beneficiam significativamente de um monitoramento preciso. Sensores de turbidez, condutividade e densidade inline detectam metanol residual, sabão e teor de água, o que suporta uma separação de fases consistente e reduz o número de ciclos de lavagem. Com dados em tempo real, os operadores podem estabilizar a qualidade do produto, reduzir os ajustes manuais e obter uma redução estimada do uso de água e energia de 5 a 10%.

Com uma instrumentação confiável, as usinas melhoram a eficiência da separação do subproduto glicerina e reforçam a otimização do rendimento na produção de combustíveis de base biológica. A Endress+Hauser oferece soluções integradas de medição para biodiesel que ajudam operadores a manter a estabilidade do processo e a reagir rapidamente a distúrbios.

Principais fatos

até 98%

de conversão de biodiesel

sob condições de transesterificação otimizadas.

Fonte: IEA Bioenergy

Diagrama do processo de transesterificação do biodiesel ©Endress+Hauser
Diagrama do processo de transesterificação do biodiesel

Reação de transesterificação 1

Informações

Otimize a conversão com um controle confiável da alimentação

O controle preciso da alimentação é essencial na transesterificação do biodiesel, pois pequenos desvios na vazão mássica ou temperatura afetam rapidamente a eficiência da conversão e a estabilidade do produto:

  • O controle da vazão mássica de óleo, metanol e catalisador é fundamental para a dosagem adequada dos reagentes e para manter uma relação estequiométrica estável na conversão de biodiesel. O Promass F 300 com PremiumCal fornece medição de alta precisão para óleo e metanol, enquanto o Promass A 300 com PremiumCal permite um controle preciso de baixa vazão para injeção de catalisador
  • O controle da temperatura de pré-aquecimento da alimentação garante que todos os reagentes entrem no reator dentro da janela térmica especificada, apoiando uma cinética consistente da reação. O iTHERM TM131 com QuickSens oferece medição de temperatura de rápida resposta, ajudando a manter condições de pré-aquecimento estáveis mesmo durante mudanças de carga ou na composição da alimentação
Diagrama do processo da reação de transesterificação do biodiesel ©Endress+Hauser
Diagrama do processo da reação de transesterificação do biodiesel

Reação de transesterificação 2

Controle da reação

Estabilize suas conversões com o controle avançado das reações

Condições de reação consistentes são essenciais para alcançar um alto rendimento de biodiesel e minimizar a variabilidade na separação downstream, especialmente ao processar matéria-prima renovável. A medição precisa inline de vazão, pressão, temperatura e nível fornece aos operadores as informações necessárias para manter a operação estável. Ela também ajuda a evitar interrupções imprevistas no processo e a detectar precocemente problemas em desenvolvimento. Além disso, a Heartbeat Technology contribui ainda mais para uma operação estável através de verificações e diagnósticos contínuos, sem interromper a produção.

  • Monitoramento de pressão para detecção de distúrbios na reação. A medição precisa da pressão em reatores e linhas de transferência ajuda a identificar restrições, formação de gás, sujeira e outros indicadores precoces de um comportamento instável da reação. O Cerabar PMP71B permite o controle confiável da pressão em ambientes químicos agressivos
  • Controle de temperatura para cinética da reação consistente: a medição de temperatura de rápida resposta evita paralisações causadas por um aquecimento insuficiente ou desativação do catalisador. O iTHERM SurfaceLine TM611 ajuda a detectar limitações de transferência de calor ou mudanças exotérmicas, melhorando a consistência geral da conversão
  • Medição de nível para operação estável do reator: manter o nível constante no reator aumenta a eficiência da separação do subproduto glicerina e evita transbordamentos. O Micropilot FMR62B fornece um controle de nível confiável e a Heartbeat Technology melhora a detecção de espuma ou instabilidade na superfície para manter as operações consistentes
Diagrama do processo de filtragem do biodiesel ©Endress+Hauser
Diagrama do processo de filtragem do biodiesel

Filtragem do biodiesel

Informações

Melhore a qualidade do produto com mais eficiência na separação e purificação

A separação de fases eficiente e a purificação downstream são fundamentais para a obtenção do biodiesel dentro das especificações. Dados do processo em tempo real garantem que a interface entre as fases permaneça estável, que as etapas de lavagem tenham um desempenho consistente e que os contaminantes sejam removidos antes de afetarem a qualidade do biocombustível.

  • A manutenção de uma interface estável é essencial para uma separação limpa e confiável nos decantadores. A medição contínua de nível e interface com o Liquicap FMI51 mantém a zona de separação bem definida, reduzindo a formação de camadas de emulsão
  • O monitoramento da densidade fornece uma indicação precoce da pureza das fases. O Promass F 300 oferece uma medição precisa de densidade para detectar contaminação por metanol, arrastamento de água ou glicerina residual antes que isso prejudique a lavagem ou a secagem a jusante
  • O monitoramento óptico da água de lavagem auxilia na qualidade da separação. O OUSAF12 detecta alterações na clareza associadas ao sabão, emulsões ou separação incompleta. Isso ajuda a manter uma operação estável e evita o reprocessamento desnecessário
  • O controle de pH durante a neutralização e a lavagem é essencial para evitar a formação de sabão e contaminações nos equipamentos de purificação. O Liquiline CM42B em conjunto com o Memosens CPS11E com íon trap oferece uma medição de pH estável e precisa, apoiando o desempenho consistente da lavagem e reduzindo o risco de perturbações a jusante
  • O monitoramento da condutividade da água de lavagem garante que contaminantes e componentes arrastados sejam detectados com segurança para manter a qualidade final do biodiesel. O Liquiline CM42B em conjunto com o Indumax CLS50D fornece uma medição de condutividade precisa para verificar a pureza da água de lavagem e garantir as especificações do produto

Ao escolher as soluções da Endress+Hauser, as usinas de produção de biodiesel obtêm uma instrumentação projetada para uma longa vida operacional e a conectividade digital Memosens. Tecnologias avançadas simplificam a calibração e, agregadas ao sólido suporte de assistência técnica global, ajudam os operadores a manter a qualidade consistente do combustível durante o processamento de matérias-primas biológicas, ao mesmo tempo em que reduzem o esforço operacional em todo o processo de produção.

Produtos em destaque

Principais produtos para controle da transesterificação de biodiesel

/
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes sobre soluções de medição para biodiesel

As perguntas a seguir abordam os principais desafios de medição na produção de biodiesel, especialmente durante a transesterificação e o processamento downstream. Elas abordam assuntos operacionais típicos como automação, variabilidade de matéria-prima e qualidade do produto. Cada resposta explica como a instrumentação contribui para a estabilidade e a eficiência do processo.

Por favor, informe-nos o mais detalhadamente possível como podemos ajudá-lo (a). Dessa forma, podemos lhe retornar com mais precisão.

Notas finais