Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Soluções de analisador digital

Soluções inovadoras para a análise moderna de gases em diversas aplicações

imagem do cabeçalho das soluções de analisador digital
2 Produtos
Ordenar por:
Filtrar

Soluções de analisador digital

Nosso buscador de produtos ajuda você a encontrar medidores, softwares ou componentes do sistema adequados através das características do produto.

Sobre as soluções de analisador digital

Passo a passo para mais eficiência: usando soluções de produtos testadas e comprovadas, oferecemos conceitos inovadores para tarefas de medição exigentes, tanto no monitoramento de emissões quanto na tecnologia de medição de processos. Nossas soluções de analisador digital oferecem suporte à análise de dados, previsão de tendências e manutenção preditiva. O resultado: mais transparência nos dados e alta disponibilidade da fábrica para opções de resposta rápida.

Gerenciamento de dados de emissões claro e econômico

As emissões ambientalmente relevantes devem ser registradas continuamente e verificadas de forma confiável. Sua avaliação qualitativa ao longo do tempo é essencial, pois as empresas devem respeitar os limites e fornecer às autoridades a documentação completa. O MEAC300 oferece aquisição, avaliação, armazenamento e visualização contínuos, bem como transmissão de dados de emissões para o gerenciamento moderno de dados de emissões. Os medidores são conectados diretamente e por meio de unidades analógicas de aquisição de dados. Igualmente é possível uma integração a sistemas de controle distribuídos.

A transparência dos dados aumenta a disponibilidade por meio do monitoramento em tempo real

Saiba hoje o que acontecerá amanhã: a caixa de monitoramento é uma solução digital para o monitoramento contínuo do status do equipamento e da fábrica, bem como da própria aplicação. Sua combinação de dados históricos e em tempo real proporciona percepções transparentes sobre valores-limite excedidos e alterações de status. Os dados são analisados para produzir diagnósticos, estatísticas e prognósticos que permitem a manutenção preditiva e baseada nas necessidades. Ela também permite que equipamentos e fábricas sejam operados na faixa de alto rendimento e que os recursos sejam empregados de forma eficiente. Como uma extensão inteligente de nossas soluções de produtos existentes, a caixa de monitoramento, em combinação com os serviços digitais, aumenta a produtividade das aplicações industriais de forma direcionada.

Maritime Suite: mais transparência nos oceanos do mundo

Beneficie-se da experiência de um fabricante líder em monitoramento de emissões marítimas! Usando os serviços digitais do Maritime Suite, os dados em tempo real do equipamento de monitoramento de emissões do navio podem ser combinados com outros dados, como a posição do navio, bem como ECA e os regulamentos de emissões locais. O resultado: mensagens de status personalizadas, mais transparência em toda a sua frota e otimização dos custos de operação.

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
Emission monitoring solutions PDF, 4.9 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
download icon Download
document icon
Waste PDF, 2.4 MB
Analyzer and metering solutions overview for waste-to-energy plants
download icon Download