Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Picomag – o medidor de vazão smart plug-and-play para utilitários

Medição de vazão eletromagnético que cabe no bolso

Na medição de processos industriais, a demanda está aumentando constantemente para instrumentos simples, confiáveis e livres de manutenção e ainda, que tenham formato compacto. O novo Picomag preenche todos esses requisitos, não comprometendo sua capacidade de medição. Ele não só mede a vazão de fluídos condutores, mas também a sua temperatura e condutividade. O Picomag oferece fácil comissionamento com Bluetooth usando seu aplicativo SmartBlue, bem como integração perfeita do sistema graças à tecnologia IO-Link. Isso torna o Picomag pronto para a Industry 4.0.

Benefícios

  • Medição e monitoramento confiáveis de água industrial, água de resfriamento ou água quente. O Picomag não requer nenhuma operação de entrada e saída e, portanto, pode ser montado diretamente antes ou depois de uma dobra do tubo.

  • Medição simultânea de vazão, temperatura e condutividade

  • Configuração rápida do equipamento mesmo em lugares de difícil acesso graças à conectividade Bluetooth

  • Acesso sem fio e seguro a todos os dados do equipamento ao usar o aplicativo SmartBlue via Bluetooth

  • Integração flexível em todos os sistemas fieldbus estabelecidos via IO-Link

  • Display rotacionável fácil de usar, ou seja, ajuste automático para a posição de montagem

Devido ao seu design compacto, o Picomag pode ser perfeitamente instalado em qualquer tubulação de até 50 milímetros (2") de diâmetro, mesmo em espaços confinados. Por este motivo, estão disponíveis diversos adaptadores de conexão de processo, tais como rosca NPT, rosca R, rosca interna, braçadeira Tri-Clamp ou Victaulic. O Picomag é uma solução com ótima relação custo-benefício para aplicações em que o foco é a alta repetibilidade (± 0,2% o.f.s.) e, portanto, valores de medição confiáveis como, por exemplo, para medir corretamente as vazões de água ou para minimizar os custos de energia em aplicações de conveniência.

©Endress+Hauser

Display claro com campo de diagnósticos

O display grande e fácil de usar permite uma leitura imediata do processo local em relação aos valores de vazão, temperatura e do totalizador. Os erros que ocorrem durante as operações, p.ex. abastecimento parcial de uma tubulação ou um limite de temperatura excedido, são exibidos através de símbolos de diagnóstico de acordo com a recomendação NAMUR NE 107. A tela gira automaticamente dependendo da posição de instalação (horizontal, vertical) para facilitar a leitura fácil a qualquer momento. Por fim, mas não menos importante, os parâmetros de configuração podem ser convocados e monitorados com uma simples batida no dispositivo.

Configuração sem fio e comissionamento via Bluetooth

Com a conexão Bluetooth, é possível realizar a configuração sem fio ou a recuperação de dados em uma distância de 10 metros - mesmo em locais de instalação de difícil acesso. O aplicativo gratuito SmartBlue da Endress+Hauser fornece ao usuário navegação rápida e fácil em todas as funções de dispositivos e diagnósticos. É possível salvar as configurações do dispositivo e enviá-las para outro dispositivo Picomag. Para arquivamento e transferência, as configurações podem ser exportadas como um arquivo PDF.

©Endress+Hauser

Integração ideal de sistemas com tecnologia IO-Link

Outro destaque é a transmissão de dados digitais para sistemas de controle de processo através da tecnologia IO-Link. Este padrão de comunicação pode ser combinado com sistemas fieldbus convencional. Sendo assim, ele oferece flexibilidade máxima de instalação nas infraestruturas dos sistemas existentes. O IO-Link master como interface permite aos usuários ter acesso extenso aos dados através da sala de controle. Outras vantagens da tecnologia IO-Link incluem a transferência automática de parâmetros após uma substituição do dispositivo, bem como um baixo investimento em fiação comparado a o esquema elétrico convencional.

Picomag – O medidor de vazão smart plug-and-play para utilitários

Picomag – Comissionamento inicial com aplicativo SmartBlue

Picomag DN 15 a 25 (1/2 a 1) ©Endress+Hauser

Picomag DN 15 a 25 (1/2 a 1")

Picomag DN 50 (2) ©Endress+Hauser

Picomag DN 50 (2")

Downloads