WirelessHART - flexibilidade na gestão de processo
Reduza os custos do seu projeto graças a um planejamento mais eficiente e uma instalação rápida
WirelessHART é uma tecnologia sem fio desenvolvida especialmente para automação de processo. Ela acrescenta capacidades sem fio ao protocolo HART enquanto mantém a compatibilidade com os equipamentos HART, comandos e ferramentas existentes.
WirelessHART tem uma variedade de recursos, ex. auto-organização e autocorreção que garantem a operação confiável, flexibilidade e rápida instalação. Segurança e integridade são garantidos pela comunicação sincronizada, gestão essencial e criptografia de acordo com AES128.
Vantagens da tecnologia WirelessHART
Acesso remoto e difícil aos pontos de medição conectados sem cabos caros
Planejamento simples, instalação rápida, integração rápida na infraestrutura da fábrica
Alto nível de confiabilidade devido aos caminhos de comunicação redundantes
A mais fácil atualização de equipamentos HART da Endress+Hauser e de terceiros
Parametrização simples e monitoramento de todas as seções da fábrica usando tecnologia DTM e DD com, por exemplo FieldCare, software de gerenciamento de ativos de fábrica
Tecnologia de última geração
WirelessHART é uma tecnologia para comunicação sem fio desenvolvida especialmente para automação de processo. Ela acrescenta capacidades sem fio ao protocolo HART enquanto mantém a compatibilidade com os equipamentos HART, comandos e ferramentas existentes.
O gerente de rede e de segurança é responsável pela configuração, gestão e monitoramento da rede
O protocolo de rede WirelessHART possui proteções integradas que asseguram comunicação confiável e segura
Muitas possibilidades de uso
Soluções WirelessHART bem-sucedidas implantadas no mundo inteiro.
Tecnologia WirelessHART já utilizada mundialmente. Os especialistas da Endress+Hauser realizaram diversos projetos profissionalmente desafiadores e com total satisfação de seus clientes.
WirelessHART oferece soluções para:
Instalação rápida e flexível
Instalações flexíveis e móveis
Equipamentos móveis da fábrica
Transposição de obstáculos
Atualização de tecnologia herdada
Comece a conexão em rede com WirelessHART
Atualize seu equipamento HART ou 4 à 20 mA com tecnologia sem fio usando um adaptador WirelessHART SWA70 e Fieldgate SWG70. Nosso adaptador e o conceito fieldgate permite que equipamentos herdados e novos sejam integrados à rede sem fio.
A Endress+Hauser oferece uma seleção exclusiva de equipamentos HART e 4 à 20 mA bem como uma variedade de serviços de suporte. Garantimos total integração aos sistemas de uma ampla variedade de fabricantes.
Componentes de uma rede WirelessHART
O adaptador WirelessHART transmite as informações de medição e de diagnóstico do equipamento HART conectado
A WirelessHART Fieldgate recebe informações e as disponibiliza para a rede da fábrica através de Modbus ou OPC usando comunicação Ethernet ou RS485
As informações é disponibilizada através de: protocolo Modbus TCP, HART ou EtherNet/IP
Uma segurança robusta e medidas de autenticação que seguem os padrões abertos com gestão essencial de última geração garantem que a rede e os dados estejam sempre protegidos
WirelessHART garantem o planejamento eficiente e rápida instalação
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
Downloads
-
Competence brochure WirelessHART
Endress+Hauser’s WirelessHART solutions provide you with more information about your process and plant. Your project costs are also reduced thanks to more efficient planning and rapid installation.
Tamanho do arquivo:
Nome do arquivo: