Measuring range4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature rangeLiner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Max. measurement errorVolume flow: ±3% o.r. for DN 15 ±2% o.r. for DN 25 to DN 200 ±2% o.r. above DN 200
Measuring range0 to 15 m/s (0 to 50 ft/s)
Medium temperature rangeDN 15 to 65 (½to 2½"): –40 to +150°C (–40 +302 °F) DN 50 to 4000 (2 to 160"): –40 to +170°C (–40 to +338 °F) DN 50 to 600 (2" to 24"): 150°C to 550°C (+302 to +1022 °F)
Variáveis medidasConcentração Ponto de orvalho Pressão da célula Temperatura da célula
Aprovações para área classificadaATEX / IECEx /UKEx Zona 1 PESO / KCs / JPNEx Zona 1 INMETRO Zona 1 CNEx Zona 1 CSA Classe I, Divisão 1 CSA Classe I, Zona 1
Substância analisada e faixas de mediçãoH2S (Sulfeto de hidrogênio): 0 a 10 ppmv 0 a 500 ppmv outras faixas mediante solicitação
Aprovações para área classificadaATEX / IECEx / UKEx Zona 1 PESO / KTL / JPNEx Zona 1 INMETRO Zona 1 CNEx Zona 1 CSA Classe I, Divisão 1 CSA Classe I, Zona 1
Measuring range0 to 5 mg/l total chlorine or 0 to 20 mg/l total chlorine
Process temperature0 to 55 °C , non-freezing (32 to 130 °F)
Process pressure1 bar relative (14,5 psi relativ) Max. 2 bar (max. 29 psi)
Measuring methodTotal chlorine consists of free chlorine (HOCl, OCl-) and bound chlorine (chloramines) All components are reduced at the working electrode Almost pH independent
Process temperature+0 to 45 °C (32 to 110 °F), non freezing
Process pressure1 bar (14.5 psi), 2 bar (29 psi) absolute
Measuring method- closed 2 electrode system - conversion of ozone into a signal current in nA - signal current is proportional to the concentration of ozone - the measurement is not pH dependent
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .