Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Analisadores para dureza, ferro, alumínio, cromato e sódio

Analisadores de dureza, ferro, alumínio, cromato, sódio para água, efluentes e indústrias de energia.

Analisadores metálicos para sílica, dureza, ferro, cromato para os setores industriais de água, efluentes e usinas de energia
9 Produtos
Ordenar por:
Filtrar

Analisadores para dureza, ferro, alumínio, cromato e sódio

Usar o filtro para encontrar rapidamente um produto, acessar informações detalhadas e baixar documentos técnicos

Sobre analisadores para dureza, ferro, alumínio, cromato e sódio

Fornecedores de água potável e água mineral, usuários de água de processo ou gerentes de estações de tratamento de efluentes precisam saber exatamente quais substâncias estão dissolvidas na água a fim de assegurar a saúde dos consumidores, proteger bens de capital intensivo, conquistar processos seguros e otimizar a proteção ambiental. Os nossos analisadores robustos de dureza, ferro, cromato, alumínio e sódio asseguram boa qualidade da água em todas as aplicações. Para saber mais sobre a nossa ampla gama de analisadores de metal, clique no botão abaixo.

Aplicação em água potável

Água potável, água mineral, água de nascente e água engarrafada precisam ser estéreis e preservadas, bem como terem sabor e estética agradáveis. Por este motivo, as autoridades nacionais e internacionais no tratamento de água estipulam valores limites rigorosos para substâncias que sejam prejudiciais à saúde humana, como cromo e alumínio e para substâncias que afetam o sabor da água, como ferro e manganês. Instrumentos analíticos fornecem as informações necessárias para se obter uma água de alta qualidade.

Aplicação em água de processo

A água de processo representa cerca de um quarto do consumo total de água eé usada para galvanização, processamento de metais, geração de vapor entre outras aplicações. A contaminação por sílica sódio ou materiais endurecidos pode danificar a fábrica ou ser a causa de incrustações em componentes importantes. Compostos de crômio VI são altamente tóxicos e não podem, de modo algum, atingir águas de superfície. Por este motivo, é necessário monitorar efetivamente e tratar a água para produção, alimentação de caldeira e água de refrigeração.

Nosso portfólio de analisadores metálicos

  • Analisador de sílica
  • Analisador de ferro
  • Analisador de dureza
  • Analisador de cromato
  • Analisador de alumínio
  • Analisador de manganês
  • Analisador de cobre

Análise de metal usando analisadores colorimétricos

A análise colorimétrica baseia-se no fato de que os metais absorvem ou atenuam a luz de um comprimento de onda específico. São adicionados reagentes à amostra de água para “tingir” o metal a ser analisado. A intensidade da cor é medida por fotometria e detectores avaliam a diferença entre a intensidade da luz emitida e a intensidade da luz recebida. A absorção específica é proporcional à concentração do metal tingido, a qual é determinada usando curvas de calibração pré-definidas.

Benefícios

  • Nossos produtos para análise de dureza da água, ferro, cromato e alumínio utilizam métodos colorimétricos padronizados. Suas medidas são diretamente comparáveis aos métodos colorimétricos dados de laboratório..
  • Oferecemos todos os produtos químicos necessários:
    - Reagentes de dureza e padrões de dureza: método complexométrico
    - Reagentes de ferro: método de ferrozina
    - Reagentes de cromato: método de difenil carbazida
    - Reagentes de alumínio: método violeta de pirocatecol
    - etc.
  • Todos os reagentes necessários para análise de metais são fornecidos prontos para o preparo com a finalidade de garantir uma vida útil mais longa dos mesmos. Eles são fornecidos completos com as fichas de dados de segurança de material (MSDS) exigidas.
  • Nossos sistemas de condicionamento de amostra asseguram o preparo confiável da amostra em todas as aplicações: Eles contam com retrolavagem por meio de ar, água ou purificador.
  • Nossos analisadores Liquiline System CA80 são fáceis de operar e de fazer manutenção. Além disso, permitem conectar até quatro sensores Memosens que propiciam uma visão mais detalhada do processo, sem a necessidade de instrumentos de medição adicionais.