Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Para minimizar as emissões de forma focalizada, é necessário analisar e monitorar de forma confiável as concentrações de gás. Usamos tecnologias inovadoras e princípios de medição comprovados para fornecer soluções orientadas para o futuro, mesmo na medição de gases agressivos ou tóxicos e na instalação dos equipamentos em áreas com risco de explosão. A rede de vendas global e eficiente e o serviço competente auxiliam na implementação de projetos e na manutenção da tecnologia de medição instalada. Serviços digitais como esses não só oferecem monitoramento de condições, mas também a capacidade de avaliar analiticamente os dados de condições e aplicações.
Mais eficiência por meio de uma abordagem sistemática
Nossas décadas de experiência em planejamento, design e comissionamento de soluções de sistemas fazem de nós um parceiro em quem você pode confiar. Os sistemas para medição contínua de emissões (CEMS) e análise de gás de processo (PGA) são projetados de forma modular e adaptados às necessidades individuais. Você também se beneficiará de uma consultoria pessoal detalhada e de um serviço flexível durante todo o projeto, desde o planejamento do projeto até a manutenção vitalícia. Isso significa cronogramas mais eficientes, custos mais baixos e menos riscos.
Tecnologia in situ: a solução certa para resultados de medição rápidos e não falsificados
Graças à nossa inovadora tecnologia de medição in situ, os medidores podem ser instalados no duto pelo qual o gás flui e diretamente no local de medição. Essa solução de equipamento é caracterizada, em particular, por tempos de resposta muito curtos e requisitos mínimos de manutenção. A medição ocorre ao longo de todo o duto condutor de gás (tipo duto cruzado) ou em um caminho de medição mais longo no caso do tipo de sonda de medição. Isso permite que os analisadores de gás in situ forneçam valores medidos mais representativos do que uma solução extrativa.
Vantagens da tecnologia de medição in situ:
Medição direta e não falsificada
Medição rápida - quase em tempo real
Baixo esforço de manutenção
Tecnologia extrativa: resultados de medição precisos, mesmo em condições difíceis
Nossos analisadores de gases extrativos podem ser usados em uma ampla gama de aplicações. Uma vazão parcial de gás é removida do duto condutor de gás por meio de sondas de medição selecionadas, de forma condicionada e, em seguida, alimentada ao módulo do analisador sob condições constantes. Todo o tratamento do gás, desde a amostragem e o condicionamento até a análise, é projetado de forma ideal para a tarefa de medição específica. Essa flexibilidade permite a medição de gases agressivos, inflamáveis ou tóxicos, mesmo em condições difíceis de processo, como altas temperaturas, pressões ou cargas de poeira.
Vantagens da análise de gás extrativa:
Alto nível de flexibilidade
Medição mesmo sob diferentes condições de processo
Medição muito precisa
Serviços de monitoramento e monitoramento de condições
Saiba hoje o que acontecerá amanhã: a caixa de monitoramento é uma solução digital para o monitoramento contínuo do status do equipamento e da fábrica, bem como da própria aplicação. Sua combinação de dados históricos e em tempo real oferece percepções transparentes sobre valores-limite excedidos e alterações de status. Os dados são analisados para produzir diagnósticos, estatísticas e prognósticos que permitem a manutenção preditiva e baseada nas necessidades. Isso também permite que equipamentos e fábricas sejam operados na faixa de alto rendimento e que os recursos sejam empregados de forma eficiente. Como uma extensão inteligente de nossas soluções de produtos existentes, a caixa de monitoramento, em combinação com os serviços digitais, aumenta a produtividade das aplicações industriais de forma direcionada.
Downloads
Explore recursos adicionais
Emission monitoring solutions PDF, 4.9 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
Uma usina/instalação de transformação de resíduos em energia (WtE) em Sant Adrià del Besòs, próximo a Barcelona, na Espanha, implementou um sistema inovador para garantir melhores práticas ambientais.
Beneficie-se de nossas décadas de experiência e de um portfólio completo para o monitoramento contínuo de emissões, com soluções orientadas para o futuro e adaptadas à respectiva tarefa de medição em sua indústria.
Descubra como uma usina/instalação de energia em Kuopio modernizou seu monitoramento de emissões com o sistema analítico MCS200HW, combinando operação confiável, conformidade regulatória e redução do trabalho de manutenção.
/
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .