AccuracyStandard acc. to ASTM E-230 Special acc. to ASTM E-230
Response time63% rt = 0.3 s
Max. process pressure (static)at 20°C: 40 bar (580 psi)' depends on configuration
Operating temperature rangeType T: -270 °C ...400 °C (-454 °F ...752 °F) Type J: -210 °C ...1.200 °C (-346 °F ...2.192 °F) Type E: -270 °C ...1.000 °C (-454 °F ...1.832 °F) Type K: -270 °C ...1.372 °C (-454 °F ...2.500 °F) Type N: -270 °C ... 1.300 °C (-454 °F ...2.372 °F)
Max. immersion length on requestup to 96" (2438 mm) others on request
AccuracyStandard acc. to ASTM E-230 Special acc. to ASTM E-230
Response time63% rt = 0,3 s
Max. process pressure (static)Standard acc. to ASTM E-230 Special acc. to ASTM E-230
Operating temperature rangeType T: -270 °C ...370 °C (-454 °F ...698 °F) Type J: -210 °C ...720 °C (-346 °F ...1.328 °F) Type E: -270 °C ...820 °C (-454 °F ...1.508 °F) Type K: -270 °C ...1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F) Type N: -270 °C ... 1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F)
Max. immersion length on requestup to 96" (2438 mm) others on request
Sondas de cabo
Usar o filtro para encontrar rapidamente um produto, acessar informações detalhadas e baixar documentos técnicos
Sensores de temperatura RTD e TC compactos com cabo não destacável para conexão de encaixe ou rosqueada. Sensores de custo otimizado para uso em vários processos e aplicações de laboratório. Uma sonda de cabo é fácil de instalar e proporciona uma alta segurança da operação devido à medição de temperatura confiável e precisa em processos comuns.
Descrição do portfólio
As sondas de cabos são especialmente adequadas à medição de temperatura em máquinas, equipamentos de laboratório e plantas em meio gasoso ou líquido como ar, água, óleo etc. Sem poço para termoelemento adicional, a bainha da sonda está diretamente em contato com o meio do processo. Isso permite que a sonda de cabo detecte mudanças rápidas de temperatura de forma rápida e precisa.
Tecnologia, construção e benefícios dos termopares (TCs) na medição de temperatura.
/
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .