Especificações resumidas
-
Max. measurement error
Volume flow:
±3% o.r. for DN15
±2% o.r. for DN25 to 200
±2% o.r. above DN200 -
Measuring range
0 to 15 m/s (0 to 50 ft/s)
-
Medium temperature range
–40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
-
Max. process pressure
N/A
Campo de aplicação
Prosonic Flow W 400 é o medidor de vazão ultrassônico clamp-on para medição segura, econômica e livre de manutenção de líquidos condutivos e não condutivos. Ele mede o fluxo de forma não invasiva e bidirecional, independente de pressão, densidade e condutividade, e sem interrupção do processo.
FlowDC torna a montagem mais flexível do que nunca. A precisão especificada é mantida em um trecho de entrada de apenas 2 x DN, mesmo no caso de perfis de fluxo distorcidos.
Os coupling pads especiais tornam este sistema ultrassônico clamp-on livre de manutenção durante todo o ciclo de vida do produto.
A Heartbeat Technology fornece transparência contínua do processo com funções de diagnóstico, verificação e monitoramento. Assim, o acúmulo pode ser detectado antes que afete a operação.
Propriedades do equipamento:
Instalação sem interrupção do processo
Ampla faixa de diâmetro nominal: DN 15 a 4000 (½ a 160")
Temperatura do meio de até +130 °C (+266 °F)
Invólucro do transmissor feito de policarbonato durável ou alumínio
Versão remota para montagem em parede
Registro de dados integrado: monitoramento dos valores medidos
Benefícios
Montagem flexível - FlowDC reduz ao mínimo as passagens de entrada
Desempenho de medição confiável – sensores comprovados em combinação com um sistema de montagem livre de manutenção fornecem sinais estáveis de longo prazo
Baixo investimento de capital – a relação custo-benefício aumenta com o diâmetro do tubo (até DN 4000/160")
Operação fácil de usar – o servidor web oferece acesso remoto completo, enquanto a tela do dispositivo oferece interação conveniente no local
Insights transparentes de processos – a Heartbeat Technology, com suas funções integradas de diagnóstico, verificação e monitoramento, permite conformidade e segurança do processo em todos os momentos
Vídeos
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Proline Prosonic Flow W 400
Versão em português - 05/2024
Medidor de vazão time-of-flight ultrassônico
EN PT 15/05/202411/01/2022Idioma:
Português
Versão:
15/05/2024
Tamanho do arquivo:
4.1 MB
Nome do arquivo:
TI01568DPT_0224-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Proline Prosonic Flow W 400
Medidor de vazão time-of-flight ultrassônico
EN PT 15/05/202411/01/2022Idioma:
Português
Versão:
15/05/2024
Tamanho do arquivo:
4.1 MB
Nome do arquivo:
TI01568DPT_0224-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Proline Prosonic Flow W 400
Medidor de vazão ultrassônico time-of-flight
HARTEN PT 15/05/202411/01/2022Idioma:
Português
Versão:
15/05/2024
Tamanho do arquivo:
6.6 MB
Nome do arquivo:
BA02086DPT_0224-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Proline Prosonic Flow W 400
Medidor de vazão ultrassônico time-of-flight
Modbus RS485EN PT 15/05/2024Idioma:
Português
Versão:
15/05/2024
Tamanho do arquivo:
5.7 MB
Nome do arquivo:
BA02302DPT_0124-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Proline Prosonic Flow W 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN PT 15/05/202411/01/2022Idioma:
Inglês
Versão:
15/05/2024
Tamanho do arquivo:
2.1 MB
Nome do arquivo:
GP01167DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Proline Prosonic Flow W 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN PT 15/05/2024Idioma:
Inglês
Versão:
15/05/2024
Tamanho do arquivo:
2.3 MB
Nome do arquivo:
GP01207DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Proline 400
Transmissor com sensor time-of-flight ultrassônico
HARTEN PT 15/05/202411/01/2022Idioma:
Português
Versão:
15/05/2024
Tamanho do arquivo:
2.7 MB
Nome do arquivo:
KA01510DPT_0224-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Proline Prosonic Flow W
Sensor time-of-flight ultrassônico
EN PT 15/05/202411/01/2022Idioma:
Português
Versão:
15/05/2024
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
KA01512DPT_0224-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Proline 400
Transmissor com sensor time-of-flight ultrassônico
Modbus RS485EN PT 15/05/2024Idioma:
Português
Versão:
15/05/2024
Tamanho do arquivo:
1.7 MB
Nome do arquivo:
KA01660DPT_0124-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN PT 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Idioma:
Inglês
Versão:
01/01/2024
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Replacing the Display Protection
Proline 400, 800 Index C, 500-digital
EN PT 01/01/202415/12/202101/06/202002/08/201901/03/2018Idioma:
Inglês
Versão:
01/01/2024
Tamanho do arquivo:
480 KB
Nome do arquivo:
EA01093DA2_0723-00.pdf
-