©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Especificações resumidas
Accuracy
Standard: up to 0.075 % Platinum: up to 0.055 %
Process temperature
-40°C...+100°C (-40°F...+212°F)
Pressure measuring range
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Main wetted parts
Ceraphire ceramic FKM, EPDM, HNBR, Perlast, Kalrez
Material process membrane
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Campo de aplicação
Este transmissor pertence à nova geração Cerabar. Ele combina robustez com diversos benefícios: por exemplo, operação local ou remota muito fácil e manutenção baseada em condições. O software foi desenvolvido para simplificar o manuseio. Assistentes intuitivos guiam o usuário pelo comissionamento e testes funcionais do equipamento, o que minimiza erros de operação. O transmissor pode ser controlado remotamente através do aplicativo para celular e uma conexão Bluetooth segura.
Benefícios
Controle sem fio do equipamento na área de processo com o aplicativo SmartBlue. Não é necessário interromper o processo.
Reduza falhas sistemáticas - comissionamento livre de erros SIL e testes funcionais guiados dos instrumentos
Reduza os acidentes locais e proteja os equipamentos quando o instrumento estiver em áreas de difícil acesso
Versão Lean
Produtos padrão
Confiável, robusto e baixa manutenção
Excelência técnica
Simplicidade
©Endress+Hauser
Produtos simples
Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade
Produtos padrão
Confiável, robusto e baixa manutenção
Excelência técnica
Simplicidade
Excelência técnica
Simplicidade
Produtos especializados
Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Versões FLEX
Excelência técnica
Simplicidade
Versão Fundamental
Atende suas necessidades básicas de medição
Excelência técnica
Simplicidade
Versão Lean
Lida com seus principais processos facilmente
Excelência técnica
Simplicidade
Seleção Extended
Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras
Excelência técnica
Simplicidade
Versão Xpert
Controla suas aplicações mais difíceis
Excelência técnica
Simplicidade
Loading alternative products
Measuring principle
Absolute and gauge pressure
Characteristic
Pressure transmitter with ceramic process membran for accurate measurement in liquid or gases. Intuitive and clear wizard for commissioning
Supply voltage
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Reference Accuracy
Standard: up to 0.075 % Platinum: up to 0.055 %
Long term stability
0.10% of URL/ year 0.25% of URL/ 5 years 0.40% of URL/ 10 years
Process temperature
-40°C...+100°C (-40°F...+212°F)
Ambient temperature
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Smallest calibratable span
Process connection
Thread: G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2, FNPT1/2 Flange: DN25...DN80, NPS 1"...4"
Material process membrane
Communication
4...20 mA, 4...20 mA HART PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certificates / Approvals
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Design approvals
EN10204-3.1 NACE MR0175, NACE MR0103
Specialities
Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities
Measuring principle
Absolute and gauge pressure
Characteristic / Application
Pressure transmitter with ceramic process membran for accurate measurement in liquid or gases. Intuitive and clear wizard for commissioning
Specialities
Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities
Supply / Communication
Ex d, Ex e, non-Ex:: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Accuracy
Standard: up to 0.075 % Platinum: up to 0.055 %
Long term stability
0.10 % of URL/ year 0.25 % of URL/ 5 years 0.40 % of URL/ 10 years
Ambient temperature
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Process temperature
-40°C...+100°C (-40°F...+212°F)
Process pressure / max. overpressure limit
Pressure measuring range
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Main wetted parts
Ceraphire ceramic FKM, EPDM, HNBR, Perlast, Kalrez
Process connection
Thread: G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2, FNPT1/2 Flange: DN25...DN80, NPS 1"...4"
Max. measurement distance
Communication
4...20 mA, 4...20 mA HART PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certificates / Approvals
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI
Design approvals
EN 10204-3.1 NACE MR0175, NACE MR0103
Application limits
Measuring cell: ceramics If pressurized, possibly use differential pressure measurement with two pressure transmitters (electronic dp). Observe ratio head pressure : hydrostatic pressure
Mais baixados
TI Cerabar PMC51B
Versão em português - 08/2025
Medição de pressão do processo e de nível em líquidos ou gases
4-20mA analógico, 4-20mA HART,
PROFINET na Ethernet-APL
EN
PT
DE ES FR IT JA PL RU ZH
01/08/2025
26/03/2024
16/03/2023
31/08/2022
30/11/2021
Idioma:
Português
Versão:
01/08/2025
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
TI01506PPT_0925-00.pdf
224 documentos
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN
PT
Alemão Espanhol French Italiano Japonês Polonês Russo Chinês
06/12/2024
04/04/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
Idioma:
Português
Versão:
06/12/2024
Tamanho do arquivo:
3 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2624.pdf
Medição de pressão do processo e de nível em líquidos ou gases 4-20mA analógico, 4-20mA HART, PROFINET na Ethernet-APL
EN
PT
Alemão Espanhol French Italiano Japonês Polonês Russo Chinês
01/08/2025
26/03/2024
16/03/2023
31/08/2022
30/11/2021
Idioma:
Português
Versão:
01/08/2025
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
TI01506PPT_0925-00.pdf
Medição da pressão do processo PROFINET na Ethernet-APL
EN
PT
Alemão Espanhol French Italiano Japonês Polonês Russo Chinês
01/08/2025
18/07/2025
16/03/2023
Idioma:
Português
Versão:
01/08/2025
Tamanho do arquivo:
2.7 MB
Nome do arquivo:
BA02226PPT_0325-00.pdf
Medição da pressão do processo 4 a 20 mA analógica
EN
PT
Alemão Espanhol French Italiano Japonês Russo Chinês
01/08/2025
18/07/2025
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
Idioma:
Português
Versão:
01/08/2025
Tamanho do arquivo:
1.5 MB
Nome do arquivo:
BA02050PPT_0625-00.pdf
Medição da pressão do processo 4-20mA HART
EN
PT
Alemão Espanhol French Italiano Japonês Polonês Russo Chinês
01/08/2025
18/07/2025
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
Idioma:
Português
Versão:
01/08/2025
Tamanho do arquivo:
1.7 MB
Nome do arquivo:
BA02009PPT_0725-00.pdf
Process pressure measurement PROFINET with Ethernet-APL
Idioma:
Inglês
Versão:
16/03/2023
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
GP01190PEN_0122-00.pdf
Process pressure measurement HART
EN
PT
Alemão Japonês
26/03/2024
30/03/2021
30/10/2020
Idioma:
Inglês
Versão:
26/03/2024
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
GP01149PEN_0324-00.pdf
Medição da pressão do processo 4 a 20 mA analógica
EN
PT
Búlgaro Tcheco Dinamarquês Alemão Grego Espanhol Estoniano Finlandês French Croata Húngaro Indonésio Italiano Japonês Coreano Lithuanian Latvian Holandês Norueguês Polonês Romeno Russo Eslovaco Esloveno Sueco Tailandês Turco Chinês
01/08/2025
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
Idioma:
Português
Versão:
01/08/2025
Tamanho do arquivo:
753.1 KB
Nome do arquivo:
KA01462PPT_0625-00.pdf
Medição da pressão do processo 4-20mA HART
EN
PT
Búlgaro Tcheco Dinamarquês Alemão Grego Espanhol Estoniano Finlandês French Croata Húngaro Indonésio Italiano Japonês Coreano Lithuanian Latvian Holandês Norueguês Polonês Romeno Russo Eslovaco Esloveno Sueco Tailandês Turco Chinês
01/08/2025
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
Idioma:
Português
Versão:
01/08/2025
Tamanho do arquivo:
831.5 KB
Nome do arquivo:
KA01469PPT_0625-00.pdf
Medição de pressão do processo PROFINET na Ethernet-APL
EN
PT
Búlgaro Tcheco Dinamarquês Alemão Grego Espanhol Estoniano Finlandês French Croata Húngaro Indonésio Italiano Japonês Coreano Lithuanian Latvian Holandês Norueguês Polonês Romeno Russo Eslovaco Esloveno Sueco Tailandês Turco Chinês
01/08/2025
16/03/2023
Idioma:
Português
Versão:
01/08/2025
Tamanho do arquivo:
884.6 KB
Nome do arquivo:
KA01571PPT_0225-00.pdf
Buscar peças de reposição pelo número no desenho
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Blind plug, M20, 316L, o-ring EPDM
Número do desenho
Código de pedido
14
71487198
Blind plug, M20, Alu, o-ring EPDM
Número do desenho
Código de pedido
14
71487199
Blind plug M20, Alu, Ex d
Número do desenho
Código de pedido
14
71679714
Número do desenho
Código de pedido
14
71487203
Blind plug NPT1/2, Alu, Ex d
Número do desenho
Código de pedido
14
71679718
Número do desenho
Código de pedido
14
71487201
Número do desenho
Código de pedido
15
71435135
Cable gland blue M20, plastic
Número do desenho
Código de pedido
15
71701449
Cable gland M20, brass nickel plated
Número do desenho
Código de pedido
15
71435136
Número do desenho
Código de pedido
15
71435137
Cable gland M20x1.5 x G1/2, Ex d, brass
Número do desenho
Código de pedido
15
71471535
Adapter set M20x1.5-G1/2, Alu
Número do desenho
Código de pedido
15
71440660
M12 plug,CuZn-nickel plated,housing side
Número do desenho
Código de pedido
15
71435138
M12 plug, 316L, housing side
Número do desenho
Código de pedido
15
71435139
Ground terminal Housing L+P
Número do desenho
Código de pedido
18
71474251
HAN7D plug, 90deg, housing side
Número do desenho
Código de pedido
15
71439098
Número do desenho
Código de pedido
15
71474958
Número do desenho
Código de pedido
19
71549578
Número do desenho
Código de pedido
20
71435116
Número do desenho
Código de pedido
20
71435118
Cover Alu, sight window, Ex d
Número do desenho
Código de pedido
20
71439090
Cover red Alu, closed, Ex d
Número do desenho
Código de pedido
20
71439086
Número do desenho
Código de pedido
20
71439089
Cover red Alu, sight glass, Ex d
Número do desenho
Código de pedido
20
71439088
Cover Alu, connection compartment, Ex d
Número do desenho
Código de pedido
25
71435121
Cover Alu, connection compartment
Número do desenho
Código de pedido
25
71439085
Cover red Alu, connect. compartment,Ex d
Número do desenho
Código de pedido
25
71439087
Cover sealing EPDM, 5 pieces
Número do desenho
Código de pedido
21
71435131
Cover sealing HNBR, -40oC, 5 pieces
Número do desenho
Código de pedido
21
71435132
Locking screw,cover connect. compartment
Número do desenho
Código de pedido
24
71671687
Locking screw,cover electr. compartment
Número do desenho
Código de pedido
24
71671700
Locking screw, cover sight glass
Número do desenho
Código de pedido
24
71671706
Número do desenho
Código de pedido
30
XPP0017-
Terminal unit TU100B, Barrel, 1CH
Número do desenho
Código de pedido
35
71435766
Terminal unit TU101B, Barrel, 1CH, OVP
Número do desenho
Código de pedido
35
71435767
Número do desenho
Código de pedido
40
71435772
Segment display + Bluetooth VU101
Número do desenho
Código de pedido
40
71435779
Número do desenho
Código de pedido
50
XPP0011-
O-ring 26.7x1.78 FKM 70, O2, 5 pieces
Número do desenho
Código de pedido
57
52010137
O-ring 26.7x1.78 HNBR 75, 3A, FDA, 5 pcs
Número do desenho
Código de pedido
57
52010155
O-ring 26.7x1.78 EPDM 70, 5 pieces
Número do desenho
Código de pedido
57
52020770
O-ring 26.7x1.78 FKM -40oC, 5 pieces
Número do desenho
Código de pedido
57
52020771
O-ring 26.7x1.78 FFKM 75 CHEMRAZ, 1 pc.
Número do desenho
Código de pedido
57
52020773
O-ring 26.7x1.78 Kalrez 6375, 1 pc.
Número do desenho
Código de pedido
57
71114820
O-ring 27.1x1.6 FFKM 75 Perlast, 1pc.
Número do desenho
Código de pedido
57
71316464
Screw set, M5x16, 4 pieces
Código de pedido
71495134
Adapter PMC71X/51B G1/2,d11,4,Da30,316L
Número do desenho
Código de pedido
55
52020217
Adapter PMC71 PF1/2, d3, 316L, 3.1
Número do desenho
Código de pedido
55
52020224
Adapter PMC71 G1/2, d11.4, 316L, 3.1
Número do desenho
Código de pedido
55
52020225
Adapter PMC71 PT1/2, d11.4, 316L, 3.1
Número do desenho
Código de pedido
55
52020226
Adapter PMC71 NPT1/2, d11.4, 316L, 3.1
Número do desenho
Código de pedido
55
52020227
Adapter PMC71 NPT1/2, NPT1/4, 316L, 3.1
Número do desenho
Código de pedido
55
52020228
Adapter PMC71 M20, d3, 316L, 3.1
Número do desenho
Código de pedido
55
52020229
Adapter PMC71 G1/2, d3, 316L, 3.1
Número do desenho
Código de pedido
55
52020230
Adapter Cbar S G1-1/2 ISO228,316L,screws
Número do desenho
Código de pedido
55
71007932
Spacer for process adapter, screws
Número do desenho
Código de pedido
58
52020441
Cable PE,80inch, sep. housing PMXXXB
Número do desenho
Código de pedido
70
71551044
Cable PE,200inch, sep. housing PMXXXB
Número do desenho
Código de pedido
70
71551080
Cable PE,400inch, sep. housing PMXXXB
Número do desenho
Código de pedido
70
71551083
Cable FEP,200inch, sep. housing PMXXXB
Número do desenho
Código de pedido
70
71551084
Cable PE, 600inch, sep. housing PMXXXB
Número do desenho
Código de pedido
70
71637914
Manifold / Block&Bleed valve, DA63M
Mountingset for remote sensor
Código de pedido
71102216
Mounting bracket 2 valve,stainless steel
Código de pedido
71372498
Weather protection cover, plastic, XW111
Código de pedido
71438291
Weather protection cover, 316L, XW112
Código de pedido
71438303
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .
Personalizar
Aceitar apenas o essencial
Aceitar todos