Especificações resumidas
-
Accuracy
0.3 %
-
Process temperature
-25 °C…+100 °C
(-13 °F....+185 °F) -
Pressure measuring range
+100 mbar…+40 bar
(+1.5 psi...+600 psi) -
Measuring cell
+100 mbar…+40 bar
(+1.5 psi...+600 psi)
Campo de aplicação
O Cerabar PMC21 é um transmissor de pressão muito compacto. Ele conta com um sensor capacitivo de cerâmica sem óleo e consegue medir a pressão absoluta ou manométrica de 100 mbar até 40 bar. Ele foi desenvolvido para resistir a condições desfavoráveis na indústria de processos com grau de proteção até IP68 e membrana Ceraphire altamente resistente à abrasão, bem como invólucro 316L de alta qualidade. Ele pode ser usado na maioria das áreas já que oferece certificações como certificados para áreas classificadas ou marítimas.
Transmissor de pressão com sensor capacitivo de cerâmica livre de óleo totalmente soldado para medir a pressão absoluta ou manométrica em gases ou líquidos.
Conexões de processo: Roscas
Temperatura de processo: -25 a +100°C (-13 a +212°F)
Pressão de processo: 100 mbar a +40 bar (1,5 a +600 psi)
Precisão: ±0,3% de span
Certificados internacionais de proteção contra explosão, aprovações marítimas, certificações marinhas, limpeza para aplicações de oxigênio
Benefícios
Instalação fácil e rápida e configuração dentro da fábrica devido o tamanho compacto e faixas de medição que podem ser personalizadas
Alta precisão de referência de 0,3% juntamente com alta estabilidade em longo prazo e repetibilidade garantem a alta qualidade do monitoramento do processo. Alta qualidade garantida por cobertura de teste 100% durante a produção
A alta disponibilidade do processo mesmo em ambinete de processo difícil é garantida devido a várias opções de limpeza e opções de conexão. Além disso, a versão IP68 está disponível
A necessidade de documentações e rastreabilidade, assim como a segurança na fábrica, podem ser suportadas pelo PMC21, já que ele garante a conformidade a diversas certificações de áreas classificadas e marítimas, e apresenta certificados de material EN10204 3.1 opcionais
Vídeos
Versão Fundamental
-
Produtos simples
- Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Instruções de Operação (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Versão em português - 03/2021
Medição da pressão do processo
EN PT 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Idioma:
Português
Versão:
31/03/2021
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
BA01271PPT_0721.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Cerabar PMC21 IO-Link
Versão em português - 07/2023
Medição da pressão do processo
EN PT 31/07/2023Idioma:
Português
Versão:
31/07/2023
Tamanho do arquivo:
807.8 KB
Nome do arquivo:
TI01724PPT_0123-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Cerabar PMC21 IO-Link
Medição da pressão do processo
EN PT 31/07/2023Idioma:
Português
Versão:
31/07/2023
Tamanho do arquivo:
807.8 KB
Nome do arquivo:
TI01724PPT_0123-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Medição da pressão do processo
EN PT 09/09/202501/04/202131/03/202118/05/201831/03/2017Idioma:
Português
Versão:
09/09/2025
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
TI01133PPT_0825-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Medição da pressão do processo
EN PT 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Idioma:
Português
Versão:
31/03/2021
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
BA01271PPT_0721.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Cerabar PMC21 IO-Link
Medição da pressão do processo
EN PT 31/07/2023Idioma:
Português
Versão:
31/07/2023
Tamanho do arquivo:
974.5 KB
Nome do arquivo:
BA02299PPT_0123-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Cerabar PMC21 IO-Link
Medição da pressão do processo
EN PT 01/05/2023Idioma:
Português
Versão:
01/05/2023
Tamanho do arquivo:
325.4 KB
Nome do arquivo:
KA01646PPT_0123-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Medição da pressão do processo
EN PT 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201720/12/2016Idioma:
Português
Versão:
31/03/2021
Tamanho do arquivo:
772.1 KB
Nome do arquivo:
KA01164PPT_0721.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Cerabar PMC21
Medição da pressão do processo
EN PT 01/05/202311/04/2023Idioma:
Português
Versão:
01/05/2023
Tamanho do arquivo:
329.2 KB
Nome do arquivo:
KA01602PPT_0223-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIC T4 GbEN PT 24/09/2024Idioma:
Português
Versão:
24/09/2024
Tamanho do arquivo:
394.1 KB
Nome do arquivo:
XA03270PPT_0124-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
EN PT 07/04/202523/11/202028/06/2016Idioma:
Inglês
Versão:
07/04/2025
Tamanho do arquivo:
489.1 KB
Nome do arquivo:
XA01363PEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Safety Instructions Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
CSA Control Drawing
4...20 mA (IS)
Cl. I, Div. 1, Groups A, B, C, D;
Cl. I, Zone 1, Ex ia IIC T4, AEx ia IIC T4EN PT 17/05/201704/04/2016Idioma:
Inglês
Versão:
17/05/2017
Tamanho do arquivo:
431.7 KB
Nome do arquivo:
XA01322PEN_0217.pdf
-