Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Minicap FTC260 - Detecção de nível pontual por capacitância

Detecção de nível pontual
por capacitância
Minicap FTC260

Projetado para sólidos leves

FTC260
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
Garantia de 5 anos

Projetado com confiança

Os instrumentos da nossa Seleção Fundamental apresentam uma garantia prolongada de 5 anos – um claro testemunho da nossa confiança na sua fiabilidade e desempenho a longo prazo.

Caso ocorra uma situação de garantia, pode contar com um processo de substituição rápido e com um esforço administrativo mínimo – proporcionando tranquilidade quando mais precisa e ajudando a manter as suas operações a funcionar sem problemas.

São aplicados os termos da garantia

A garantia estendida está sujeita a condições específicas. Para mais detalhes, consulte os Termos e Condições Gerais (GTC) aplicáveis localmente, disponíveis na página do respetivo país no nosso site.

Especificações resumidas

  • Process temperature

    -40°C ...+120°C
    (-40°F ...+248°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    -1 ... 25 bar
    (-14.5 ... 360 psi)

Campo de aplicação

O Minicap FTC260 é uma sonda de haste rígida simples e de excelente custo-benefício para detecção de nível pontual em sólidos, particularmente adequado para aplicações que envolvem meios agressivos e incrustações pesadas. Ele foi projetado para detecção de nível pontual de sólidos leves, por ex. produtos de grãos, farinha, leite em pó, ração animal, cimento, giz ou gesso.

Para detecção de nível pontual de sólidos leves, com tamanho de grão de até no máx. 30 mm e uma constante dielétrica εr ≥ 1,6.
Aplicações típicas: Produtos de grãos, farinha, leite em pó, ração animal, cimento, giz ou gesso.

  • Conexão de processo: roscas

  • Temperatura: -40 a +80 °C (-40 a +176 °F)

  • Pressão: -1 a +25 bar (-14,5 a +360 psi)

  • Comprimento do sensor: 140 mm (5,51")

  • Certificados internacionais de proteção contra explosão, prevenção de transbordamento WHG

Benefícios

  • Instalação simples e comissionamento sem calibração

  • Segurança mecânica, bom custo-benefício e longa vida útil devido à ausência de peças de desgaste

  • Alta segurança e confiabilidade operacional devido à compensação ativa de incrustação

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecessor

  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável