Resumo dos benefícios
- 
                            Elevate your turbidity monitoring with the Turbimax CUS52D turbidity sensor. Whether directly in a pipeline or through a bypass setup, it provides precise measurements in the lowest measurement ranges. The bundle includes a user-friendly transmitter, a robust flow assembly, an ultrasonic cleaning system, an air bubble trap, and a solid-state reference. Equip yourself to seamlessly monitor the turbidity value at all key control points and ensure the efficiency of your water treatment processes. 
- 
                            Accurate and reliable turbidity measurementTurbimax CUS52D delivers measurement results as precise as in the laboratory - even at very low turbidity. It is, therefore, also suitable for monitoring the Critical Control Points (CCPs) in your water treatment plant or distribution network. 
- 
                            Suitable for all turbidity measuring pointsThanks to its measurement range, the sensor is suitable for all turbidity measuring points in your plant and can be mounted both directly in the pipe and in a bypass installation. 
- 
                            Low-maintenance operationThe air bubble trap and ultrasonic cleaning system keep the sensor clean so that the measured value cannot be affected by air bubbles and deposits. 
- 
                            Ruggedized flow assemblyThe flow assembly withstands high pressures and temperatures and is ideal for low turbidity ranges thanks to its very low backscattering. 
- 
                            Sensor verification and calibration without FormazinWith the solid-state reference, you can verify and calibrate the turbidity sensor safely - without any liquid calibration standards. This protects your employees and your process from contact with hazardous liquids such as Formazin. 
Detalhes do pacote
 
                              Componentes e pré-configurações
- 
                          FixaçõesPara assegurar a compatibilidade dos componentes com outros, são necessárias algumas fixações. Os parâmetros abertos propiciam a você liberdade para configuração individual. Os componentes podem ser configurados no pacote que está no carrinho
- 
                          Componentes 1 1- F
- L
- E
- X
 Sensor de turbidez 
 Turbimax CUS52DFixações:CUS52D-AA1B _ _Aprovação:AAÁrea não classificadaMétodo de Medição:1ISO 7027, IRConexção ao processo:BClamp 2"
- 
                           2 2Turbidity assembly 
 Flowfit CUA252Fixações:CUA252-AA _ 21Material, partes molhadas:2PE100 - 316L/1.4404 (Adaptador Clamp)Aprovação:AAÁrea não classificadaVedação, Partes molhadas1EPDM
- 
                           3 3- F
- L
- E
- X
 1-/2-channel transmitter 
 Liquiline CM442Fixações:CM442-AA _ _ _ _ _ AAprovação:AAÁrea não classificadaConjunto de entrada de cabos:AIncluído
- 
                          
- 
                           5 5Solid state reference 
 CUY52Fixações:CUY52-AAAprovação:AAÁrea não classificada
- 
                           6 6Air bubble trap, CUA252 Fixações:
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
 Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição | Excelência técnica | Simplicidade | 
| 
 Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente | Excelência técnica | Simplicidade | 
| 
 Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras | Excelência técnica | Simplicidade | 
| 
 Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis | Excelência técnica | Simplicidade Variável | 
Sensor de turbidez
Turbimax CUS52D
                        O Turbimax CUS52D é um sensor inteligente com precisão de laboratório que permite a operação desassistida de todos os pontos de medição de turbidez na produção de água potável e muitas outras aplicações com água doce, de processo ou salgada. Você pode instalá-lo diretamente em sua tubulação, poupando assim custosas instalações de bypass e evitando perdas de produto. Graças à tecnologia digital Memosens, o Turbimax CUS52D oferece máxima integridade do processo e de dados, operação simples e possibilita a manutenção preditiva.
- 
                            Measuring principleSingle beam scattered light 
- 
                            ApplicationTurbidity measurement in: 
 Drinking and process water
 Saline water
 Utilities of all industries
- 
                            InstallationInline Insitu, sensor with clamp, flow cell, sensor with clamp, retractables, sensor straight, immersion in open channels 
- 
                            Design40 mm sensor 
- 
                            Dimension40 mm design, hygienic Clamp-version 
 320 x 40 mm
- 
                            MaterialStainless steel version: 1.4404 
 Plastic version: sensor head: PEEK, shaft: PPS
 Optical windows: sapphire
 O-rings: EPDM
- 
                            Measuring range0.000 to 4000 FNU 
- 
                            Process pressureStainles steel version: 0.5 to 10 bar abs (7.3 to 145 psi abs) 
 Plastic version: 0.5 to 6 bar abs (7.3 to 87 psi abs)
- 
                            Ingress protectionIP68 
- 
                            Output / communicationMemosens 
- 
                            Measuring principleSingle beam scattered light 
- 
                            ApplicationTurbidity measurement in: 
 Drinking and process water
 Saline water
 Utilities of all industries
- 
                            InstallationInline Insitu, sensor with clamp, flow cell, sensor with clamp, retractables, sensor straight, immersion in open channels 
- 
                            Measuring range0.000 to 4000 FNU 
- 
                            Measuring principleNephelometric turbidity sensor (90° scattering) according to ISO7027 
- 
                            Design40 mm sensor 
- 
                            MaterialStainless steel version: 1.4404 
 Plastic version: sensor head: PEEK, shaft: PPS
 Optical windows: sapphire
 O-rings: EPDM
- 
                            Dimension40 mm design, hygienic Clamp-version 
 320 x 40 mm
- 
                            Process temperatureStainless steel version: -20 to 85 °C (0 to 185 °F) 
 Plastic version: -20 to 60°C (-4 to 140 °F)
- 
                            Process pressureStainles steel version: 0.5 to 10 bar abs 
 (7.3 to 145 psi abs)
 Plastic version: 0.5 to 6 bar abs
 (7.3 to 87 psi abs)
- 
                            Temperature sensorStainless steel version:-20 to 85 °C 
 (0 to 185 °F)
 Plastic version: -20 to 60°C
 (-4 to 140 °F)
- 
                            Ingress protectionIP68 
- 
                            Output / communicationMemosens 
- 
                            Additional certificationsISO 7027 
Turbidity assembly
Flowfit CUA252
                        Flowfit CUA252 is a turbidity flow assembly for all drinking and process water applications. Its extremely low backscattering enables reliable values even in the lowest measuring range – for precise information about your process. The ruggedized PE material withstands high pressure and temperature and is fully suitable for drinking water. Thus, you preserve each drop of water in the process. Its easy to use Clamp connection and automatic venting speed up sensor installation and commissioning.
- 
                            Measuring principleSingle beam scattered light 
- 
                            ApplicationFlow-through-assembly for potable water 
 applications
 and distribution networks
 flow-through assembly for process water
 applications
- 
                            InstallationFlow-through-assembly for potable water 
 applications
 and distribution networks
 flow-through assembly for process water
 applications
- 
                            DesignPE100 
- 
                            MaterialPE100 
- 
                            Dimension350 x 120 mm 
- 
                            Process temperature0 to 50°C 
- 
                            Process pressure0 to 6 bars 
- 
                            ConnectionG 1 1/4 and vaious adapters 
1-/2-channel transmitter 
Liquiline CM442
                        The Liquiline CM442 transmitter allows you to connect up to 2 Memosens sensors of your choice from over 12 measurement parameters. It offers automatic sensor recognition, easy operation, and standardized spare parts with all other devices of the Liquiline platform. With its inputs, outputs, controllers, and math modules, you can even control cleaning systems or dosing pumps. Heartbeat Technology helps you find the ideal balance between measuring point availability and maintenance costs.
- 
                            Measuring principlePotentiometric 
- 
                            ApplicationModular 4 wire controller 
 Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
 Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
 Two sensors connectable in any combination
 Functionality modular extendable at any time
 Plug and play for modules and sensors
- 
                            CharacteristicRobust plastic housing 
 All non-ex applications
- 
                            Design2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay, 
 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
- 
                            MaterialHousing base: PC-FR 
 Housing seal: EPDM
- 
                            Dimension237 x 194 x 162 mm 
 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
- 
                            Process temperature-20 to 60 °C (0 to 140 °F) 
- 
                            Ingress protectionIP66 / IP67 
- 
                            Input1 to 2x Memosens digital input 
 2x 0/4 to 20mA input optional
 2x Digital input optional
- 
                            Output / communication2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs 
 Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
- 
                            Additional certificationsEAC, cCSAus, MCERTS 
- 
                            Measuring principleSensor ORP / Redox 
- 
                            ApplicationModular 4 wire controller 
 Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
 Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
 Two sensors connectable in any combination
 Functionality modular extendable at any time
 Plug and play for modules and sensors
- 
                            CharacteristicRobust plastic housing 
 All non-ex applications
- 
                            Design2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay, 
 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
- 
                            MaterialHousing base: PC-FR 
 Housing seal: EPDM
- 
                            Dimension237 x 194 x 162 mm 
 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
- 
                            Process temperature-20 to 60 °C (0 to 140 °F) 
- 
                            Ingress protectionIP66 / IP67 
- 
                            Input1 to 2x Memosens digital input 
- 
                            Output / communication2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs 
 Alarmrelay, 2x relay
- 
                            Additional certificationsEAC, cCSAus, MCERTS 
- 
                            Measuring principleConductive 
- 
                            ApplicationModular 4 wire controller 
 Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
 Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
 Two sensors connectable in any combination
 Functionality modular extendable at any time
 Plug and play for modules and sensors
- 
                            CharacteristicRobust plastic housing 
 All non-ex applications
- 
                            Design2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay 
 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
- 
                            MaterialHousing base: PC-FR 
 Housing seal: EPDM
- 
                            Dimension237 x 194 x 162 mm 
 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
- 
                            Process temperature-20 to 60 °C (0 to 140 °F) 
- 
                            Ingress protectionIP66 / IP67 
- 
                            Input1 to 2x Memosens digital input 
- 
                            Output / communication2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs 
 Alarmrelay, 2x relay
- 
                            Additional certificationsEAC, cCSAus, MCERTS 
- 
                            Measuring principleAmperometric oxygen measurement 
- 
                            ApplicationModular 4 wire controller 
 Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
 Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
 Two sensors connectable in any combination
 Functionality modular extendable at any time
 Plug and play for modules and sensors
- 
                            CharacteristicRobust plastic housing 
 All non-ex applications
- 
                            Design2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay 
 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
- 
                            MaterialHousing base: PC-FR 
 Housing seal: EPDM
- 
                            Dimension237 x 194 x 162 mm 
 9.33 x 7.64 x 7.38 inch
- 
                            Process temperature-20 to 60 °C (0 to 140 °F) 
- 
                            Ingress protectionIP67 
- 
                            Input1 to 2x Memosens digital input 
- 
                            Output / communication2 to 4x 0/4...20 mA current outputs 
 Alarmrelay, 2x relay
- 
                            Additional certificationsEAC, cCSAus, MCERTS 
- 
                            Measuring principleFree chlorine 
- 
                            ApplicationModular 4 wire controller 
 Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
 Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
 Two sensors connectable in any combination
 Functionality modular extendable at any time
 Plug and play for modules and sensors
- 
                            CharacteristicRobust plastic housing 
 All non-ex applications
- 
                            Design2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay 
 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
- 
                            MaterialHousing base: PC-FR 
 Housing seal: EPDM
- 
                            Dimension237 x 194 x 162 mm 
 9.33 x 7.64 x 7.38 inch
- 
                            Process temperature-20 to 60 °C (0 to 140 °F) 
- 
                            Input1 to 2x Memosens digital input 
- 
                            Output / communication2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs 
 Alarmrelay, 2x relay
- 
                            Additional certificationsEAC, cCSAus, MCERTS 
- 
                            Measuring principleFour beam alternating light 
- 
                            ApplicationModular 4 wire controller 
 Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
 Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
 Two sensors connectable in any combination
 Functionality modular extendable at any time
 Plug and play for modules and sensors
- 
                            CharacteristicRobust plastic housing 
 All non-ex applications
- 
                            Design2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay, 
 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
- 
                            MaterialHousing base: PC-FR 
 Housing seal: EPDM
- 
                            Dimension237 x 194 x 162 mm 
 9.33 x 7.64 x 7.38 inch
- 
                            Process temperature-20 to 60 °C (0 to 140 °F) 
- 
                            Ingress protectionIP66 / IP67 
- 
                            Input1 to 2x Memosens digital input 
 2x 0/4 to 20mA input optional
 2x Digital input optional
- 
                            Output / communication2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs, 
 Alarmrelay, 2x relay
- 
                            Additional certificationsEAC, cCSAus, MCERTS 
- 
                            Measuring principleUltrasonic sensor 
- 
                            ApplicationModular 4 wire controller 
 Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
 Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
 Two sensors connectable in any combination
 Functionality modular extendable at any time
 Plug and play for modules and sensors
- 
                            CharacteristicRobust plastic housing 
 All non-ex applications
- 
                            Design2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay 
 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
- 
                            MaterialHousing base: PC-FR 
 Housing seal: EPDM
- 
                            Dimension237 x 194 x 162 mm 
 9.33 x 7.64 x 7.38 inch
- 
                            Process temperature-20 to 60 °C (0 to 140 °F) 
- 
                            Ingress protectionIP66 / IP67 
- 
                            Input1 to 2x Memosens digital input 
 2x 0/4 to 20mA input optional
 2x Digital input optional
- 
                            Output / communication2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs 
 Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
- 
                            Additional certificationsEAC, cCSAus, MCERTS 
- 
                            Measuring principleFluorescence measurement 
- 
                            Measuring principleUV photometric 
- 
                            CharacteristicRobust plastic housing 
 All non-ex applications
- 
                            Design2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay 
 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
- 
                            Process temperature-20 to 60 °C (0 to 140 °F) 
- 
                            ApplicationModular 4 wire controller 
 Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
 Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
 Two sensors connectable in any combination
 Functionality modular extendable at any time
 Plug and play for modules and sensors
- 
                            Output / communication2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs 
 Alarmrelay, 2x relay
- 
                            Input1 to 2x Memosens digital input 
Ultrasonic cleaning system
CYR52
                        The CYR52 ultrasonic cleaning system removes surface contamination and air bubbles from your Turbimax CUS52D turbidity sensor facilitating reliable, automated and unattended turbidity measurement. What's more, you can plan your service intervals to optimize your maintenance strategy. CYR52 offers non-contact cleaning without process interference making it a great choice for hygienic applications.
Solid state reference
CUY52
                        The CUY52 solid state reference is a smart verification tool for the Turbimax CUS52D turbidity sensor. Its execution is ingeniously simple and does not require the use of liquid calibration standards. Consequently, every verification is fast and safe: Neither your personnel nor your process come into contact with liquids e.g. the harmful Formazin. With CUY52 you have all your measuring points in drinking and process water under control.