Number of applicationsSupport up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
Atualmente, as especificações de tecnologia de medição vão muito além do mero registro de valores medidos. Assim, os medidores devem ser fornecidos com alimentação e estar protegidos contra sobretensão, o valor de medição deve ser visualizado ou processados, os valores limite devem ser monitorados e os dados devem ser arquivados em um local extremamente seguro. Essas tarefas são abordadas pelos componentes do sistema e gerenciadores de dados da Endress+Hauser.
Benefícios
Fácil de instalar, configurar e operar
Informações da planta no local e em tempo real
Aumento da disponibilidade da planta devido a diagnósticos proativos e proteção dos dispositivos de medição
Flexibilidade em aplicação com base em diversas versões de invólucro, todos os protocolos de comunicação importantes e aprovações em todo o mundo
Portfólio completo para o ponto de medição de apenas um fornecedor
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .