Tratamento de efluentes industriais na indústria alimentícia
Prevenção confiável, monitoramento e tratamento de efluentes industriais
A indústria de alimentos e bebidas usa principalmente água como matéria-prima para limpeza e produção, que é então descartada como efluente industrial após ser usada. Dependendo da composição e do nível de contaminação, á água residual é tratada e reutilizada como água de processo, ou é limpa antes de ser despejada no meio ambiente ou na rede de esgoto. Esta é a única maneira de garantir o cumprimento das rigorosas regulamentações ambientais.
19 %
of the worldwide water consumption stems from industrial applications. A vast majority is required by the food and beverage industry.
Nossa oferta
Os efluentes industriais se acumulam onde quer que os alimentos sejam produzidos. Portanto, lidar com os altos requisitos e desafios é algo que não pode ser evitado. Ajudamos você a atender às rigorosas regulamentações ambientais e a otimizar seus processos e custos com o descarte de efluentes industriais com a nossa tecnologia de medição inteligente. Nós damos todo apoio a você.
Reduzir o volume
Monitorar a quantidade
Reduzir os níveis de contaminação
Tratamento através da neutralização
Cumprimento das regulamentações ambientais do governo
Applications
Prevenção de efluentes industriais
O volume de efluentes industriais pode ser reduzido durante o processo usando tecnologia de medição durante o descarte dos produtos das linhas. Com menos água de enxágue, menos fases entre dois produtos ou entre o produto e os detergentes de limpeza, você pode proteger o meio ambiente e desfrutar de uma real economia de custos.
Nosso conhecimento em campo
Contando com a tecnologia de medição certa da Endress+Hauser, a fase de mudança pode ser projetada de forma otimizada.
Um dos primeiros passos mais importantes é o monitoramento do consumo de água, pois só então as medidas podem ser realizadas.
Nosso conhecimento em campo
Nossos medidores de vazão eletromagnéticos medem com precisão o volume de água limpa que é usado, bem como a quantidade de efluentes industriais. Os efluentes industriais podem ser analisados no local ou no laboratório.
Use Proline Promag 10L medidor de vazão com sensor de peso otimizado e alto custo-benefício.
Tratamento de efluentes industriais através da neutralização
Qualquer efluente industrial coletado durante o processo de limpeza deve ser neutralizado antes de ser enviado para a rede de esgoto, garantindo assim o cumprimento dos limites estritos descritos nas regulamentações ambientais.
Nosso conhecimento em campo
Tanques de neutralização, reserva e armazenamento contendo ácidos e soluções alcalinas são monitorados com tecnologia de medição inovadora da Endress+Hauser.
Confie nos sensores de pH digitais com tecnologiaMemosens para medição contínua do valor de pH.
Monitore o volume de vazão com medidores de vazão eletromagnéticos de alta precisão.
Evite que seus tanques sejam enchidos demais com interruptores de nível de ponto da família Liquiphant.
Use a filtração por membrana como uma tecnologia única para tratamento industrial de água.
De acordo com as regulamentações governamentais, parâmetros como pH, temperatura e quantidade de efluentes industriais não são apenas monitorados continuamente, mas também registrados.
Nosso conhecimento em campo
Nossos gerenciadores de dados sabem imediatamente quando os limites de tolerância são excedidos e geram alarmes. Amostrador totalmente automatizado nas séries Liquistation extrai amostras de teste regularmente para que parâmetros adicionais como COD (demanda química de oxigênio) possam ser analisados.
Confie nos amostradores automáticos de água quando uma amostragem confiável de água for fundamental.
Melhore a sua gravação de dados usando o gerenciador de dados avançado MemographRSG45.
Serviços de manutenção para garantir funcionalidade e precisão
A manutenção regular em todos os instrumentos é altamente recomendada. Existe a opção de concluir um acordo de manutenção com a Endress + Hauser: da medição de pH e conteúdo de oxigênio até analisadores, com substituição regular dos materiais consumíveis.
Nosso conhecimento em campo
Da inspeção aos serviços de manutenção preventiva, a Endress+Hauser oferece suporte para definir o regime de manutenção correto de acordo com os requisitos específicos da sua fábrica. Você se beneficia de:
Transparência garantida quando se trata de volume e composição de efluentes industriais
Tempos de inatividade e custos minimizados
Ciclo de vida estendido para sua instrumentação de medição e sistemas de produção
Melhore a disponibilidade do processo e mantenha sua planta operando com segurança, consistência e economia contando com nossos serviços de manutenção industrial.
Otimize a eficiência de seus ativos por meio de serviços de otimização de manutenção da Endress+Hauser
Solução de painel modular para monitoramento confiável e seguro
Água bruta, água de processo ou água residual podem ser monitoradas de forma eficiente com painéis de análise modulares que economizam espaço. Isso simplifica a operação e integração diárias do processo.
Nosso conhecimento em campo
Nossas soluções de painel, que podem ser fornecidas com ou sem preparação de amostra, são modulares, escaláveis e projetadas especialmente para seus parâmetros de análise.
Confie nos painéis de análise de água que fornecem todos os sinais de medição necessários para o controle e diagnóstico do processo.
Simplifique as tarefas de medição analítica usando painéis de monitoramento analítico. Eles são fáceis de personalizar para suas necessidades e oferecem maior segurança, qualidade e eficiência para a planta.
Saiba mais sobre processos e pontos de medição relevantes
Em aplicações industriais, a água percorre um longo caminho, desde a extração da água bruta ou limpa na fonte, até os vários processos de produção e, em seguida, direta ou indiretamente, até o ponto de descarte.
Benefícios
Saiba mais sobre como a tecnologia de medição pode ser usada para a prevenção, monitoramento e tratamento ideais de efluentes industriais acumulados. A Endress+Hauser possui mais de 60 anos de experiência na indústria de alimentos e bebidas, particularmente na área de efluentes industriais. Clientes em todo o mundo confiam em nosso amplo conhecimento no campo da tecnologia de medição, automação e serviço. Entendemos os desafios especiais relacionados à qualidade, custos e regulamentações governamentais. Nossas experientes equipes de especialistas de aplicação na indústria podem ajudá-lo a encontrar a tecnologia de medição certa.
~15 %
menor consumo de água, otimizando a fase de separação com a tecnologia de medição
40 %
ciclo de vida mais longo de nossos sensores de análise digital
> 2 milhões
medidores de vazão eletromagnéticos da Endress+Hauser em operação em todo o mundo
A Wernsing Feinkost GmbH confia na tecnologia de medição e na engenharia da Endress+Hauser para garantir que o tratamento de efluentes funcione sem problemas 24 horas por dia.
Descubra como a Heineken atende a todas as regulamentações para proteger o meio ambiente brasileiro com o sensor digital de nitrato ou SAC Viomax CAS51D da Endress+Hauser.
The automated phosphate monitoring with Liquiline System CA80PH helps the food company Pasfrost ensure the compliance with the strict limit values for its industrial wastewater.
Pasfrost relies on Memosens CLS82D for the conductivity measurements in its water reuse plant. The sensor provides precise measurements even of very low conductivity values.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Histórias relacionadas
Eficiência
Otimizar processos clean-in-place (CIP) na indústria alimentícia
Otimize os processos Clean-In-Place (CIP) na indústria alimentícia com tecnologia inovadora de vazão, nível, pressão, temperatura e sensores analíticos.
Otimize o desempenho de seu controle de filtragem por membrana com a instrumentação Endress+Hauser e garanta os mais altos padrões em qualidade da água.
Design sanitário para garantir a segurança de alimentos
Garanta a segurança de alimentos e atenda diretrizes, padrões e requisitos alimentícios globais ao utilizar seu equipamento de processamento de alimentos com nossa tecnologia de medição no design sanitário.
A Endress+Hauser está confiante em ajudá-lo a atingir suas metas operacionais em todo o ciclo da água, combinando um portfólio inovador de instrumentos de medição, serviços especializados e experiência no setor.
Indústria Química: Competitiva e segura
Indústria Química: Competitiva e segura
Adquira a expertise e o conhecimento suplementares necessários para aumentar o desempenho e a segurança de sua fábrica
Utilidades: Gestão de vapor industrial e água industrial
Utilidades: Gestão de vapor industrial e água industrial
Torne a gestão de utilidades mais eficiente, segura e confiável. Conte com a Endress+Hauser para melhorar seus sistemas em gestão de vapor e tratamento de água industrial. Saiba mais aqui.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .