Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

O IO-Link é um protocolo de comunicação de código aberto que fornece uma conexão digital bidirecional entre equipamentos de campo (como medidores, seletoras e atuadores) e sistemas de controle industriais (como CLPs). Ele opera em uma arquitetura ponto a ponto, em que um mestre IO-Link controla a comunicação com múltiplos equipamentos IO-Link. O IO-Link transforma sensores básicos em pontos de dados inteligentes, proporcionando visibilidade e controle em tempo real sem adicionar complexidade. Ao habilitar o diagnóstico padronizado e a configuração remota, o IO-Link ajuda você a manter cenários de medição simples estáveis e previsíveis.

Benefícios da tecnologia IO-Link

  • Comunicação simples do equipamento: ideal para sensores (medidores e seletoras) e atuadores para aplicações compactas (por exemplo, medição de temperatura, pressão, vazão ou nível).
  • Custo-benefício: opção econômica para aplicações simples que exigem diversos equipamentos de campo.
  • Facilidade de integração: simples de configurar e integrar aos sistemas de automação existentes sem extensas reconfigurações.
  • Diagnóstico e parametrização: configuração, diagnóstico e monitoramento remotos reduzem a intervenção manual, minimizam o tempo de inatividade e facilitam a manutenção preventiva.
  • Fique à frente dos problemas: acesse os dados e diagnósticos atualizados dos equipamentos para detectar irregularidades antes que elas se tornem problemas, apoiando uma cultura de manutenção proativa. 
  • Simples e segmentado: o IO-Link mantém a conectividade simples e localizada, facilitando a elaboração de uma segmentação por zonas que reduz riscos. 
Processo de enchimento de frascos na produção de bebidas ©Endress+Hauser
Processo de enchimento de frascos na produção de bebidas

Processo de enchimento de frascos na produção de bebidas.

Exemplo de aplicação: Indústria de alimentos e bebidas

Redução da complexidade em aplicações de enchimento

Acelere o tempo de lançamento no mercado e otimize os fluxos de trabalho de produção, utilizando a comunicação padronizada do IO-Link. Garanta a conformidade com as regulamentações de segurança e qualidade alimentar por intermédio do acesso contínuo a toda a documentação e certificação relevantes por meio de equipamentos habilitados para IO-Link.

  • Gerenciamento de ativos consistente por meio da identificação e parametrização automática de equipamentos do IO-Link para uma verdadeira funcionalidade plug-and-produce.
  • Integração simplificada e comissionamento rápido graças ao pacote de suporte à integração de IO-Link oferecido pela Endress+Hauser.
Processo de distribuição de água em uma fábrica biofarmacêutica ©Endress+Hauser

Processo de distribuição de água em uma fábrica biofarmacêutica.

Exemplo de aplicação: life science

Controle de parâmetros críticos na purificação e distribuição de água

A água farmacêutica é um recurso essencial na fabricação de medicamentos, exigindo rigoroso controle de qualidade e conformidade regulatória. A instrumentação habilitada para IO-Link assegura monitoramento e controle contínuos de parâmetros críticos do processo em todo o sistema de água – desde o tratamento e purificação até a distribuição e ponto de uso. Nosso portfólio compatível com IO-Link suporta aquisição de dados em tempo real e integração perfeita, independentemente do tamanho da fábrica.

  • Operações padronizadas e simplificadas com uma gama escalável de instrumentos de processo e controle de qualidade compatíveis com IO-Link.
  • Totalmente em conformidade com as diretrizes ASME BPE, ISPE e farmacopeias globais.
  • Integração digital simplificada por meio do pacote de suporte à integração de IO-Link da Endress+Hauser, Ethernet industrial e conectividade pronta para nuvem.
  • Estratégias preditivas de calibração baseadas em dados que reduzem o tempo de inatividade e otimizam os intervalos de manutenção.

Aproveite ao máximo o IO-Link no seu setor industrial

A tecnologia IO-Link já é muito popular no campo da automação de fábrica. Saiba mais sobre casos de uso específicos da indústria de processos, que são igualmente relevantes para clientes OEM e seus usuários finais, em nossos artigos técnicos.

Produção de alimentos e bebidas

Indústria Alimentícia

Neste artigo técnico, explicamos como você pode usar o IO-Link em suas aplicações da indústria de alimentos e bebidas, como pasteurização, fabricação de cerveja ou embalagem.

Estação de tratamento de água

Água, esgoto e efluentes

Neste artigo técnico, explicamos como você pode usar o IO-Link em suas aplicações de água ou efluentes, como limpeza de efluentes ou produção de água potável.

Equipamentos IO-Link da Endress+Hauser

Dê uma olhada em nossos principais produtos com tecnologia IO-Link ou baixe o catálogo para visualizar o portfólio completo.

/

Por que escolher a tecnologia IO-Link da Endress+Hauser?

A escolha da tecnologia IO-Link da Endress+Hauser garante que você obtenha qualidade excepcional e superior dos equipamentos para automação de processos, um nível de excelência raramente encontrado na classe de equipamentos IO-Link. Nossa tecnologia possui um alto nível de interoperabilidade com mestres IO-Link e software de configuração de terceiros, graças à implementação aprofundada da mais recente especificação de perfil de sensor inteligente. Além disso, oferecemos a integração de outros componentes do sistema localmente, mediante solicitação.

Ao escolher a Endress+Hauser, você se beneficia de uma ampla gama de serviços durante todo o ciclo de vida de seus equipamentos, com o mesmo suporte de alta qualidade fornecido para nossos produtos premium. Nossos equipamentos também oferecem integração rápida e fácil aos principais sistemas de controle de processos, incluindo uma biblioteca completa de blocos de funções para o TIA Portal da Siemens e uma biblioteca abrangente de instruções complementares para o Plant PAx da Rockwell. Saiba mais sobre a integração com a Siemens e a Rockwell Automation aqui. 

A combinação de equipamentos IO-Link da Endress+Hauser para pontos de medição simples com instrumentos da Endress+Hauser baseados em Ethernet para pontos de medição críticos na automação de processos fornece uma base excelente para obter o máximo benefício da digitalização.

Rede Ethernet industrial típica com IO-Link ©Endress+Hauser

A Endress+Hauser selecionou cuidadosamente um portfólio de equipamentos IO-Link e PROFINET, EtherNet/IP para atender da melhor forma.

Aprimoramento do IO-Link com protocolos avançados

Embora o IO-Link se destaque em oferecer comunicação digital eficiente e bidirecional para equipamentos de campo, é importante reconhecer que ele é otimizado para cenários de medição mais simples e automação fabril, em que sensores discretos e uma taxa básica de transmissão de dados são suficientes. No entanto, para aplicações de elevada largura de banda, em tempo real ou complexas, o IO-Link sozinho pode não atender a todos os requisitos e deve ser integrado a outros protocolos. Essa abordagem híbrida possibilita que os fabricantes aproveitem a simplicidade e o custo-benefício do IO-Link para sensores básicos, ao mesmo tempo em que utilizam protocolos mais avançados para equipamentos e sistemas de controle complexos.

Situações típicas:

Principais estratégias de integração:

Quer saber mais?

Nossos consultores podem responder a todas as suas perguntas.

Notas finais

Outros temas que podem ser do seu interesse