Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Como aproveitar ao máximo a tecnologia IO-Link na automação de processos

Casos de uso do IO-Link no setor de alimentos e bebidas

Casos de uso do IO-Link no setor de alimentos e bebidas

O IO-Link é uma tecnologia de comunicação confiável, econômica e direta, especialmente adequada para aplicações básicas de controle. No entanto, devido às limitações técnicas inerentes, como largura de banda restrita, topologia ponto a ponto e escalabilidade limitada, o IO-Link não se aplica universalmente em todos os casos de uso. Especialmente no contexto da automação de processos alimentos e bebidas, é essencial avaliar cuidadosamente onde o uso de equipamentos IO-Link adiciona valor e onde o IO-Link não é recomendado para ser usado como tecnologia independente. Isso é particularmente importante ao planejar estratégias de digitalização seguras para o futuro, o que muitas vezes exige maior flexibilidade, maior produtividade de dados e capacidades em tempo real. Este artigo técnico fornece uma exploração abrangente de onde o IO-Link se destaca na indústria de alimentos e bebidas, onde deixa a desejar e como ele pode ser integrado a sistemas mais complexos usando tecnologias complementares.

Notas finais

Mais informações sobre o IO-Link