a imagem apresenta um exemplo de solução disponível
Com os sistemas de análise de vapor e água da Endress+Hauser para caldeiras auxiliares marítimas, você conta com soluções comprovadas e robustas para o seu ciclo de vapor. A tecnologia de medição de última geração, feita sob medida para suas necessidades exatas, facilita o trabalho com menos esforços de manutenção.
Solution overview:
Available for:
Petróleo & Gás / Marítimo
Hardware & Software:
Preparação de amostras (redução de pressão/temperatura) até 50 bar/725 psi e 240°C/464°F
Pacote de documentação completa: desenho de arranjo geral, ligação elétrica e conexões, diretrizes operacionais e manual
Conformidade de vibrações conforme IACS E10
Comissionamento
Treinamento em instrumentos e manutenção (operações e serviços)
Projetado para condições ambientais específicas do setor marítimo.
Um sistema de monitoramento testado quanto à vibração (conforme IACS E10) garante a disponibilidade máxima da caldeira e do equipamento. Seu portfólio otimizado minimiza os custos e a manutenção. A interface intuitiva requer pouco conhecimento técnico para facilitar a operação a bordo.
Sistema marítimo compacto SWAS, incluindo transmissores e sensores, especialmente projetado para condições severas
Sensores multiparâmetros para monitoramento de todos os parâmetros relevantes com consumo mínimo de amostras
Solução predefinida com os instrumentos de medição e design mais adequados
Solução compacta padronizada pronta para uso com equipamentos pré-montados e pré-calibrados
Medidores com Memosens, tecnologia Heartbeat e recursos de manutenção preditiva
Solução de medição robusta com cálculo da capacidade de troca catiônica restante e valor de pH, além de desligamento automático do sistema se a temperatura da amostra exceder os limites de segurança
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Descubra como os analisadores de H2S TDLAS da Endress+Hauser ajudam a aumentar a segurança de sua rede de dutos de gás natural ao evitar a corrosão e minimizar os riscos de explosão.
Sistemas de descarregamento de navios petroleiros
Descubra como as soluções da Endress+Hauser aumentam o rendimento do cais e melhoram o descarregamento de líquidos de embarcações na indústria de petróleo e gás natural.
Skids de medição para carga e descarga em Óleo e Gás
Descubra as soluções para a indústria de Óleo e Gás da Endress+Hauser para aplicações de transferência de custódia em caminhões e vagões para produtos líquidos de petróleo.
Analisador de umidade para desidratação de glicol de gás natural
Saiba como as medições rápidas e confiáveis de nosso analisador TDLAS de H2O melhoram processos de desidratação do gás, mantendo a conformidade a especificações de qualidade com maior rendimento, segurança e eficiência.
Detecção de H2O em desumidificadores de peneira molecular
Descubra como aumentar a eficiência e reduzir custos em sua indústria de GNL e LGN com a solução de medição TDLAS da Endress+Hauser para detectar H2O em desumidificadores de peneira molecular.
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
Analisadores de H2S e analisadores de CO2 para o adoçamento do gás natural
Descubra como as soluções de analisadores de H2S e CO2 da Endress+Hauser trazem eficiência, baixos custos e mais estabilidade operacional a longo prazo para os processos de adoçamento de gás na indústria de petróleo e gás natural.
Sistemas de tancagem para a indústria de petróleo e gás natural
Aprimore a transferência de custódia e armazenamento de seus líquidos a granel na indústria de petróleo e gás natural com as soluções de tancagem da Endress+Hauser.
Tancagem de GNL de renome mundial para a indústria de Petróleo e Gás Natural
Tancagem e segurança operacional para gestão de inventário de GNL
Medição da composição de GNL no carregamento de caminhões
Descubra como a medição Raman supera desafios para fornecer leituras consistentemente rápidas e precisas durante o carregamento de caminhões de GNL.
Medição de composição do GNL para transferência de custódia de carga de base
Descubra como medir com precisão a composição do GNL durante transferências de custódia de carga de base críticas com OPEX reduzido.
Monitoramento da água de lavagem para scrubbers de exaustores de navios
Você ou seus clientes precisam monitorar a qualidade da água de lavagem de um sistema de limpeza de gases de escape (EGCS) marítimo? Descubra nosso sistema de monitoramento de água de scrubber robusto e em conformidade.
Detecção de H2O em dutos de gás natural
Descubra como as soluções de medição de umidade TDLAS da Endress+Hauser ajudam a otimizar o rendimento de seus dutos de gás natural enquanto maximizam a segurança e a disponibilidade.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .