a imagem apresenta um exemplo de solução disponível
Com nosso sistema de monitoramento de água de scrubber para seu scrubber de lavagem de gases de escape marítimo, você pode confiar em uma solução comprovada de alta tecnologia proveniente de uma única fonte: uma tecnologia de medição de última geração adaptada sob medida para suas necessidades exatas e que torna seu trabalho mais fácil com mínima manutenção. Entre em contato com nossos engenheiros experientes e você receberá uma solução completa que basta conectar e você está pronto para medir. Nossa rede de assistência técnica garante que você tenha todo o suporte que precisa.
Solution overview:
Available for:
Petróleo & Gás / Marítimo
Hardware & Software:
Aprovações de tipo marítimo: Det Norske Veritas (DNV), Lloyd's Register (LR), American Bureau of Shipping (ABS) e Bureau Veritas (BV)*
Todos os sensores otimizados para aplicações marítimas: invólucros do sensor de plástico ou titânio garantem uma longa vida-útil
Instrumentação da Endress+Hauser: sensores pré-calibrados com tecnologia Heartbeat integrada e funções de diagnóstico do sensor para fácil verificação de bordo
Gabinete de monitoramento de água de lavagem totalmente montado com tubos e válvulas robustos de PVC-U e invólucro IP66
Sensores integrados de vazão, pressão e vazamentos garantem a operação confiável
Pressão de entrada de amostras máxima de 3 bar (44 psi) e 50 °C (122 °F)
Integração perfeita a suas redes de comunicação existentes através da comunicação analógica e digital (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, servidor de rede)
Skid de bombeamento opcional para estabilização da vazão e remoção de bolhas
A limpeza opcional de sensores por ar comprimido garante medições precisas com manutenção mínima * Disponível em breve. Aprovações esperadas até o final de 2022.
Services:
Consultoria
Gestão de projetos
Teste de aceitação em fábrica (FAT)
Teste de aceitação em campo (SAT)
Certificação (CE)
Comissionamento por engenheiros de serviço experientes da Endress+Hauser
Instalação, manutenção e serviço no mundo todo a partir de uma única fonte
Solução robusta aprovada para aplicações marítimas
de seu parceiro marítimo global
Os sistemas de monitoramento de água de lavagem da Endress+Hauser para scrubbers, aprovados pelas principais organizações marítimas, são especialmente projetados para as condições exigentes e de acordo com as regulamentações aplicáveis na indústria marítima, como por exemplo MEPC.259(68) e MEPC.340(77). Isso simplifica significativamente seus próprios processos de aprovação. Com instrumentação líder de mercado, as soluções completas permitem a verificação a bordo em conformidade com regulamentações e, se necessário, nossa rede de serviço para seu suporte.
Com a solução de monitoramento de água para sistemas de limpeza de gases de escape (EGCS), a Endress+Hauser oferece a você um sistema de análise completo. Ele monitora e documenta com confiança a qualidade da água de lavagem de seu lavador de dessulfuração nos canais de entrada e saída, seja em scrubbers abertos, fechados ou híbridos. Muitos anos de experiência no setor marítimo juntamente com nossa rede de suporte asseguram que você terá sempre um parceiro competente ao seu lado por todo o ciclo de vida desta solução.
Procedimento de aprovação simples e máxima segurança: graças às aprovações de tipo marítimo conforme MEPC.259(68) das principais sociedades de classificação de embarcações, assim como um design do sistema de análise com componentes confiáveis específicos para navios.
Você pode ter certeza que seu sistema de monitoramento está em conformidade com as regulamentações atuais e que atrasos desnecessários serão evitados.
Isso é garantido por nossa rede marítima com sua vasta experiência em projetos e recursos para procedimentos de aprovação marítima.
A Endress+Hauser é seu único ponto de contato para o sistema completo de monitoramento de água de lavagem incluindo todos os sensores.
Nós os otimizamos para o uso no mar. Essa solução completa em apenas um lugar simplifica sua carga de trabalho consideravelmente.
As ferramentas exclusivas de verificação de sensores a bordo para o sensor de turbidez e HPA garantem a verificação de bordo simplificada e em conformidade.
Além disso, os sensores são muito fáceis de manter.
A solução plug-and-play garante instalação e comissionamento fáceis e sem problemas.
Simplesmente instale, conecte a energia, água e seu sistema de comunicação e pronto. O design compacto também significa que é necessário muito pouco espaço.
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Are you facing the challenge of compliance with the strict international ship flue gas regulations? Then take a look at our complete MEPC compliant monitoring system for marine scrubber wash water.
Descubra como os analisadores de H2S TDLAS da Endress+Hauser ajudam a aumentar a segurança de sua rede de dutos de gás natural ao evitar a corrosão e minimizar os riscos de explosão.
Sistemas de descarregamento de navios petroleiros
Descubra como as soluções da Endress+Hauser aumentam o rendimento do cais e melhoram o descarregamento de líquidos de embarcações na indústria de petróleo e gás natural.
Skids de medição para carga e descarga em Óleo e Gás
Descubra as soluções para a indústria de Óleo e Gás da Endress+Hauser para aplicações de transferência de custódia em caminhões e vagões para produtos líquidos de petróleo.
Analisador de umidade para desidratação de glicol de gás natural
Saiba como as medições rápidas e confiáveis de nosso analisador TDLAS de H2O melhoram processos de desidratação do gás, mantendo a conformidade a especificações de qualidade com maior rendimento, segurança e eficiência.
Detecção de H2O em desumidificadores de peneira molecular
Descubra como aumentar a eficiência e reduzir custos em sua indústria de GNL e LGN com a solução de medição TDLAS da Endress+Hauser para detectar H2O em desumidificadores de peneira molecular.
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
Analisadores de H2S e analisadores de CO2 para o adoçamento do gás natural
Descubra como as soluções de analisadores de H2S e CO2 da Endress+Hauser trazem eficiência, baixos custos e mais estabilidade operacional a longo prazo para os processos de adoçamento de gás na indústria de petróleo e gás natural.
Sistemas de bunkering de medição de vazão mássica para combustíveis marítimos
Vastas quantidades de óleo bunker são bombeados em tanques de combustíveis de embarcações diariamente. Mesmo as menores imprecisões na medição causam déficits no "caixa". Nossas soluções oferecem transparência.
Sistemas de tancagem para a indústria de petróleo e gás natural
Aprimore a transferência de custódia e armazenamento de seus líquidos a granel na indústria de petróleo e gás natural com as soluções de tancagem da Endress+Hauser.
Tancagem de GNL de renome mundial para a indústria de Petróleo e Gás Natural
Tancagem e segurança operacional para gestão de inventário de GNL
Medição da composição de GNL no carregamento de caminhões
Descubra como a medição Raman supera desafios para fornecer leituras consistentemente rápidas e precisas durante o carregamento de caminhões de GNL.
Medição de composição do GNL para transferência de custódia de carga de base
Descubra como medir com precisão a composição do GNL durante transferências de custódia de carga de base críticas com OPEX reduzido.
Detecção de H2O em dutos de gás natural
Descubra como as soluções de medição de umidade TDLAS da Endress+Hauser ajudam a otimizar o rendimento de seus dutos de gás natural enquanto maximizam a segurança e a disponibilidade.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .