a imagem apresenta um exemplo de solução disponível
Os sistemas de analisador Raman da Endress+Hauser fornecem as medições de composição rápidas e altamente precisas necessárias para transações de custódia de carga de base de GNL de alto valor. Nossas décadas de experiência em automação de processo nos permite oferecer a nosso clientes instalações completas e soluções abrangentes para melhorar seus processos.
Solution overview:
Available for:
Petróleo & Gás / Marítimo
Hardware & Software:
Analisador Raman Rxn4 – com controlador integrado Raman RunTime - Modbus, TCP/IP ou RS485 - compatível com hardware de montagem em rack de 19"
Sonda Raman Rxn-41 - hardware retrátil opcional
Cabo de fibra óptica de até 500 m
Kit para validação de surrogate
Services:
Consultoria de aplicação e inspeção no local
Gestão de projetos e engenharia
FAT & SAT
Comissionamento do projeto
Serviços de verificação do desempenho do sistema
Treinamento do cliente
Praticamente livre de manutenção
com precisão equivalente aos melhores GCs/vaporizadores
Nossos sistemas de analisadores Raman oferecem uma medição precisa da composição do GNL na fase líquida sem os encargos de manutenção de sistemas GC/vaporizadores tradicionais. Aproveite uma pegada compacta do analisador com fácil instalação e nenhum consumível ou condicionamento de amostras. Ao evitar a necessidade de manter um vaporizador com tubos revestidos à vácuo, a tecnologia Raman pode fornecer resultados igualmente precisos enquanto reduz seu OPEX geral.
Meça com precisão a composição de seu GNL e o teor de energia em pontos de medição chave na transferência de custódia de carga de base, sem custosas instalações e manutenções de vaporizadores.
Utilize uma técnica de medição de GNL segura e comprovada - verificada pelo GERG
Reduza sua pegada de carbono - elimine emissões provenientes da ventilação ou queima de amostras devido à vaporização
Meça a transferência completa de GNL - imune a variações de vazão, pressão ou temperatura do GNL
Reduza o OPEX - simplifique a manutenção com uma fácil verificação anual - calibração automatizada interna; sem peças móveis ou linhas de transferência isoladas para manter
Elimine consumíveis como gases de calibração ou portadores
Veja as descobertas no relatório GERG sobre o uso do analisador Raman Rxn4 e da sonda criogênica Raman Rxn-41 para a medição confiável da composição química em aplicações de transferência de custódia GNL.
Saiba mais sobre como usar o sistema analítico Raman Rxn4 para medir com precisão a composição de GNL durante a transferência de custódia da carga base.
/
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
Descubra como os analisadores de H2S TDLAS da Endress+Hauser ajudam a aumentar a segurança de sua rede de dutos de gás natural ao evitar a corrosão e minimizar os riscos de explosão.
Sistemas de descarregamento de navios petroleiros
Descubra como as soluções da Endress+Hauser aumentam o rendimento do cais e melhoram o descarregamento de líquidos de embarcações na indústria de petróleo e gás natural.
Skids de medição para carga e descarga em Óleo e Gás
Descubra as soluções para a indústria de Óleo e Gás da Endress+Hauser para aplicações de transferência de custódia em caminhões e vagões para produtos líquidos de petróleo.
Analisador de umidade para desidratação de glicol de gás natural
Saiba como as medições rápidas e confiáveis de nosso analisador TDLAS de H2O melhoram processos de desidratação do gás, mantendo a conformidade a especificações de qualidade com maior rendimento, segurança e eficiência.
Detecção de H2O em desumidificadores de peneira molecular
Descubra como aumentar a eficiência e reduzir custos em sua indústria de GNL e LGN com a solução de medição TDLAS da Endress+Hauser para detectar H2O em desumidificadores de peneira molecular.
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
Analisadores de H2S e analisadores de CO2 para o adoçamento do gás natural
Descubra como as soluções de analisadores de H2S e CO2 da Endress+Hauser trazem eficiência, baixos custos e mais estabilidade operacional a longo prazo para os processos de adoçamento de gás na indústria de petróleo e gás natural.
Sistemas de bunkering de medição de vazão mássica para combustíveis marítimos
Vastas quantidades de óleo bunker são bombeados em tanques de combustíveis de embarcações diariamente. Mesmo as menores imprecisões na medição causam déficits no "caixa". Nossas soluções oferecem transparência.
Sistemas de tancagem para a indústria de petróleo e gás natural
Aprimore a transferência de custódia e armazenamento de seus líquidos a granel na indústria de petróleo e gás natural com as soluções de tancagem da Endress+Hauser.
Tancagem de GNL de renome mundial para a indústria de Petróleo e Gás Natural
Tancagem e segurança operacional para gestão de inventário de GNL
Monitoramento da água de lavagem para scrubbers de exaustores de navios
Você ou seus clientes precisam monitorar a qualidade da água de lavagem de um sistema de limpeza de gases de escape (EGCS) marítimo? Descubra nosso sistema de monitoramento de água de scrubber robusto e em conformidade.
Detecção de H2O em dutos de gás natural
Descubra como as soluções de medição de umidade TDLAS da Endress+Hauser ajudam a otimizar o rendimento de seus dutos de gás natural enquanto maximizam a segurança e a disponibilidade.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .