A Endress+Hauser está comprometida com o suporte a longo prazo de todos os nossos produtos.
Assumimos o suporte e serviço dos nossos produtos por um período de dez anos após o aviso de retirada do produto (até que as peças sobressalentes não estejam mais disponíveis).
No entanto, reservamo-nos o direito de oferecer soluções alternativas, incluindo produtos de substituição, se considerarmos mais apropriado.
Max. measurement error3 % o.r. 4 % o.r. 5 % o.f.s. (depending on chosen option of ordering feature "Calibration flow")
Measuring range0.5 to 910 kg/h (1.1 to 2002 lb/h) 0.5 to 1365 kg/h (1.1 to 3003 lb/h) (for air, depending on chosen option of ordering feature "Calibration flow")
Medium temperature range–40 to +100 °C (–40 to +212 °F)
A Endress+Hauser está comprometida com o suporte a longo prazo de todos os nossos produtos.
Assumimos o suporte e serviço dos nossos produtos por um período de dez anos após o aviso de retirada do produto (até que as peças sobressalentes não estejam mais disponíveis).
No entanto, reservamo-nos o direito de oferecer soluções alternativas, incluindo produtos de substituição, se considerarmos mais apropriado.
Sempre que a alta rangeabilidade ou perdas de baixa pressão forem importantes em aplicações de medições de gases em vários setores industriais, os medidores de vazão/caudal termico mássico oferecem uma alternativa real às técnicas tradicionais de medição – não importa se sua aplicação é controle de processo, monitoração de consumo e abastecimento, deteção de vazamentos ou monitoração de redes de distribuição. Usando as versões de inserção, é possível medir a vazão/caudal do gás em tubulações muito extensas ou em dutos retangulares.
O princípio de medição térmica é amplamente utilizada na indústria e começa a ser utilizado em muitas aplicações com vazão/caudal de gás, por exemplo:
Ar comprimido (consumo, distribuição)
Dióxido de carbono (para produção e resfriamento de bebidas)
Argônio (em produção de aços)
Nitrogênio e oxigênio (produção)
Gás natural (para controle de alimentação de queimadores e alimentação)
Medição de ar e biogás (ex. em estações de tratamento de efluentes)
O princípio de medição de vazão/caudal térmico massico
Princípio de medição de vazão/caudal termico massico
Esse princípio de medição é baseado no facto de que o calor é extraído de um corpo aquecido quando a vazão/caudal de fluidos passar.
Um medidor de vazão/caudal termico mássico contém dois sensores de temperatura PT100 para esse fim. Um sensor mede a temperatura atual do fluido como referência. O segundo sensor é aquecido e tem um diferencial de temperatura constante relativo ao primeiro sensor em "vazão/caudal zero".
Diferencial de temperatura
Assim que o fluido começa a passar no tubo de medição, o sensor de temperatura aquecido esfria por causa da vazão/caudal do fluido – quanto maior a velocidade da vazão/caudal, maior o efeito de resfriamento. A corrente elétrica necessária para manter o diferencial de temperatura é uma medição direta da vazão/caudal mássico.
Benefícios
Multivariáveis – medição direta e exibição da vazão/caudal mássico e temperatura do fluido
Não é necessário compensar a pressão ou a temperatura
Alta rangeabilidade (100:1)
Excelente sensibilidade na extremidade baixa
Reação rápida para flutuações em vazão/caudal
Downloads
Explore recursos adicionais
Tecnologias de Medição de vazão para líquidos, gases e vapor
Visão rápida dos produtos e serviços das nossas Tecnologias de Medição de vazão para líquidos, gases e vapor
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .