a imagem apresenta um exemplo de solução disponível
Nossa solução de medição oferece um alto grau de segurança. Tanto os equipamentos individuais como a solução por completo são selados após a instalação e deste modo protegidas de modificações intencionais. Além disso, todos os nossos equipamentos são certificados em instalações de calibração acreditadas (ISO/IEC 17025), atendendo aos requisitos essenciais para uma comprovação sem problemas de acordo com normas nacionais.
Solution overview:
Available for:
Petróleo & Gás / Marítimo
Hardware & Software:
Proline Promass F 300 – Medidor de vazão Coriolis de precisão premium
Proline Promass F 500
Proline Promass X 300 – Medidor de vazão Coriolis de quatro tubos de alta capacidade
Proline promass X 500
Bunker Metering Computer SBC600
Cerabar PMP71 – Transmissor de pressão absoluta e manométrica
TR66 – Sensor de temperatura Pt100 à prova de explosões
Services:
Gerenciamento profissional de projetos nacionais e internacionais
Instalação, comissionamento e configuração
Inspeção e manutenção (contratos de manutenção)
Calibração no local e medições de controle
Cerca de 60%
dos custos de operação de um navio podem ser custos de combustível
A Endress+Hauser oferece uma solução certificada, baseada na medição de massa Coriolis testada e comprovada para monitorar a quantidade e qualidade de combustíveis marítimos precisamente durante operações de bunkering. Ao eliminar problemas com medições tradicionais e garantir que bolsas de ar que ocorram ao esvaziar tanques sejam corretamente detectadas e incluídas na medição, nossos sistemas de bunkering de medição de vazão mássica garantem máxima transparência durante o processo de bunkering.
Nossa sofisticada e confiável solução de medição de abastecimento de combustível garante um bunkering altamente preciso e transparente. Processos agravantes e demorados para resolver disputas de bunkering podem assim ser evitados.
Ganhe confiança e lucratividade garantida graças à cobrança precisa e indiscutível da quantidade entregue de abastecimento de combustível
Aumente a transparência ao monitorar múltiplos parâmetros de processo simultaneamente por todo o processo de abastecimento e detecte bolsas de ar, assim como "efeitos cappuccinos" potenciais que ocorrem ao esvaziar tanques
Beneficie-se de uma eficiência maior e mais sustentável com tempos inativos mais curtos graças à medição precisa e direta da massa sem a necessidade de conversão de volumes
Confie na segurança ilimitada com uma solução de medição certificada de acordo com a MID (MI-005) e reconhecido para uso comercial pela Maritime Port Authority (MPA) do Cingapura conforme SS600
Economize tempo com uma operação facilitada e um controle otimizado com um painel de controle intuitivo que permite que você monitore parâmetros importantes diretamente ou os imprima a qualquer momento para serem usados como evidência em caso de ambiguidade
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Descubra como os analisadores de H2S TDLAS da Endress+Hauser ajudam a aumentar a segurança de sua rede de dutos de gás natural ao evitar a corrosão e minimizar os riscos de explosão.
Sistemas de descarregamento de navios petroleiros
Descubra como as soluções da Endress+Hauser aumentam o rendimento do cais e melhoram o descarregamento de líquidos de embarcações na indústria de petróleo e gás natural.
Metering skid for loading and unloading
Discover Endress+Hauser industry solutions for accurate and safe truck and railcar custody transfer applications for liquid petroleum products.
Analisador de umidade para desidratação de glicol de gás natural
Saiba como as medições rápidas e confiáveis de nosso analisador TDLAS de H2O melhoram processos de desidratação do gás, mantendo a conformidade a especificações de qualidade com maior rendimento, segurança e eficiência.
Detecção de H2O em desumidificadores de peneira molecular
Descubra como aumentar a eficiência e reduzir custos em sua indústria de GNL e LGN com a solução de medição TDLAS da Endress+Hauser para detectar H2O em desumidificadores de peneira molecular.
Medição de composição de GNL em transferência de tanque
Descubra como a medição da composição no GNL com os sistemas analíticos Raman Endress+Hauser pode otimizar o processo de liquefação e melhorar a segurança no armazenamento.
Analisadores de H2S e analisadores de CO2 para o adoçamento do gás natural
Descubra como as soluções de analisadores de H2S e CO2 da Endress+Hauser trazem eficiência, baixos custos e mais estabilidade operacional a longo prazo para os processos de adoçamento de gás na indústria de petróleo e gás natural.
Sistemas de tancagem para a indústria de petróleo e gás natural
Aprimore a transferência de custódia e armazenamento de seus líquidos a granel na indústria de petróleo e gás natural com as soluções de tancagem da Endress+Hauser.
Tancagem de GNL de renome mundial para a indústria de Petróleo e Gás Natural
Tancagem e segurança operacional para gestão de inventário de GNL
Medição da composição de GNL no carregamento de caminhões
Descubra como a medição Raman supera desafios para fornecer leituras consistentemente rápidas e precisas durante o carregamento de caminhões de GNL.
Medição de composição do GNL para transferência de custódia de carga de base
Descubra como medir com precisão a composição do GNL durante transferências de custódia de carga de base críticas com OPEX reduzido.
Monitoramento da água de lavagem para scrubbers de exaustores de navios
Você ou seus clientes precisam monitorar a qualidade da água de lavagem de um sistema de limpeza de gases de escape (EGCS) marítimo? Descubra nosso sistema de monitoramento de água de scrubber robusto e em conformidade.
Detecção de H2O em dutos de gás natural
Descubra como as soluções de medição de umidade TDLAS da Endress+Hauser ajudam a otimizar o rendimento de seus dutos de gás natural enquanto maximizam a segurança e a disponibilidade.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .