a imagem apresenta um exemplo de solução disponível
Otimize sua operação de liquefação de GNL com esta solução da Endress+Hauser.
Para melhorar sua segurança no armazenamento você pode combinar essa aplicação com nossa solução específica de tancagem de GNL .
Solution overview:
Available for:
Petróleo & Gás / Marítimo
Hardware & Software:
Sistema analítico Raman Rxn5 – controlador Raman RunTime integrado - Modbus TCP/IP ou RS485
Sonda in situ Raman Rxn-41 - cabo de fibra de até 250 m - mecanismo de retração opcional
Gabinetes, abrigos e racks para- proteção solar
Kit de validação substituto
Distribuição de energia e comunicações
Acesso remoto protegido
Services:
Consultoria de aplicação e inspeção no local
Gestão de projetos e engenharia
TAF & TAC
Comissionamento do projeto
Treinamento do cliente
Medição da composição do GNL sem atrasos
sem consumíveis ou condicionamento da amostra
As soluções analíticas Ramam da Endress+Hauser oferecem medição da composição do GNL em tempo real para melhor controle feedback do processo de liquefação. Análise precisa e confiável permite a otimização do processo e ajuste da composição para garantir que o GNL enviado aos tanques de armazenamento atenda as especificações. Ao ajudar a evitar o transbordamento, nossa tecnologia Raman também aumenta a segurança do armazenamento. Além disso, nossos sistemas analíticos não precisam de transporte de amostra ou vaporização para a medição o que agiliza os resultados e reduz OPEX.
A experiência da Endress+Hauser em automação de processos nos prepara para auxiliar nossos clientes com instalações turn-key e soluções completas. Nossa comprovada tecnologia Raman oferece medição confiável da composição do GNL de modo que os controles de otimização de processo, especificações de qualidade e considerações de segurança sejam atendidos.
Medição Raman em linha, instantânea de GNL na fase líquida criogênica
Cálculos de densidade, temperatura e N2 das linhas de transferência
Medição precisa e confiável para feedback sobre o processo de liquefação
Imunidade às variações de vazão de GNL (não necessita de vaporizador)
Sem partes móveis, sem linhas de transferência isoladas a serem mantidas e sem consumíveis (como gases de calibração e de arraste)
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Descubra como os analisadores de H2S TDLAS da Endress+Hauser ajudam a aumentar a segurança de sua rede de dutos de gás natural ao evitar a corrosão e minimizar os riscos de explosão.
Sistemas de descarregamento de navios petroleiros
Descubra como as soluções da Endress+Hauser aumentam o rendimento do cais e melhoram o descarregamento de líquidos de embarcações na indústria de petróleo e gás natural.
Skids de medição para carga e descarga em Óleo e Gás
Descubra as soluções industriais da Endress+Hauser para aplicações de transferência de custódia de produtos líquidos em caminhões e vagões ferroviários, com precisão e segurança.
Analisador de umidade para desidratação de glicol de gás natural
Saiba como as medições rápidas e confiáveis de nosso analisador TDLAS de H2O melhoram processos de desidratação do gás, mantendo a conformidade a especificações de qualidade com maior rendimento, segurança e eficiência.
Detecção de H2O em desumidificadores de peneira molecular
Descubra como aumentar a eficiência e reduzir custos em sua indústria de GNL e LGN com a solução de medição TDLAS da Endress+Hauser para detectar H2O em desumidificadores de peneira molecular.
Analisadores de H2S e analisadores de CO2 para o adoçamento do gás natural
Descubra como as soluções de analisadores de H2S e CO2 da Endress+Hauser trazem eficiência, baixos custos e mais estabilidade operacional a longo prazo para os processos de adoçamento de gás na indústria de petróleo e gás natural.
Medição de composição de GNL em transferência de tanque
Descubra como a medição da composição no GNL com os sistemas analíticos Raman Endress+Hauser pode otimizar o processo de liquefação e melhorar a segurança no armazenamento.
Sistemas de bunkering de medição de vazão mássica para combustíveis marítimos
Vastas quantidades de óleo bunker são bombeados em tanques de combustíveis de embarcações diariamente. Mesmo as menores imprecisões na medição causam déficits no "caixa". Nossas soluções oferecem transparência.
Sistemas de tancagem para a indústria de petróleo e gás natural
Aprimore a transferência de custódia e armazenamento de seus líquidos a granel na indústria de petróleo e gás natural com as soluções de tancagem da Endress+Hauser.
Medição da composição de GNL no carregamento de caminhões
Descubra como a medição Raman supera desafios para fornecer leituras consistentemente rápidas e precisas durante o carregamento de caminhões de GNL.
Tancagem de GNL de renome mundial para a indústria de Petróleo e Gás Natural
Tancagem e segurança operacional para gestão de inventário de GNL
Medição de composição do GNL para transferência de custódia de carga de base
Descubra como medir com precisão a composição do GNL durante transferências de custódia de carga de base críticas com OPEX reduzido.
Detecção de H2O em dutos de gás natural
Descubra como as soluções de medição de umidade TDLAS da Endress+Hauser ajudam a otimizar o rendimento de seus dutos de gás natural enquanto maximizam a segurança e a disponibilidade.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .