Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Sondas de cabo

Termômetros RTD e TC com cabo de conexão para diversas aplicações

sondas de cabos e sensores de temperatura para diferentes aplicações
Filtrar
5 Produtos
Ordenar por:

Sondas de cabo

Usar o filtro para encontrar rapidamente um produto, acessar informações detalhadas e baixar documentos técnicos

Sobre sondas de cabo

Sensores de temperatura RTD e TC compactos com cabo não destacável para conexão de encaixe ou rosqueada. Sensores de custo otimizado para uso em vários processos e aplicações de laboratório.
Uma sonda de cabo é fácil de instalar e proporciona uma alta segurança da operação devido à medição de temperatura confiável e precisa em processos comuns.

Descrição do portfólio

As sondas de cabos são especialmente adequadas à medição de temperatura em máquinas, equipamentos de laboratório e plantas em meio gasoso ou líquido como ar, água, óleo etc.
Sem poço para termoelemento adicional, a bainha da sonda está diretamente em contato com o meio do processo. Isso permite que a sonda de cabo detecte mudanças rápidas de temperatura de forma rápida e precisa.

Benefícios

  • Alta flexibilidade através de comprimentos de inserção específicos do usuário e conexões de processo variáveis
  • Tempo de resposta rápido
  • Custo otimizado