Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Plataforma de calibração Cernay

Condutividade calibrada

Controle e monitoramento de processos em condições variáveis

A medição da condutividade calibrada dos medidores de vazão Proline Promag é um parâmetro de medição adicional para melhorar a eficiência do processo. Servindo como indicador da qualidade do produto por meio da detecção de impurezas do meio e do processo, ele evita paralisações inesperadas e permite o controle do processo e da CIP, o monitoramento do produto, o monitoramento da água ou a detecção de vazamentos sob diferentes condutividades.

Benefícios

  • Maior qualidade do produto

  • Melhoria da eficiência do processo

  • Menos paralisações inesperadas da fábrica

  • Economia de custos: redução das perdas de produto e do uso de detergente

Medição de condutividade com medidores de vazão eletromagnéticos

A condutividade é crucial em uma ampla variedade de aplicações. Os equipamentos Proline Promag da Endress+Hauser usam uma tecnologia patenteada para medir a condutividade com uma repetibilidade de até ±1% e uma precisão de até ±5%. Para obter essa precisão, a medição da condutividade é calibrada durante a calibração de vazão de fábrica.