Medidores de vazão mássica Coriolis: medição simultânea de vazão mássica, densidade, temperatura e viscosidade
O princípio de medição Coriolis é utilizado em uma vasta gama de diferentes áreas da indústria, assim como no setor life sciences, químico, petroquímico, de óleo e gás, alimentício e, não menos importante, aplicações de transferência de custódia. Medidores de vazão Coriolis podem medir praticamente qualquer fluido: agentes de limpeza, solventes, combustíveis, óleo bruto, óleos vegetais, gorduras animais, óleos de silicone, álcool, soluções de fruta, pasta de dentes, vinagre, ketchup, maionese, gases ou gases liquefeitos.
Nosso buscador de produtos ajuda você a procurar medidores adequados, software ou componentes do sistema através das características do produto. Applicator guia você através de uma seleção de produto individual por meio de parâmetros de aplicação.
A medição simultânea de vazão mássica, da densidade e da temperatura abre novas perspectivas para o controle de processo, garantia de qualidade e segurança da fábrica. Valores característicos adicionais importantes também podem ser calculados a partir das variáveis primárias medidas:
Vazão de volume
Conteúdos sólidos em um fluido
Concentrações em fluidos multifásicos
Valores de densidade especiais como densidade de referência, °Brix, °Baumé, °API, °Balling, °Plato etc.
O princípio de medição de vazão Coriolis
Proline 300/500 – Tecnologia de medição de vazão para o futuro
Medição de vazão de fácil manuseio
Princípio de medição de vazão Coriolis
Cada medidor de vazão Coriolis tem um ou mais tubos de medição em que um excitador causa oscilação artificial. Assim que o fluido passa no tubo de medição, um desvio é imposto a esta oscilação devido a inércia do fluido. Dois sensores detectam esta alteração da oscilação do tubo em tempo e espaço como "diferença de fase". Esta diferença é uma medição direta da vazão mássica.
Densidade
A densidade do fluido também pode ser determinada a partir da frequência de oscilação dos tubos de medição. A temperatura do tubo de medição também é registrada para compensar influências térmicas. A temperatura do processo derivada disso está disponível como um sinal de saída adicional.
Benefícios
Princípio de medição universal para líquidos e gases
Medição multivariável – medição simultânea de vazão mássica, densidade, temperatura e viscosidade
Alta precisão de medição: normalmente ±0,1% o.r., opcionalmente: ±0,05% o.r. (PremiumCal)
Princípio de medição independente de propriedades físicas do fluido e do perfil de vazão
Não é necessária passagem de admissão/saída
Downloads
Explore recursos adicionais
Tecnologias de Medição de vazão para líquidos, gases e vapor
Visão rápida dos produtos e serviços das nossas Tecnologias de Medição de vazão para líquidos, gases e vapor
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .