Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Ligue a medição de pressão ao futuro

Mais IIoT. Mais produtividade. Mais Segurança no Processo.

Novos Cerabar e Deltabar

Os novos transmissores de pressão absoluta e diferencial Cerabar e Deltabar constroem uma ponte para a IIoT. Segurança e produtividade não são mais contraditórias. Nas indústrias químicas e de petróleo e gás, mais equipamentos em sistemas de segurança crítica serão necessários no futuro. Isso também irá exigir mais esforços para efetuar testes funcionais. O Cerabar e o Deltabar aliviam o peso sobre os funcionários com funções inteligentes e, portanto, economizam custos. A abordagem da segurança inteligente aumenta a segurança e produtividade do processo.

Benefícios

  • Revele o seu potencial em IIoT: os medidores de pressão Cerabar e Deltabar são investimentos à prova do futuro. Equipados com Heartbeat Technology, combinam tecnologias de medição comprovadas com aplicações de IIoT. Isso permite, por exemplo, a manutenção preditiva.
  • Aumente a produtividade: Os processos otimizados de manutenção e manutenção preditiva aumentam a disponibilidade da fábrica e promovem o posicionamento eficiente dos funcionários.
  • Melhore a segurança do seu processo: assistentes digitais guiam a equipa de manutenção de maneira estruturada através de processos de operação pertinentes à segurança e minimizam o erro humano. Irregularidades no processo são detetadas precocemente.
Heartbeat_Technology Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Revele o seu potencial em IIoT

A Heartbeat Technology é a base para a realização de estratégias de IIoT orientadas para o futuro, como a manutenção preditiva ou a deteção de irregularidades no processo. Os novos transmissores de pressão Cerabar e Deltabar detetam desvios em resistências de malha ou linhas de impulso bloqueadas. Registam variáveis de medidas adicionais, tais como picos de pressão. As aplicações de IIoT usam esses dados para derivar perfis de carga para componentes da fábrica nas proximidades, permitindo então a manutenção preditiva.

Deltabar operação remota do teste de campo do medidor de pressão ©Endress+Hauser

Aumente a produtividade através de processos digitalmente otimizados

O Cerabar e Deltabar podem ser configurados e verificados rápida e facilmente com o aplicativo SmartBlue através da interface Bluetooth®. Graças à Heartbeat Technology, a verificação é completada em 15 segundos – sem interrupção do processo. O medidor de pressão sinaliza qualquer anomalia através de mensagens de status conforme NAMUR NE107. A equipa de manutenção sabe exatamente que ações realizar, já que os códigos de erros são exibidos em texto padronizado. Isso otimiza processos e aumenta a produtividade.

Cerabar teste de campo do medidor de pressão em aplicação a vácuo ©Endress+Hauser

Melhore a segurança dos processos com uma abordagem inteligente

Funções inteligentes minimizam erros de operação. Assistentes inteligentes guiam a equipa de manutenção de maneira estruturada pelo comissionamento, bloqueio SIL e testes funcionais SIL. Um checksum é formado para os parâmetros pertinentes à segurança e registrado no relatório de verificação. Assim é possível perceber imediatamente se os parâmetros foram modificados. Como essa nova geração foi desenvolvida de acordo com a IEC61508, os medidores de pressão podem ser usados em aplicações SIL2 e (em redundância homogénea) SIL3.

Novos Cerabar e Deltabar

Segurança e produtividade já não são contraditórias com os novos transmissores de pressão. Quer saber mais? Contacte-nos.

Queremos proteger e salvaguardar a sua privacidade. Os seus contatos vão ser atualizados na nossa base de dados com a finalidade do estabelecimento de parcerias comerciais. Tem o direito de receber, gratuitamente, informações sobre os dados que foram armazenados em relação à sua pessoa, o direito de corrigir, bloquear ou eliminar estes dados. Para este efeito e para qualquer outra questão contate-nos por email: marketing.pt.sc@endress.com. As autorizações por si atribuídas para a recolha, processamento e utilização de dados podem ser retiradas, a qualquer momento, com efeito futuro. Para isso envie um email para marketing.pt.sc@endress.com.