Compliance and security: Ensure data integrity with encryption and regulatory compliance.
Raman data library dashboard: Streamlined, real-time data visualization and analysis
Especificações resumidas
Aplicação Task
Coleta, visualização, armazenamento, recuperação e arquivamento de dados Importação de dados em tempo real do Raman RunTime Visualização e tendências do processo Organização de dados orientada ao projeto Correspondência de dados para preparação de modelos Análise de picos e regiões com modelagem quantitativa de picos Exportações contextualizadas para programas quimiométricos Versão cGxP Rastreabilidade de dados espectrais Gerenciamento de usuários Manutenção de registros eletrônicos Assinaturas eletrônicas Trilha de auditoria
Raman data library is an innovative software application designed to streamline spectral data visualization, analysis, and management for Raman spectroscopy. Ideal for various industries, this software supports compliance with regulatory standards, ensures data integrity, and reduces user error. It offers real-time monitoring, multi-analyzer control, and customizable templates for a seamless workflow, making it an indispensable tool for data analysts and process engineers alike.
Spectral data visualization
Compliance with 21 CFR part 11 guidelines
Multi-analyzer control
Data organization and retrieval
Peak and region trending
Export for advanced modeling
Benefícios
Intuitive interface: Facilitates quick user adoption and reduces learning curve
Real-time spectral visualization: Provides immediate insights into your processes with trend plots and peak analysis
Customizable templates: Improves productivity and reduces user error with pre-structured data templates
Multi-analyzer control: Standardizes data collection and analysis from up to four Raman Rxn analyzers
Enhanced data security: Ensures data integrity with encryption and compliance with industry communication protocols
cGxP option: Centralized and affordable 21 CFR part 11 compliance supporting Raman scale up from the lab to cGMP
Espectroscopia Raman - tecnologia de análise óptica avançada
Aumente a segurança da fábrica, garanta a qualidade do produto e otimize operações. A espectroscopia Raman mede a composição e estrutura molecular de suas amostras do laboratório ao processo em tempo real
Raman downstream process measurement of biosimilars - Alvotech’s testing of the protein purification process during ultrafiltration/diafiltration (UF/DF)
A Borealis monitora as tipologias de polipropileno e polietileno durante as reações de polimerização de olefinas em reatores loop alimentados continuamente na indústria química.
A KBI Biopharma está monitorando uma gama diversificada de linhagens e concentrações de células em volume mínimo para o cultivo automatizado de células na indústria de Life Sciences.
Coleta, visualização, armazenamento, recuperação e arquivamento de dados Importação de dados em tempo real do Raman RunTime Visualização e tendências do processo Organização de dados orientada ao projeto Correspondência de dados para preparação de modelos Análise de picos e regiões com modelagem quantitativa de picos Exportações contextualizadas para programas quimiométricos Versão cGxP Rastreabilidade de dados espectrais Gerenciamento de usuários Manutenção de registros eletrônicos Assinaturas eletrônicas Trilha de auditoria
Campo de aplicação
Licença para uma única estação O Raman Data Library é um software para visualizar, organizar, analisar e modelar dados para desenvolvimento de aplicações e monitoramento de rotina a partir de um computador pessoal comum. O controle do analisador Raman Rxn também é possível. Com a versão cGxP, a rastreabilidade de dados espectrais, gerenciamento de usuários, manutenção de registros eletrônicos, assinaturas eletrônicas e trilhas de auditoria ajudam a facilitar a conformidade independente com a FDA 21 CFR Parte 11. Além disso, é possível uma conexão com uma administração central de usuários (por ex., Microsoft Active Directory™). O software está disponível na versão Core, ou na versão cGxP, com recursos adicionais para ajudar a alcançar a conformidade independente com o FDA 21 CFR Parte 11. O Raman Data Library é compatível com o Raman RunTime v6.4 e superior, e com os analisadores Raman Rxn2 e Rxn4.
Sistemas operacionais
Microsoft Windows 11 (Professional 64-bit)
Tipo de processador
Intel Core i5 ou processador equivalente
Memória principal
16 GB
Capacidade do disco rígido
Espaço em disco necessário: 10 GB, dependendo do tamanho do banco de dados
Resolução do monitor, display
Tamanho da tela: 24" ou mais com uma resolução de 1920 x 1080 ou superior (desktops) Tamanho da tela: 13" ou mais, com resolução de 1920 x 1080 ou superior (laptops) Escala da tela de 100%
Entrada
Importação de dados, SPC do Raman RunTime ou software legado, ou OPC-UA do Raman RunTime
Saída
O RDL tem comunicação bidirecional com o Raman RunTime (entrada e saída)
Banco de dados
O Raman Data Library usa um banco de dados seguro integrado. O banco de dados SQLite, fornecido por terceiro, oferece um RDBMS (Relational Database Management System, sistema de gerenciamento de banco de dados relacional) com todos os recursos.
Marcas comerciais registradas
Microsoft Windows Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas registradas das empresas e organizações em questão.
Raman data library -- Faster time to market with
increased insight, productivity, and data integrity
PU (publicação)
Versão em inglês - 06/2024
New version available in English
This document provides insight into the core and cGxP features of Raman data library (data organization, visualization, user management, and univariate analysis for Raman Rxn2 and Raman Rxn4 analyzers), while also addressing common questions regarding the software's functionalities.
Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .