Soluções-buffer de pH
CPY20

As soluções-buffer CPY20 asseguram a confiabilidade, a precisão e a rastreabilidade de suas medições de pH. ©Endress+Hauser

As soluções-buffer de pH CPY20 asseguram a confiabilidade, a precisão e a rastreabilidade de suas medições de pH.

As curvas de temperatura das soluções-tampão de pH CPY20 são pré-programadas em todos os transmissores da série Liquiline. ©Endress+Hauser

As curvas de temperatura das soluções-buffer de pH CPY20 são pré-programadas em todos os transmissores da série Liquiline para simplificar a calibração e o ajuste do sensor, reduzindo a necessidade de manutenção.

A alta precisão e reprodutibilidade da CPY20 ajuda você a otimizar o valor do pH em seu processo. ©Endress+Hauser

A alta precisão e a reprodutibilidade das soluções-tampão ajudam você a otimizar o valor do pH de seu processo e maximizar o rendimento e a qualidade de seu produto.

As soluções-buffer de pH CPY20 são rastreáveis ao material de referência das normas NIST (EUA) e PTB (Alemanha). ©Endress+Hauser

As soluções-buffer de pH CPY20 são rastreáveis ao material de referência das normas NIST (EUA) e PTB (Alemanha) e estão em conformidade com as rígidas especificações de documentação do setor de life and science.

Os certificados da solução-buffer simplificam suas trilhas de auditoria e melhoram a confiabilidade de seus SOPs. ©Endress+Hauser

Os certificados idênticos e facilmente acessíveis das soluções-tampão de pH simplificam suas trilhas de auditoria e melhoram a confiabilidade de seus SOPs.

Todos os conservantes usados são listados pela FDA para a segurança do produto em processos supervisionados. ©Endress+Hauser

Todos os conservantes são aprovados pela FDA para maior segurança do produto em processos supervisionados pela agência reguladora norte-americana.

Nossa produção de solução-buffer de pH é certificada de acordo com as especificações DIN EN ISO/IEC 17025:2005 ©Endress+Hauser

Nossa produção de solução-buffer de pH passou com sucesso no difícil processo de certificação do German Accreditation Service (DAkkS) de acordo com as especificações da DIN EN ISO/IEC 17025:2005.

Somos um dos pouquíssimos fabricantes de solução-buffer de pH cuja produção é totalmente certificada. ©Endress+Hauser

Somos um dos pouquíssimos fabricantes de solução-buffer de pH do mundo cuja produção é totalmente certificada. Além disso, participamos regularmente de testes interlaboratoriais internacionais.

As soluções-buffer CPY20 estão disponíveis em sete valores diferentes que variam entre pH 2 e pH 12. ©Endress+Hauser

As soluções-buffer CPY20 estão disponíveis em sete valores diferentes que variam entre pH 2 e pH 12.

Soluções-buffer de pH altamente precisas para todos os setores industriais

As soluções-buffer CPY20 de alta qualidade asseguram a calibração de pH com máxima precisão. Elas são produzidas e embaladas em nosso próprio laboratório de calibração permanente que passou com êxito na difícil certificação do DAkkS (autoridade de certificação alemã). As soluções-tampão são especificadas com uma faixa de precisão de +/-0,02 pH, são rastreáveis ao material de referência das normas NIST e PTB e contêm somente conservantes listados pela FDA. Ao usar a CPY20, você obterá os valores corretos em que você pode confiar.

Seleção rápida

Escolha uma das opções sugeridas
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuração individual

Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
  • Benefícios

    • A alta precisão e a reprodutibilidade das soluções-tampão ajudam você a otimizar o valor do pH de seu processo e maximizar o rendimento e a qualidade de seu produto.

    • As soluções-buffer de pH CPY20 são rastreáveis ao material de referência das normas NIST...

  • Campo de aplicação

    As soluções-buffer de pH CPY20 são usadas para calibrar e ajustar os eletrodos de pH em todos os setores industriais. Eles são otimizados para todos os ajustes do sensor de alta precisão e de rotina, tanto no processo quanto no laboratório.

    A calibração...

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Glass electrode

  • Application

    pH buffer solution to calibrate all pH sensors

  • Characteristic

    Accuracy 0,02 pH values according NIST/DIN

  • Measurement range

    pH 2,0
    pH 4,0
    pH 7,0
    pH 9,0
    pH 9,2
    pH 10,0
    pH 12,0

  • Design

    The different buffer solutions are colored to avoid mixing of the buffers.
    pH 4,0 --> red
    pH 7,0 --> green
    pH 9,2 --> blue

  • Dimension

    Available in different volume units:
    5000ml for use in the Topcal system
    1000 ml /250ml
    18 ml for single use.

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification
  • Predecessor